橋接器
運用我們的半橋式與全橋式控制器,達到更高的效率並提升功率密度
適用於 50W 至 2kW 電源供應器的解決方案
我們提供廣泛的高性能類比控制器產品組合,支援半橋式與全橋式拓撲結構,適用於 50W 直至 2-kW 的電源供應器。我們提供諸如可程式編輯頻率、零電壓切換、緩啟動,整合式閘極驅動器等強大功能,可提高設計靈活性,同時簡化系統設計、增進效率並提高功率密度
依類別瀏覽產品
設計與開發資源
參考設計
車用 400W、48V 電池輸入、12V 輸出電源參考設計
This reference design is an automotive, 400-W, phase-shifted full-bridge converter which generates the 12-V output from a 48-V car battery. The enhanced phaseshifted full-bridge controller implements programmable delays which ensure zero voltage switching (ZVS) over a wide range of operating (...)
參考設計
54-VDC 輸入、12-V 42-A 輸出半橋參考設計
此 12-V、42-A 輸出半橋式參考設計適合有線網路園區與分公司交換器中的匯流排轉換器。此設計具高效率及各種故障保護 (過電流和短路)。設計採用 3 kVRMS 基本及功能隔離式閘極驅動器 UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D,及 5.7-kRMS 強化隔離式閘極驅動器 UCC21540D、UCC21540DWK 及 UCC21541DW 以提供效率比較。
參考設計
具有 92% 全負載效率的 2-kW 工業用交流/直流電池充電器參考設計
This reference design is a module that can be set as standard power supply or a battery charger. The output voltage ranges from 0 V to 32 V at a maximum current of 62.5 A. It consists of four boards, a boost PFC, a phase shift full bridge, a small daughter board (hosting the microcontroller), and (...)
技術資源
Application note
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
了解此款使用 UCC28950/UCC28951 PSFB 控制器的 600-W 全橋相移式轉換器實務設計考量。
影片系列
適用於高功率 DC/DC 轉換的全橋相移式轉換器 (PSFB) vs 全橋式 LLC (FB-LLC)
深入討論 PSFB 和 FB-LLC 拓撲結構的優缺點,比較 PSFB 與 FB-LLC 之間的基本問題,並提供有關如何在指定應用中做出選擇的想法。
Application note
Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A)
進一步了解有關使用相位轉換諧振 PWN 控制技術,實現高頻、高功率設計的實務設計考量。