DC/DC 電源模組

最簡單小巧的 DC/DC 電壓轉換選項

parametric-filter檢視所有產品
我們的電源模組配備整合式電感器或整合式變壓器,支援精巧的解決方案尺寸、更高的性能、低 EMI 及 易用性。

依類別瀏覽

TPSM65620
電源模組 (整合式電感器)

採用 eQFN 封裝且具有裸露電感器的 65V、2A 降壓式電源模組

約略價格 (USD) 1ku | 2.95

UCC33421
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

具有整合式變壓器的 5V/5V 1.5W 5kVrms 隔離式 DC-DC 模組

約略價格 (USD) 1ku | 1.645

CSDM65295
電源模組 (整合式電感器)

採用 9x10x5mm 封裝的雙相位 180A 電源模組

UCC33421-Q1
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

車用、5V/5V、1.5W 穩壓 5kVRMS 隔離式 DC/DC 電源模組,內建變壓器

約略價格 (USD) 1ku | 1.932

TPSM8F7420
電源模組 (整合式電感器)

4V 至 17V,電流模式,四路 4A 堆疊式降壓電源模組

約略價格 (USD) 1ku | 22

UCC35131-Q1
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

具有整合式變壓器的車用、2W、5.5V 至 20V VIN、穩壓 5kVRMS 隔離式 DC-DC 電源模組

約略價格 (USD) 1ku | 3.188

我們電源模組產品的優勢

checkmark

釋出寶貴的電路板空間

透過使用 3D 整合技術在單一封裝中整合 FET、控制器、電感器和被動元件的模組,實現更高的功率密度,並縮減整體解決方案尺寸。 

checkmark

加快上市時間

透過使用符合 EMI 要求的易用模組,消除採購外部元件的需求,以加快上市時間,且相較於分離式解決方案,最多可減少 45% 的電源設計心力。 

checkmark

將系統損耗降到最低

透過可讓電源供應器更接近負載的模組,減少電路板和系統損耗,進而實現同級最佳效率。

技術資源

影片系列
影片系列
探索電源模組的價值
在本訓練系列中,我們將討論電源模組的高整合度,以及這對電源供應器設計在解決方案尺寸、EMI、設計時間和成本方面的重大影響。
Selection guide
Selection guide
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
瀏覽此選擇指南,找出適合您設計的最新、最佳 DC/DC 電源模組。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
我們擁有大量採用不同類型封裝的電源模組產品組合。本應用報告提供數種模組封裝類型的概覽,並提供焊接主題與考量的相關指南。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

設計工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)

與DC/DC 電源模組相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。