我們的升壓式 (升壓) LED 驅動器產品組合採用適用於 LCD 背光的全域調光技術。您可使用效率高達 90% 的單通道選項或維持相同的 LED 計數,並使用更高的通道計數選項來提升整體系統效率。我們的背光 LED 驅動器運用多種保護功能延長 LED 使用壽命,並透過高調光與對比率將 LCD 螢幕性能最佳化。
依類別瀏覽
依功能選擇
新產品
技術資源
Application note
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
學習估算最大輸出電流,將音訊雜訊降至最低,並且估計壓降以選擇正確的背光驅動器。
Application note
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
此應用說明探討電感器的重要參數,以及如何選擇適合 LCD 背光應用的電感器。
影片系列
LED 背光設計考量
進一步了解 LCD 背光在各種應用中的主要設計考量。
設計與開發資源
參考設計
適用於 90-Hz 重新整理速率虛擬/擴增實境顯示器的背光和 LCD 偏壓參考設計
此參考設計主要描述穿戴式裝置中 LCD 顯示器的電源解決方案,特別是增擴實境 (AR) 與虛擬實境 (VR) 耳機。透過 LP8556 可實現高電流準確度背光驅動器,因 LP8556 在小型工作週期與重新整理速率同步所以能提供高電流。由 TPS65132 提供的 LCD 偏壓電源驅動器使用方便,封裝小巧。同時也會討論詳細的設計理論、零組件選擇和測試結果。
參考設計
具有調光控制和自動降溫功能的 70V、60mA 白光 LED 驅動器參考設計
精巧高效 (>90%) 白光 LED 驅動器。 透過 6V 至 18V 電源,以高達 70V 的電壓和高達 60mA 的電流驅動 440 流明白色 LED。 包含電壓控制式調光,並透過自動熱流比縮減功能防止 LED 溫度過高。 專為 6V 至 18V DC 供電系統中的一般用途 LED 照明而設計。
參考設計
透過白光 LED 驅動器、環境光與近距感測器執行智慧背光控制參考設計
This reference design conserves power and extends LCD backlight life by dynamically adjusting the LCD backlight brightness relative to the environment's ambient light levels. A capacitive proximity sensor saves power and increases LCD backlight life by waking up the system from sleep or (...)