Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

LED 驅動器

利用高功率密度選項推動任何 LED 應用

parametric-filter檢視所有產品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:30
Loaded: 33.28%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:30
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
我們豐富的 LED 驅動器、設計工具和技術資源產品組合,可為您的設計新增創新的照明功能。以兩種方式搜尋最適合您系統的裝置:依設計中的 LED 功能或 LED 驅動器電源供應器拓撲結構搜尋。

依類別瀏覽

LP5816
RGB LED 驅動器

4-channel I2C interface RGBW LED driver

約略價格 (USD) 1ku | 0.10

TPS92541-Q1
汽車 LED 驅動器

車用 65V 同步升壓控制器和 2A 單通道同步 CC/CV 降壓轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 1.50

LP5892-Q1
LED 顯示驅動器

具有 16 位元 PWM 調光和超低功耗的車用高電流 48x16 LED 矩陣驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 5.70

TPS922050
照明 LED 驅動器

具有類比/PWM 調光選項的 65V、1A 降壓 LED 驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.12

TLC69699
背光 LED 驅動器

SPI 與局部調光 TLC696xx LED 驅動器間的橋接器

約略價格 (USD) 1ku | 0.40

LP5817
RGB LED 驅動器

3-channel I2C interface RGB LED driver

約略價格 (USD) 1ku | 0.08

電源趨勢

啟用適用於您的 LED 設計的最高功率密度

我們擁有多樣化的高度整合裝置產品組合,可滿足各種市場的需求:從堅固耐用的工廠自動化應用,到不斷進化的車用照明系統,或是縮小個人電子產品尺寸。使用我們的裝置可以有效率地驅動更高的電流輸出,用我們的熱增強型封裝可以更有效地散熱,並可利用我們單體線性和 DC/DC LED 驅動器來縮小系統足跡。

Featured products for 功率密度
TPS92520-Q1 現行 具有 SPI 的 1.6-A 雙同步降壓 LED 驅動器
TPS92633-Q1 現行 具有熱共享和板外 binning 功能的車用三通道高壓側 LED 驅動器
LP5860 現行 具 8 位元類比和 8-/16 位元 PWM 調光的 11 × 18 LED 矩陣驅動器

技術資源

White paper
White paper
Common LED Functions and LED Driver Design Considerations
本白皮書說明 LED 的四項主要功能,並說明如何逐一將您的設計最佳化。
document-pdfAcrobat PDF
影片
影片
LED 驅動器拓撲
本影片提供選擇 LED 驅動器時需考量的多拓撲概觀,其中包括升壓、降壓、浮動降壓升壓、SEPIC 及降壓拓撲的優缺點。
影片
影片
調光演算法
本影片將回顧 LED 電流與光線輸出間的關係,以及類比與 PWM 調光方法的優點與限制。