依類別瀏覽
依輸入電壓做選擇
新產品
Automotive, 5A, low-input-voltage, low-noise, high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
約略價格 (USD) 1ku | 5.376
電源趨勢
功率密度
在考慮散熱時,您可進一步提升應用性能。LDO 的本質是將多餘功率轉為熱以調節電壓,所以此積體電路非常適合低功率或小型 VIN 至 VOUT 差動應用。選擇具適當封裝的適當 LDO,是實現應用性能最大化的關鍵。
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A)
低靜態電流 (IQ)
我們瞭解實現超低靜態電流 (IQ) 不應影響系統性能。我們提供具低待機功率並結合優異負載暫態響應的穩壓器,讓您實現最長電池運作時間,同時維持關鍵性能。我們的線性穩壓器產品組合包含輸入電壓高達 100 V 的低 IQ LDO,可幫助您滿足低待機電源需求。
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
低雜訊 & 精密度
我們可利用豐富的低雜訊及高電源拒斥比 (PSRR) 穩壓器產品組合,協助解決您的低雜訊設計挑戰。高頻寬上的高 PSRR 可讓 LDO 過濾來自上游 DC/DC 轉換器的切換雜訊。低雜訊 (<5 µVRMS) 輸出可減少低頻雜訊,以維持敏感類比電路 (如 ADC 或 DAC) 的訊號完整性,協助您為精密應用產生乾淨電源。
技術資源
LDO Basics (Rev. A)
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
探索精選應用
低雜訊、高電源供應拒斥比 (PSRR) 的低壓降穩壓器 (LDO) 可讓感測器負載達到最佳性能,且無需犧牲智慧電表的使用壽命。
LDO 可將量測準確度最大化,並減少瓦斯表,電量計、熱能電表和水表中的雜訊和功耗。我們的低待機電流與低雜訊 LDO 可延長電池續航時間,同時維持低暫態性能。
特色資源
- TIDA-00839 – 採用低功耗霍爾效應感測器進行磁篡改偵測的參考設計
- TIDA-010008 – 適合電網應用暫態保護的平箝制 TVS 架構參考設計
- 讓測量更有效率 – 技術文章
- Linear power for automated industrial systems – Application note
透過符合 Q100 資格測試的高準確度、高 PSRR LDO,將儲存在電池中的能源轉換為瞬時多相 AC 電源,驅動牽引系統。
設計有效率的傳動系統,配備電壓範圍寬廣的低功耗 LDO。透過高 PSRR 與高準確度溫度表現維持穩定的電源軌道,並且無需犧牲安全或性能。
特色資源
- PMP23223 – 配備偏壓電源的智慧型隔離式閘極驅動器參考設計
- TIDA-020014 – 具有 3 種 IGBT/SiC 偏壓電壓解決方案的 HEV/EV 牽引逆變器功率級參考設計
- TPS7B84-Q1 – 具有啟用功能和快速暫態響應的車用 150mA、40V 低壓差 (LDO) 線性穩壓器
- TPS7B86-Q1 – 具有電源良好指示的車用 500mA、40V 超低 IQ 低壓差 (LDO) 線性穩壓器
- TPS7B4253-Q1 – 車用 300mA 無電池 (40V) 可調式電壓追蹤低壓降電壓穩壓器
- HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B) – Application note
- 具備最佳性能的 EV 牽引逆變器設計優先順序 – White paper
運用我們的高準確度,高 PSRR LDO,為類比前端、可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 和數位訊號處理器提供乾淨、穩定的電源軌道。
具高 PSRR 與低雜訊的 LDO 可產生乾淨的 DC 訊號,在轉換器、時鐘與 FPGA 等醫學影像訊號鏈中實現精確且穩定的電壓軌道,進而防止電源供應器影響對雜訊敏感的負載。由於結合高輸入電壓與高電流,因此低熱電阻的裝置在醫療應用中也十分重要。
特色資源
- TIDA-01352 – 400W 連續、可擴展、±2.5 至 ±150V 可編程超音波電源參考設計
- TIDA-01458 – 用於超音波 CW 脈衝產生器的低雜訊固定降壓 ±2.5 至 ±12V 輸出電壓 3A 電源參考設計
- PARALLEL-LDO-CALC – 並聯低壓降 (LDO) 計算機
透過晶片級封裝及低靜態電流 (IQ) 設計,打造電池續航時間最大化的穿戴式醫療及個人電子產品。
我們的低功耗低壓降穩壓器採用晶片尺寸封裝,有助於延長醫療與商業穿戴式電子產品的電池壽命。低 IQ 裝置可在穿戴式裝置處於待機模式時將耗電量降到最低,且無需犧牲性能。
特色資源
- TIDA-00373 – 透過環境光與近距感測器執行背光及智慧照明控制的參考設計
- TIDA-050007 – 無線耳塞式耳機電池的超低待機電源參考設計
- PMP21884 – 適用穿戴式裝置且具電池充電的小巧型超低 IQ DC/DC 電源供應參考設計
- No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance – Application brief
- LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages – Application note
利用我們的高性能與低雜訊 LDO 產品組合,提升系統級效率。
混合動力與電動車中的單相 AC、400V 車載充電器和高至低電壓 DC/DC 轉換器,都使用低雜訊的低成本 LDO 以維持穩定的電壓軌。
特色資源
- TIDA-020030 – SiC/IGBT 隔離式閘極驅動器參考設計,具備熱二極體與感測 FET
- TIDA-020014 – 具有 3 種 IGBT/SiC 偏壓電壓解決方案的 HEV/EV 牽引逆變器功率級參考設計
- PMP30473 – 最低雜訊輔助雙輸出電源供應參考設計
- TPS7B84-Q1 – 具有啟用功能和快速暫態響應的車用 150mA、40V 低壓差 (LDO) 線性穩壓器
- TPS7B81-Q1 – 具有啟用功能的車用 150mA、無電池 (40V)、超低 IQ、低壓差電壓穩壓器
- LDO Noise Demystified (Rev. B) – Application note
- 汽車 DC/DC 轉換器的 PCB 熱設計 – 影片
設計與開發資源
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
支援 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封裝的通用 LDO 線性穩壓器評估模組
MULTIPKGLDOEVM-823 評估模組 (EVM) 可協助您評估多種常用線性穩壓器封裝的運作與性能,以了解是否可在電路應用中使用。此特定 EVM 配置具有 DRB、DRV、DQN 和 DBV 元件封裝,能讓您焊接並評估低壓差 (LDO) 穩壓器。
適用於 DCY、DDA 和 KVU 封裝的通用 LDO 線性電壓穩壓器評估模組
MLTLDO2EVM-037 多重封裝低壓差 (LDO) 評估模組 (EVM) 可讓設計工程師評估多種常用線性穩壓器封裝的運作情形及性能,以利在自己的電路應用中使用。此 EVM 配置包含 DDA、3 針腳和 5 針腳 KVU,以及用於工程師焊接和評估其零件的 DCY 封裝板上配置。