低 EMI

透過減少排放來降低系統成本並快速符合 EMI 標準

哪些功能可以降低高頻和低頻的 EMI?

電磁干擾 (EMI) 是電子系統中日益重要的關鍵要求,特別是在新的汽車與工業應用中。設計低 EMI 可顯著縮短開發週期時間,並可減少機板面積和解決方案成本。TI 提供多種功能與技術,可減少所有相關頻段中的 EMI。

省時且符合成本效益的電源供應器 EMI 降低創新技術

隨著電子系統越來越密集且互相連接,降低 EMI 影響也逐漸成為重要的系統設計考量。在本文中,我們將研究切換模式電源供應器中的 EMI,並提供技術範例來協助您輕鬆快速地通過業界標準 EMI 測試。

檢視本白皮

TI 技術的低 EMI 優勢

checkmark

改良濾波器尺寸與降低成本

先進的展頻和主動式 EMI 抑制技術,可降低產生的 EMI 所造成的影響。

checkmark

縮短設計時間並減少複雜性

覆晶式封裝、電容器整合與先進閘極驅動器技術,從根本上降低了源頭產生的雜訊。

設計低 EMI 電源供應器

EMI 設計可能極富挑戰,但我們隨時隨地為您提供協助。這套全方位的訓練課程系列向您展示了設計滿足傳導和輻射 EMI 要求的高效率電源供應器的更簡單途徑。

觀賞系列影片
給工程師的 DC/DC 穩壓器低 EMI 指南

DC/DC 穩壓器的 EMI 管理與緩解技術概覽

檢視電子書

精選低 EMI 產品

DC/DC 控制器 LM25149 現行 具超低 IQ 和整合式主動 EMI 濾波器的 42-V 同步降壓 DC/DC 控制器
USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC TPS25850-Q1 現行 具有散熱管理功能的 2.2 MHz、低 EMI、雙路、3A USB Type-C 充電埠轉換器
隔離式電源模組 (整合式變壓器) UCC14240-Q1 現行 車用 2.0-W、24-Vin、25-Vout 高密度 > 3-kVRMS 隔離式 DC/DC 模組
DC/DC 轉換器 LMQ66430 現行 具有 1.5-µA IQ 的 36-V、3-A 低 EMI 同步降壓轉換器
電源供應器濾波器 IC TPSF12C1-Q1 現行 適用單相系統的車用共模主動 EMI 濾波器 (AEF)
電源供應器濾波器 IC TPSF12C3-Q1 現行 適用三相系統的車用共模主動 EMI 濾波器 (AEF)

適合低 EMI 的精選參考設計

參考設計
適用於汽車 CISPR 25、5 級排放的隔離式 5-V 偏壓電源參考設計
此參考設計展示了高頻、強化型 5-kVRMS 隔離式、5-V 偏壓 DC/DC 轉換器模組所需的 EMI 緩解技術,才能通過汽車、CIPSR 25、5 類、EMC 測試標準。此設計採用 2.65 mm 高度 SOIC-16 封裝解決方案,並配備整合式變壓器、控制與功率級的 500-mW 高效率偏壓電源。  典型偏壓範例包括:數位隔離器、電壓及電流感測、CAN 收發器和牽引逆變器設計中使用的訊號通訊、車載充電器、電池管理系統、資訊娛樂、充電電纜及 PTC 加熱器。
參考設計
CISPR 25 Class 5 2.2-MHz 額定值 30 W 車用 USB Type-C® 充電器參考設計
此參考設計是一款 EMI 最佳化設計,適用於具有雙 15-W 輸出的汽車 USB Type-C® 充電器。TPS25850-Q1 可用作 DC/DC 穩壓器和連接埠控制器。切換頻率設為 2.2 MHz。前端濾波器設計與 PCB 佈線圖經過最佳化,符合嚴格的 CISPR 25 第 5 級傳導電磁干擾 (EMI) 標準。此參考設計已通過測試符合 CISPR 25 第 5 級傳導 EMI 標準,可加快客戶設計時間。
參考設計
採用單層 TO-247 封裝規格且效率為 92% 的 3.3V 1A 低 EMI DC/DC 模組參考設計
此參考設計展示一款 15mm × 20mm 尺寸、效率達 92% 且具備低電磁干擾 (EMI) 的 DC/DC 模組,採用 TPS54202 晶片,可取代主要家電應用中的低壓降線性穩壓器 (LDO)。高效率設計無需散熱片,可實現更小巧且更具成本效益的解決方案。更高的電流驅動能力可支援額外功能擴充(如 WiFi、感測器等)。高效率與低電流消耗的特性,有助於達成嚴格的能效評級標準。

進一步了解其他這些電源趨勢

在更小空間中獲得更多功率,並以更少系統成本強化系統功能。

延長電池及保存壽命,且無需犧牲系統性能。

利用最高工作電壓與可靠性,提升安全性。

強化電源與訊號完整性,以提升系統級保護和準確度。