多相解決方案:處理器核心電源
設計具快速暫態響應、最大功率密度和效率且簡化的 DC/DC 電源供應器
為處理器核心提供智慧化且有效率的電源轉換
利用我們在 CPU 核心多相解決方案領域的專業知識和業界領導級地位,我們建立了高密度且具能源效率的核心電源解決方案,專為對 AI 驅動高效運算的需求所量身打造。將我們的智慧監控功率級或模組搭配我們的超快速暫態控制器後,即可簡化 DC/DC 電源供應器。透過我們多樣化的電源裝置和多相控制器產品組合,我們可為您的 CPU、GPU、SoC 或自訂 ASIC 和 FPGA 強化電源設計,以供企業伺服器、資料中心、網路及通訊使用。
依類別瀏覽產品
控制器
透過直覺化的 GUI 支援 Intel SVID、AMD SVI、AVSBus 和 PMBus 通訊協定。可擴充、可堆疊及電流分載,可提供高電流能力和快速暫態響應。
相關資源
為何選擇我們的多相核心電源解決方案?
高效率及功率密度
場效電晶體和封裝創新,包括採用熱增強型覆晶式 HotRod™ 封裝的整合式驅動器等,可實現效率和功率密度,且峰值電流高達 90A。
準確的遙測和進階功能
我們的多相解決方案可在低至 2°C 的溫度達到 3% 的準確度,其具備經強化的轉電感電壓穩壓器 (TLVR) 及電流分載,可在高功率應用中實現可堆疊性。
靈活性、可擴充性和快速暫態響應
我們的多相控制器採用 D-CAP+™ 控制迴路進行設計,能夠更快地響應上升和下降暫變,可透過可擴充的相位和迴路數量提供設計靈活性。
專為可靠性打造
進階的故障報告以及對過電流、過電壓與過熱的防護功能,均可提升可靠性。加速使用壽命測試認證可確保永續性。
設計高性能、可靠且有效率的多相核心解決方案
經強化的非線性控制和靈活性,適合不對稱的電路板設計
我們的 D-CAP+™ 控制架構可實現快速負載暫態響應,提高電源設計的效率。
優點:
- 固定導通時間可因應輸入與輸出電壓進行調整。
- 快速且準確的響應可實現動態電流分載。
- 結合平均相位電流和補償電壓,即可調節補償迴路的回饋電壓。
- 相位間自然相位交錯與恆定電流平衡。
- 真正的電流模式控制,因為輸出電感不會影響電壓迴路穩定性。
適用於高效能 Xilinx 與 Intel FPGA 平台的彈性電源參考設計
D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
封裝最佳化,以提升電氣與熱性能
我們採用 PowerStack™ 和 HotRod™ 封裝的智慧功率級和電源模組,可以取代使用大型金屬晶片的傳統接合線四方扁平無引線封裝和堆疊。
優點:
- 減少寄生迴路電感,以加快切換速度並提升效率。
- 提升熱性能,特別是在中央板上使用大型黏晶粒板時。
封裝最佳化 – HotRod™ QFN 和增強型 HotRod™ QFN
Featured products for 多相電源解決方案
具備進階遙測和保護功能的智慧型驅動器,可實現簡化且可靠的設計
我們的 NexFET™ 技術功率級採用覆晶 HotRod™ 封裝,可提供最佳化的效率和功率密度。我們的功率級也整合了智慧型驅動器電路。
優點:
- 逐週期溫度補償雙向電流感測可確保在環境溫度下達到最高 2.5% 的準確度,在過熱情況下則可達 3%。
- 溫度監控解析度 ±2°C。
- 逐週期過電流限制、負過電流、高壓側短路及過熱偵測。
- 搭配特定 TI 控制器時,可強化交握及故障診斷。
Featured products for 多相電源解決方案
探索精選應用
利用我們的 DC/DC 功率轉換解決方案,縮小整體解決方案尺寸、改善暫態響應及輸出電壓漣波、將效率最佳化,並強化系統保護。
優點:
- PowerStack™ 封裝技術消除了寄生效應,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
- 逐週期的準確溫度補償雙向電流感測可改善系統監控。
- 進階故障監控可提升系統可靠性。
- 整合式 MOSFET、智慧型驅動器及電流感測器提供移除被動元件的切換功能,可簡化印刷電路板佈局。
- 我們的雙相位控制器上的 D-CAP+™技術增強了非線性控制能力,可為不對稱電路板設計提供靈活性。
特色資源
- CSD95410RRB – 90-A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95420RCB – 50-A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智能功率級
- CSD95411 – 65-A 尖峰連續電流同步降壓 NexFET™ 功率級
- D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp – Application note
- Implementation of PSYS Monitor Using TPS25984, TPS25985, or TPS25990 eFuses – Application note
可為網路交換器、路由器和智慧 NIC 應用實現超過 1,000 A 的電源解決方案,並且具備快速暫態響應、可將效率最佳化,並強化系統保護。
我們的高電流智慧功率級具備主動共享功能,以實現可堆疊性,可滿足更高的功率需求。
優點:
- 主動電流共享倍相功率級技術,確保堆疊功率級之間準確地共享電流。
- PowerStack™ 封裝技術消除了寄生效應,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
- 我們的雙相位控制器上的 D-CAP+™技術增強了非線性控制能力,可為不對稱電路板設計提供靈活性。
特色資源
- CSD95430 – 90-A 峰值連續電流同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95410RRB – 90-A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95420RCB – 50-A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智能功率級
適用於 AI 硬體加速器與圖形處理單元 (GPU) 的精巧型較高 DC/DC 電源解決方案,具備快速暫態響應、最高效率及進階系統保護。
我們靈活的可擴充控制器包含高電流智慧功率級與快速暫態控制器。
優點:
- 25V 場效電晶體技術,可實現高達 16V 的輸入電壓範圍。
- 逐週期溫度補償雙向電流感測可改善系統監控。
- 進階故障監控可提升系統可靠性。
- 整合式 MOSFET、智慧型驅動器及電流感測器提供移除被動元件的切換功能,可簡化印刷電路板佈局。
特色資源
- CSD96415 – 80-A 尖峰連續電流同步降壓 NexFET™ 功率級
- CSD96416 – 50-A 峰值連續電流同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95410RRB – 90-A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp – Application note
- Implementation of PSYS Monitor Using TPS25984, TPS25985, or TPS25990 eFuses – Application note
設計與開發資源
適用於具有 PMBus 介面的 D-CAP+™ 降壓式控制器的雙通道 (6+2/5+3) 評估模組
The TPS53681EVM evaluation module allows users to assess the operating characteristics of the TPS53681 controller with the CSD95490 smart power stages in a low voltage, high current, step-down point of load (POL) application with the configuration, control and monitoring functionality of the (...)
TPSM831D31、8V 至 14V 輸入、雙輸出、120A + 40A PMBus 電源模組評估模組
具有 PMBus 介面 EVM 的雙通道 (12+0、11+1 或 10+2 相位)、D-CAP+ 降壓、DC-DC 類比
The TPS536C7EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS536C7 controller.
The controller is dual-channel (12 + 0, 11 + 1 or 10 + 2 phases), D-CAP+™ synchronous buck driverless control with PMBus Interface. The device operates using a voltage supply between 4.5 V and 17 V. The (...)