降壓升壓與 sepic

提供多種配置與尺寸,滿足您的設計需求

 將功率損耗降至最低

在不耗盡電池續航力的情況下輸送最大電力。我們的降壓升壓、反相與分裂軌產品運用整合式元件簡化電源供應設計,有助於縮減整體解決方案尺寸、最大限度地降低功耗,並延長各種電子裝置的電池續航力。從我們具有低靜態電流、高功率密度和低 EMI 的廣泛產品組合中,做出理想選擇。

依類別瀏覽產品

電源模組 (整合式磁性元件)

最簡單小巧的降壓式 DC/DC 電壓轉換選項。

轉換器 (整合式 FET)

透過整合式 FET 降壓式電壓轉換器,在便利性與靈活性間取得平衡

控制器 (外部 FET)

在高功率、散熱要求嚴苛的應用中實現高可靠性

設計與開發資源

設計工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)

技術資源

Application note
Application note
How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter
取得 EMI 雜訊的根本原因分析與設計指南,以協助您將 EMI 雜訊降至最低,其中包括佈線圖與電路層級設計秘訣。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
此應用報告提供符合成本效益的解決方案,可在 1% 誤差內實現兩個並聯轉換器間的平衡負載共享,且不犧牲整體性能。 
document-pdfAcrobat PDF
技術文章
技術文章
四開關降壓升壓佈線圖秘訣 4:路由閘極驅動器與傳回路徑
印刷電路板 (PCB) 佈線圖設計在實現四開關降壓升壓穩壓器的高性能上,扮演著非常重要的角色。閱讀本文了解閘極驅動器與傳回路徑的最佳路由。