降壓 (降壓式)
將輸入電壓高效轉換為較低的輸出電壓
高效率降壓式解決方案
我們的高效率 DC/DC 降壓式降壓切換穩壓器及低壓差 (LDO) 線性穩壓器產品組合包括超過 7,000 種個別裝置,從具有控制器積體電路靈活性的降壓轉換器、高度整合的降壓電源模組,到專為敏感負載過濾電源雜訊所設計的 LDO 線性穩壓器等,都囊括其中。具備 1V 至 100V 的輸入電壓範圍,以及 50mA 至 420A 的輸出電壓範圍,可提供符合您系統需求的降壓式電壓穩壓器。
依類別瀏覽產品
探索精選應用
工廠自動化與控制
使用 TI 降壓轉換器和模組設計高性能、符合成本效益的工廠自動化系統
HEV 與 EV
利用 TI 降壓穩壓器滿足 HEV 和 EV 的系統電源需求
車載資訊娛樂系統與儀錶板
利用 TI 降壓轉換器和控制器擴充車載資訊娛樂系統及儀錶板系統功能
資料中心與企業運算
我們的 DC/DC 轉換器和電源模組可因應企業應用的功率密度和散熱設計挑戰
使用 TI 降壓轉換器和模組設計高性能、符合成本效益的工廠自動化系統
我們的功率密集降壓穩壓器符合電磁干擾限制,有助於降低系統成本,同時維持工廠自動化應用的高性能。
- 易於使用的降壓穩壓器具備廣泛輸入電壓範圍,可處理瞬態電壓。
- 在指定的負載範圍內具有出色的效率和熱性能。
- 降壓模組內含整合式電感器,可縮小解決方案尺寸並減少物料清單中的元件數量。
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010048 – 通道轉通道隔離式類比輸入模組參考設計
- PMP15039 – 適用於現場傳送器的兩階段式電源參考設計
- PMP15040 – 適合於有限空間工業應用的寬 Vin 電源供應參考設計
產品
技術資源
- 在工業應用中為智慧感測器發送器供電 – 部落格
利用 TI 降壓穩壓器滿足 HEV 和 EV 的系統電源需求
設計工程師除了必須克服許多考慮因素之外,還必須嚴格控制成本和電路板空間。我們在設計和開發功率元件時就考慮到了這些挑戰。
- 更高的操作溫度範圍。
- 支援嚴格的電磁相容性標準,例如國際無線電干擾特別委員會 Class 5。
- 廣泛的輸入電壓範圍,可應對大輸入瞬態狀況。
- 提供有引線及無引線封裝。
特色資源
產品
- TPSF12C3 – 適用三相系統的共模主動 EMI 濾波器 (AEF)
- LMR38020-Q1 – 車用 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器 4.2-V 至 80-V、2-A、同步降壓轉換器
- LM5180-Q1 – 具有 100V、1.5A 整合式 MOSFET 的車用 65VIN 無光耦返馳式轉換器
技術資源
設計工具和模擬
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 評估模組 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器 80-V、2-A 同步降壓 40-µA IQ
利用 TI 降壓轉換器和控制器擴充車載資訊娛樂系統及儀錶板系統功能
當今的車載資通訊系統和儀錶板系統為現代駕駛提供資訊、娛樂和連線能力。展望未來,這些系統的功能應該只會繼續成長。這意味著在相同的物理空間內具有更強大的處理能力。爲了替這些新一代系統供電,電源轉換器需要在兩個關鍵方面表現出色。
- 高輸出功率與封裝尺寸比,而且不會過熱。
- 將傳導和輻射電磁干擾降至最低。
特色資源
參考設計
產品
- LM61495-Q1 – 針對功率密度和低 EMI 進行最佳化的 10-A 車用降壓轉換器
- TPS62813-Q1 – 具有固定 Fsw 和 SYNC 並採用 2 mm x 3 mm 可潤濕側翼封裝的車用 2.75V 至 6V、3A 降壓轉換器
- TPS62873-Q1 – 車用 2.7-V 至 6-V 輸入、15-A、堆疊式同步降壓轉換器
技術資源
- 了解提升功率密度的權衡與技術 (Rev. C) – White paper
- Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI – More literature
我們的 DC/DC 轉換器和電源模組可因應企業應用的功率密度和散熱設計挑戰
資料中心對於業務連續性和可靠通訊至關重要。我們的電源管理解決方案可在為高性能處理器供電時實現高可用性和高效率,同時提供穩壓電源。
- 高效率、出色的熱性能和具有遙測功能的 PMBus 可讓資料中心保持涼爽,同時節省能源。
- 快速瞬態響應可縮小輸出濾波器尺寸。
- 高輸出電壓精度,可為最新的先進處理器供電。
特色資源
產品
硬件開發
- TPS546D24AEVM – 固定頻率同步降壓轉換器 2 相位評估模組
- TPS54KB20EVM – TPS54KB20 降壓轉換器評估模組
- TPS54J061EVM – 2.7-V 至 16-V、6-A 降壓轉換器評估板
技術資源
- Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) – Application note
- Point-of-Load Designs in Data Center Apps for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalabl (Rev. B) – Application note
設計工具和模擬
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – Create customized power supply and active filter circuits
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
軟體開發
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – 數位電源軟體
設計與開發資源
設計工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具
Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。
- 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
- 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
- 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
- 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
- FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
- 電容器電流共享計算機顯示 (...)