依類別瀏覽
依拓撲結構選擇
降壓式 (降壓)
由於 DC/DC 降壓式 (降壓) 轉換器具有一個帶有一個或多個整合 FET 和外部電感器的控制器,因此可以實現靈活性和便利性的平衡。
新產品
具 FCCM 模式且採用 SOT563 的 4.2V 至 17V 輸入電壓、2A、1.2MHz 同步降壓轉換器
約略價格 (USD) 1ku | 0.075
具節能模式且採用 SOT563 的 4.2V 至 17V 輸入電壓、1A、1.2MHz 同步降壓轉換器
約略價格 (USD) 1ku | 0.068
具節能模式且採用 SOT563 的 4.2V 至 17V 輸入電壓、2A、1.2MHz 同步降壓轉換器
約略價格 (USD) 1ku | 0.075
具 FCCM 模式且採用 SOT563 的 4.2V 至 17V 輸入電壓、1A、1.2MHz 同步降壓轉換器
約略價格 (USD) 1ku | 0.068
技術資源
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
電源基礎知識 - 降壓穩壓器架構
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
探索精選應用
利用 TI 降壓穩壓器滿足 HEV 和 EV 的系統電源需求
設計工程師除了必須克服許多考慮因素之外,還必須嚴格控制成本和電路板空間。我們在設計和開發功率元件時就考慮到了這些挑戰。
- 更高的操作溫度範圍。
- 支援嚴格的電磁相容性標準,例如國際無線電干擾特別委員會 Class 5。
- 廣泛的輸入電壓範圍,可應對大輸入瞬態狀況。
- 提供有引線及無引線封裝。
特色資源
- TPSF12C3 – 適用三相系統的共模主動 EMI 濾波器 (AEF)
- LMR38020-Q1 – 車用 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器 4.2-V 至 80-V、2-A、同步降壓轉換器
- LM5180-Q1 – 具有 100V、1.5A 整合式 MOSFET 的車用 65VIN 無光耦返馳式轉換器
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 評估模組 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器 80-V、2-A 同步降壓 40-µA IQ
利用 TI 降壓轉換器和控制器擴充車載資訊娛樂系統及儀錶板系統功能
當今的車載資通訊系統和儀錶板系統為現代駕駛提供資訊、娛樂和連線能力。展望未來,這些系統的功能應該只會繼續成長。這意味著在相同的物理空間內具有更強大的處理能力。爲了替這些新一代系統供電,電源轉換器需要在兩個關鍵方面表現出色。
- 高輸出功率與封裝尺寸比,而且不會過熱。
- 將傳導和輻射電磁干擾降至最低。
特色資源
- LM61495-Q1 – 針對功率密度和低 EMI 進行最佳化的 10-A 車用降壓轉換器
- TPS62813-Q1 – 具有固定 Fsw 和 SYNC 並採用 2 mm x 3 mm 可潤濕側翼封裝的車用 2.75V 至 6V、3A 降壓轉換器
- TPS62873-Q1 – 車用 2.7-V 至 6-V 輸入、15-A、堆疊式同步降壓轉換器
- 了解提升功率密度的權衡與技術 (Rev. C) – White paper
- Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI – More literature
我們的 DC/DC 轉換器和電源模組可因應企業應用的功率密度和散熱設計挑戰
資料中心對於業務連續性和可靠通訊至關重要。我們的電源管理解決方案可在為高性能處理器供電時實現高可用性和高效率,同時提供穩壓電源。
- 高效率、出色的熱性能和具有遙測功能的 PMBus 可讓資料中心保持涼爽,同時節省能源。
- 快速瞬態響應可縮小輸出濾波器尺寸。
- 高輸出電壓精度,可為最新的先進處理器供電。
特色資源
- TPS546D24AEVM – 固定頻率同步降壓轉換器 2 相位評估模組
- TPS54KB20EVM – TPS54KB20 降壓轉換器評估模組
- TPS54J061EVM – 2.7-V 至 16-V、6-A 降壓轉換器評估板
- Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) – Application note
- Point-of-Load Designs in Data Center Apps for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalabl (Rev. B) – Application note
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – Create customized power supply and active filter circuits
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – 數位電源軟體
設計與開發資源
WEBENCH® Power Designer
PSpice® for TI 設計與模擬工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具
Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。
- 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
- 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
- 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
- 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
- FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
- 電容器電流共享計算機顯示 (...)