我們的乙太網路供電 (PoE) IC 提供高度互通性、可靠性、便利性與完整系統解決方案,適合想以乙太網路纜線輕鬆供電的使用者。我們為乙太網路交換器設計人員提供可配置系統韌體解決方案 (FirmPSE),以及可互通的供電裝置 (PD) 與電源設備 (PSE) 控制器。我們也提供完整的 PoE 乙太網路聯盟認證設計產品組合,為您實現可能夠取得 PoE 1 及 PoE 2 標誌的系統。
依類別瀏覽
技術資源
Technical article
The ABCs and 123s of PoE
取得更多有關 PoE 產業標準的資訊,包括 PoE 條款及乙太網路聯盟標誌計畫。
影片
PoE 認證計畫簡介
觀賞此影片了解乙太網路聯盟認證計畫,以及我們的 PoE 設計如何為 PoE 客戶帶來真正的隨插即用體驗。
影片系列
乙太網路供電 (PoE) 訓練系列
初學者和較進階的使用者都能透過我們的 PoE 影片系列,了解為乙太網路連線終端設備供電的 PoE 技術。
探索精選應用
照明
Add PoE to your lighting applications and take intelligent building systems to the next level
樓宇自動化
Adding PoE to Internet of Things (IoT) applications enables a smarter and more efficient grid
有線網路
Reduce the cabling requirements and complexity of your wired networks with our Ethernet Alliance-certified PoE-capable devices
Add PoE to your lighting applications and take intelligent building systems to the next level
In intelligent building designs, PoE offers these benefits:
- Lower installation costs with greater flexibility; voltages less than 60 V may eliminate the need for an electrician, enabling plug-and-play capability
- Connected lighting; each light fixture's unique Internet Protocol address enables intelligent lighting control
- Achievable low standby power modes keep sensors and other intelligence on while lighting is off, enabling fast turnon
特色資源
參考設計
- TIDA-01463 – 採用 IEEE802.3bt 乙太網路供電 (PoE) 的連線 LED 照明參考設計
產品
技術資源
- PoE lighting is coming – Technical article
- Less (standby) power and more light – Technical article
設計工具和模擬
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
Adding PoE to Internet of Things (IoT) applications enables a smarter and more efficient grid
IoT applications deliver more information and connectivity throughout infrastructures to conserve resources and save money. PoE provides:
- Cost savings through faster, easier, low-voltage installations
- Improved flexibility and control; it is possible to move and reconnect devices without hiring an electrician
- Enhanced capability with the Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.3bt standard for higher power
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDM-TM4C129POE – 適用於物聯網連線的 TM4C129POE 乙太網路供電 (PoE) 參考設計
- TIDM-1018 – 工業閘道的乙太網路供電® (PoE) 參考設計
- TIDA-010083 – 適用於機器視覺攝影機和視覺感測器的高密度隔離式 PoE 和 GigE 參考設計
產品
技術資源
Reduce the cabling requirements and complexity of your wired networks with our Ethernet Alliance-certified PoE-capable devices
Our power-sourcing equipment and powered device integrated circuits help you take your wired networks to the next level by:
- Enabling system integration to deploy powered devices when alternative power is not available
- Significantly reducing the cost of installation and cabling for systems
- Ensuring interoperablity between devices
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDM-1018 – 工業閘道的乙太網路供電® (PoE) 參考設計
- TIDA-050026-23881 – 適合多埠應用的 24 埠 (PoE 2、4 對) 電源設備參考設計
設計與開發資源
參考設計
適合多埠應用的 24 埠 (PoE 2、4 對) 電源設備參考設計
此參考設計展示了適合乙太網路供電 (PoE) 應用的 Type-4(PoE 2,4 對)24 埠乙太網路交換器,其針對 IEEE 802.3bt (PoE 2) 應用,每埠可傳送高達 90W,而針對非標準應用,每埠最高可傳送 120W。基於 MSP430F523x 系列之基礎,我們適用於此設計的 FirmPSE 系統軟體可透過與系統即時通訊和韌體自訂,縮短上市時間並釋放寶貴的軟體資源。此設計支援優先級電源管理、多電源供應器、舊版 PD 偵測、現場可升級性、與主機的 UART/I2C 通訊等。此外,其中兩種設計可透過邊緣連接器串聯,以支援多達 48 埠的 PSE 系統。
所需硬體清單
參考設計
Type-3 IEEE802.3bt 就緒主動箝位順向轉換器 PoE 供電裝置參考設計
此 TI 參考設計展示了適用於 PoE 供電產品 (PD) 的 Type-3、6 級、51 W 主動箝位順向轉換器。TPS23730 PD 控制器提供偵測和分類,同時具有一個 PWM 控制器。此設計採用 37 V 至 57 V PoE 輸入,並為 IP 網路攝影機和無線存取點等應用輸出 5 V 軌。
參考設計
適用於機器視覺攝影機和視覺感測器的高密度隔離式 PoE 和 GigE 參考設計
乙太網路供電 (PoE) 提供簡單可靠的解決方案,可將電源與資料結合在單一纜線中,同時具備高資料速率與長距離傳輸。此組合讓 PoE 非常適合用於像是機器視覺攝影機和視覺感測器等小型裝置。此參考設計執行完整的 PoE 供電裝置 (PD),其中包括 1-Gb/s 實體層及採 27 x 27 mm 超精巧外型尺寸的高效率隔離式電源解決方案。