運用我們的先進功率級裝置,實現最精簡解決方案尺寸、最大功率密度、最佳化效率,並強化系統防護。將我們具備高精密度遙測功能的智慧功率級,與可擴充的多相控制器彼此整合,實現精簡的多相 DC/DC 系統解決方案。這種整合可省去冗餘元件、減少開關損傷並提高整體系統可靠性,只要透過精巧元件封裝即可實現上述優點。
依類別瀏覽
依類型選擇
新產品
我們的 MOSFET 功率級可提升系統效率並簡化設計
高效率
PowerStack™ 封裝技術免除了寄生效應並減少切換耗損,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
增強診斷回饋
週期循環的準確溫度補償雙向電流感測可改善系統監控及溫度。此外,故障監控可提升系統可靠性。
高整合度
整合式 MOSFET、驅動器及電流感測提供免除被動元件的切換功能,縮減解決方案尺寸,並簡化印刷電路板佈線圖。
技術資源
Application note
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
同步降壓轉換器是低電壓、高電流應用中廣泛使用的拓撲。未來先進微處理器對低功率損耗及高效率同步降壓轉換器的需求量會很大。
影片
多相降壓穩壓器簡介
在這支影片中,我們將探討多相降壓穩壓器到底是什麼、適合哪些用途,以及實作這些穩壓器時所面臨的一些挑戰。
影片
PowerStack™ 封裝技術概覽
進一步了解我們的智慧功率級架構,以及封裝如何提升電路性能。
探索精選應用
數據中心與企業運算
縮小整體解決方案尺寸、改善瞬態回應及輸出電壓漣波、效率最佳化,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
有線網路
啟用 1,000 A 以上的電源解決方案、改善瞬態回應及輸出電壓漣波、效率最佳化,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
無線基礎架構
啟用高達 16 V 的輸入電壓、改善瞬態回應及輸出電壓漣波,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
縮小整體解決方案尺寸、改善瞬態回應及輸出電壓漣波、效率最佳化,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
NexFET™ 功率級與多相控制器配對有助於減少切換損耗,並提高系統效率和可靠性。
優點:
- PowerStack™ 封裝技術消除了寄生效應,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
- 週期循環的準確溫度補償雙向電流感測可改善系統監控。故障監控可提升系統可靠性。
- 整合式 MOSFET、驅動器及電流感測器提供移除被動元件的切換功能,簡化印刷電路板佈線圖。
特色資源
產品
- CSD95410RRB – 90A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95420RCB – 50A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95411 – 65-A 尖峰連續電流同步降壓 NexFET™ 功率級
技術資源
- Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) – Application note
啟用 1,000 A 以上的電源解決方案、改善瞬態回應及輸出電壓漣波、效率最佳化,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
NexFET™ 功率級與多相控制器配對有助於減少切換損耗,並提高系統效率和可靠性。
優點:
- 主動均流倍相功率級技術,確保堆疊功率級之間的準確均流。
- CSD95430 可輕鬆調整電源解決方案以實現高功率應用。
- PowerStack™ 封裝技術消除了寄生效應,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
特色資源
產品
- CSD95430 – 90-A 峰值連續電流同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95410RRB – 90A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95420RCB – 50A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
啟用高達 16 V 的輸入電壓、改善瞬態回應及輸出電壓漣波,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
NexFET™ 功率級與多相控制器配對有助於減少切換損耗,並提高系統效率和可靠性。
優點:
- 25-V FET 技術可提供高達 16 V 的輸入電壓範圍。
- PowerStack™ 封裝技術消除了寄生效應,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
- 週期循環的準確溫度補償雙向電流感測可改善系統監控。故障監控可提升系統可靠性。
特色資源
產品
- CSD96415 – 80-A 尖峰連續電流同步降壓 NexFET™ 功率級
- CSD96416 – 50-A 峰值連續電流同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95410RRB – 90A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
設計與開發資源
開發板
適用於具有 PMBus 介面的 D-CAP+™ 降壓式控制器的雙通道 (6+2/5+3) 評估模組
TPS53681EVM 評估模組可讓使用者評估在低電壓,高電流,降壓負載點 (POL) 應用中具有 CSD95490 智慧功率級的 TPS53681 控制器的運作特性,並具備隨附 PMBus 介面的配置,控制和監控功能。
該設備使用 4.5V 至 17V 之間的電壓源運行,並允許透過 PMBus 介面和我們的 Fusion Digital Power™ 設計軟體進行編程及監控。
開發板
TPSM831D31、8V 至 14V 輸入、雙輸出、120A + 40A PMBus 電源模組評估模組
TPSM831D31 評估板可針對高達 120A(適用於輸出 A)和 40A(適用於輸出 B)的電流,評估 TPSM831D31 電源模組的運作。輸入電壓範圍為 8V 至 14V。輸出 A 和輸出 B 的輸出電壓範圍為 0.25V 至 1.52V。該評估板可輕鬆評估 TPSM831D31 的運作。
開發板
具有 PMBus 介面 EVM 的雙通道 (12+0、11+1 或 10+2 相位)、D-CAP+ 降壓、DC-DC 類比
TPS536C7EVM 評估模組 (EVM) 讓使用者可評估 TPS536C7 控制器。
控制器為具有 PMBus 介面的雙通道(12 + 0、11 + 1 或 10 + 2相位)、D-CAP+™ 同步降壓無驅動控制。該裝置使用 4.5 V 至 17 V 電壓供應運作。該控制器允許透過 PMBus 介面進行編程和監控。
此 EVM 使用 CSD95410、同步降壓 NexFET™ 90-A 智慧功率級裝置作為功率級模組。