透過獨立式 AEF IC 縮減系統尺寸、重量和成本
因電源供應系統中的大型被動濾波器之故,使得減少電磁干擾 (EMI) 變得更具挑戰性。在我們的電源供應濾波器 IC 產品組合中,當作電容放大器在操作的主動 EMI 濾波器 (AEF) 積體電路 (IC) 可實現高達 30 dB的額外 EMI 衰減,最多可將共模濾波器中扼流器的電感值降低 80%。AEF IC 可縮減高功率密度解決方案中的 EMI 濾波器尺寸、重量及成本。
依類別瀏覽
依照 EMI 模式選擇
電源供應濾波器 IC 的優點
符合嚴格的 EMI 標準
我們的 AEF IC 可感測、處理並緩和 EMI 達 30 dB,幫助您達到國際無線電干擾特別委員會 (CISPR) 11、CISPR 32 及 CISPR 25 EMI 要求。
縮減濾波器尺寸、重量及成本
我們的 AEF IC 可讓電感值設計減少多達 80%,讓扼流器尺寸減半,重量更輕,且更符合成本效益。
延長電容器使用壽命
透過 AEF IC 讓大型磁性元件體積縮小,如此即可減少產生的熱量,並提高系統可靠性。
電源趨勢
降低 EMI 以提高性能
CISPR 標準是限制電子與電器裝置 EMI 的全球評定基準。我們高度整合的 AEF IC 可做為電容式放大器,讓您大幅減少放射量,同時維持相同的濾波器尺寸。運用 AEF IC 以更高的利潤達到嚴格的 EMI 標準。
減少被動 EMI 濾波器解決方案的系統尺寸、重量及成本,並提升可靠性
接觸電流安全法規限制 Y 級濾波電容器的尺寸,導致產生較大型電感器。我們高度整合的 AEF IC 可讓您大幅縮減磁性元件與整體的濾波器尺寸,同時能維持相似的 EMI 等級。附帶的好處包括降低功率損耗以執行更出色的熱管理,提高系統可靠性,簡化機械包裝設計,並降低成本。