TI eFuse 採用智慧型固態保護,防止出現過電流,短路,過電壓,反向極性和突波事件,協助強化系統可靠性。我們的 eFuse 專為精確和速度而設計,可主動偵測故障並即時隔離負載,一旦情況穩定,就會自動恢復正常運作。其具備精巧的散熱最佳化設計,可實現更高的效率、減少元件數量並強化系統穩固性。
依類別瀏覽
依重要需求選擇
相關類別
新產品
eFuse(整合式熱插拔)
9V-to-80V, 3.5mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus® digital teleme
約略價格 (USD) 1ku | 3.59
以更低的複雜性實現可靠,功率密集設計
以高精密度保護您的系統
利用可調整閾值和內建診斷,獲得對過電壓、短路、突波和反向極性故障的精確保護,以提供即時系統洞見。
簡化與縮小設計
利用我們的精巧 eFuse 取代多個外部元件,縮減設計時間和電路板空間,同時確保一致的保護性能。
加快您的上市時間
利用符合全球安全標準(UL、IEC 和 VDE)的 eFuse 加快產品上市時間,並減少測試與認證所花費的時間。
以最小空間實現最高效率
以低 RON eFuse 實現高功率密度,減少精巧系統設計中的熱能、功率損耗和電壓壓降。
技術資源
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
探索 eFuse 的基本知識,並了解整合式電源路徑保護如何解決離散式解決方案在尺寸、性能和可靠性方面的挑戰。
影片系列
利用 eFuse 進行設計
了解如何實作 eFuse 以獲得更智慧的電源保護。本訓練將逐步說明可防止過電壓、短路、突波和反向極性事件的重要功能。
Technical article
利用業界首款整合式 48V 整合熱插拔 (eFuse) 為現代 AI 資料 中心供電
探索我們的 48V 熱插拔 eFuse 如何提供精巧、可靠的電源路徑保護,以滿足新一代 AI 數據中心的效率需求。
設計與開發資源
開發板
TPS1689 評估模組
TPS1685EVM 可用於評估 TPS1685 eFuse 裝置的性能。TPS1685EVM 配備兩個並聯連接的 TPS16851 eFuse,可評估 54V (典型) 和 40A (穩態) 設計。此評估模組整合兩個並聯的 TPS16851 裝置,可在 48V 輸入電壓下支援 2kW 輸入電源路徑保護設計。
開發板
TPS1685 評估模組
TPS1685EVM 可用於評估 TPS1685 eFuse 裝置的性能。TPS1685EVM 配備兩個並聯連接的 TPS16850 eFuse,可評估 54V (典型) 和 40A (穩態) 設計。此評估模組整合兩個並聯的 TPS16850 裝置,可在 48V 輸入電壓下支援 2kW 輸入電源路徑保護設計。
開發板
TPS2595 eFuse 評估模組
TPS2595EVM 評估模組 (EVM) 是完全組裝且經過測試的電路,用於評估 TPS2595 eFuse 裝置。EVM 允許使用者在不同負載條件下 (0 A 至 4 A),將不同的輸入電壓 (2.7 V 至 18 V) 應用至 TPS2595。可在 EVM 上監控輸出、輸入、和切換波形。