依類別瀏覽
依功能選擇
實現可靠的輸出功率保護
高準確度電流感測
準確的電流感測可透過開路負載偵測進行系統負載即時監控,無需校準,並且可免除對其他感測元件的需求。
可調整電流限制可提供目標性保護
我們的高壓側開關可協助防護高突波電流、過載與短路情況。可調整電流限制可減少 PCB 佈線和連接器尺寸,以降低系統成本。
穩健且合格的解決方案
我們的裝置根據業界標準的嚴格要求進行測試,如 AEC-Q100、ISO-7637 與 IEC-61000 等均包含在內。
技術資源
以 TI 高壓側開關為廠房供電
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
探索精選應用
打造多功能區域模組,以較少車輛佈線來驅動大量負載
汽車電力需求持續成長,因此需要能夠滿足廣泛電力需求的區域模組。我們的高壓側開關可提供設計靈活性,並透過減少佈線和保險絲更換來幫助實現節省空間和重量的解決方案。
優點:
- 在熱性能與尺寸間取得平衡。
- 更換離散式繼電器和保險絲,可幫助車輛佈線最佳化。
- 故障偵測措施。
特色資源
- TIDA-00971 – 車用負載短路可靠性和準確的電流感測參考設計
- TIDA-01184 – 適用於座椅加熱器的智慧型電源開關參考設計
- TPS1HC30-Q1 – 車用 30-mΩ、5-A 單通道智慧型高壓側開關
- TPS4H160-Q1 – 具可調式電流限制的 40-V、160-mΩ、4 通道車用智慧型高壓側開關
- TPS1HC100-Q1 – 車用 100-mΩ、2.5-A、單通道智慧型高壓側開關
在汽車車身應用中打造可靠的 48V 配電,並針對任何負載進行整合式保護與診斷
人們對現代汽車系統中 48V 的需求不斷上升,需要為區域和配電架構提供智慧型切換解決方案。我們的 48V 高壓側開關支援有效率且可靠的負載控制,同時降低系統複雜性和物料重量,實現更智慧、更輕的設計。
優點:
• 70V 輸入電壓容限,可提供對 48V 暫態的恢復能力。
• 適合精巧體積且更小電路板設計的高熱密度封裝。
• 可減輕電纜和連接器材料重量。
• 整合式故障偵測和負載保護可強化系統可靠性。
特色資源
- TPS482H85-Q1 – 車用 48V、85-mΩ 雙通道智慧型高壓側開關
- TPS1HTC100-Q1 – 具有可調整電流限制的車用 60V、4A、83mΩ 單通道智慧型高壓側開關
- TPS1HTC30-Q1 – 具有可調整電流限制的車用、60-V、6-A、30-mΩ、單通道智慧型高壓側開關
- TPS482H85EVM – 適用於 48V 高壓側交換器 TPS482H85-Q1 的 TPS482H85EVM 評估模組
- TPS1HTC100EVM – TPS1HTC100-Q1 評估模組
- TPS1HTC30EVM – 適用於 60-V、30-mΩ、6-A 單通道智慧型高壓側開關的 TPS1HTC30-Q1 評估模組
- 48V 汽車系統:為何是現在? – White paper
在工廠安全地分配 24 V 電源,並驅動可編程邏輯控制器、馬達驅動和機器人應用中的板外負載
我們的工業高壓側開關提供智慧型解決方案,可實現更小、更具電源效率與更高功率密度的工廠模組。
優點:
- 可靠地驅動的板外負載,例如馬達驅動和機器人中的保持煞車、風扇、數位輸出、工具附件及安全扭矩切斷電路。
- 可調式電流限制和電流感測,可保護與診斷斷路、短路和過載電流等負載事件。
特色資源
- TIDA-01552 – 適用於數位輸出模組的八通道 2A 高壓側驅動器參考設計
- TIDA-010234 – 八埠 IO-Link 主要參考設計
適應更高電池電壓並提供準確監控
隨著汽車產業朝混合動力汽車 (HEV) 與電動車 (EV) 方向發展,高效電池管理也成為主要的工程挑戰。我們的高壓側開關具備克服電池監控設計與控制挑戰所需的功能與保護。
優點:
- 可實現高效控制和電池平衡的回饋。
- 內建系統備援,可幫助防止故障。
- 過載、短路和反向電池保護。
特色資源
- TPS1HC30-Q1 – 車用 30-mΩ、5-A 單通道智慧型高壓側開關
- TPS1HC100-Q1 – 車用 100-mΩ、2.5-A、單通道智慧型高壓側開關
- TPS2HB35-Q1 – 具有可調整電流限制的 40-V、35-mΩ、雙通道汽車智慧型高壓側開關
為板外 ADAS 感測器、雷達與攝影機提供電力與保護,同時提供準確的診斷
先進駕駛輔助系統 (ADAS) 需要精巧的電源開關解決方案,以為遠端感測器、雷達與攝影機電路板提供電源與保護。我們的高壓側開關將保護和診斷功能整合在單一積體電路中,以驅動遠端電路板。
優點:
- 可調式電流限制和電流感測,可保護與診斷斷路、短路和過載電流等負載事件。
- 故障報告、突波電流控制及短路保護。
特色資源
- TIDA-01323 – 具有四路 4-Gbps FPD-Link III、雙 CSI -2 輸出和 PoC 的 ADAS 多感測器集線器參考設計
- TPS1HC30-Q1 – 車用 30-mΩ、5-A 單通道智慧型高壓側開關
- TPS1HC100-Q1 – 車用 100-mΩ、2.5-A、單通道智慧型高壓側開關
- TPS4H160-Q1 – 具可調式電流限制的 40-V、160-mΩ、4 通道車用智慧型高壓側開關
在電動車充電器和再生能源系統間分配電力
電動車 (EV) 充電需要安全、快速且有效率的充電系統。隨著充電需求增加,靈活處理電力負載的需求也隨之增加。我們的工業高壓側開關具備診斷與暫態保護功能,可為您的設計提供智慧型解決方案。
優點:
- 可調式電流限制和電流感測,可保護與診斷斷路、短路和過載電流等負載事件。
- 整合式汲極至源極電壓鉗位可消耗儲存在長電纜和電感負載中的電感能源。
特色資源
- TIDA-01552 – 適用於數位輸出模組的八通道 2A 高壓側驅動器參考設計
- TIDA-010234 – 八埠 IO-Link 主要參考設計