Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

理想二極體/ORing 控制器

提升汽車電池輸入保護和電源供應 ORing 應用的效率和性能

parametric-filter檢視所有產品
我們理想的二極體和 ORing 控制器提供節省空間且可擴充的解決方案,以保護您的系統免受反向電壓或反向電流影響。這些裝置可大幅減少傳統離散矽晶或蕭特基二極體順向壓降時通常損失的能量。

依類別瀏覽

依類型選擇
反極性保護器

非常適合需要反極性保護且無反向電流阻斷的 P-FET 替代應用

理想二極體控制器

適合需要反極性保護和反向電流阻斷應用的離散二極體替代

精選理想二極體及 ORing 控制器

LM74681
理想二極體/ORing 控制器

適用 PoE 電源應用的 100V 理想二極體橋接控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.4

LM74680
理想二極體/ORing 控制器

適用於低損耗整流的 100V 理想二極體橋接控制器

約略價格 (USD) 1ku | 1.2

理想二極體 & ORing 控制器的優點

checkmark

電源效率

透過低壓降、低 IQ 及熱最佳化,減少傳統離散式或蕭特基二極體的能量損耗。

checkmark

保護

透過全方位電源路徑和備援電源保護 (例如反極性保護、反向電流阻斷與負載突降與突波防護) 提升系統可靠性。

checkmark

節省空間

透過具備 N-FET 控制器、整合式充電幫浦或整合式 FET 的可擴充控制器或完全整合理想二極體,實現系統最佳化。

技術資源

Application note
Application note
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
了解我們的理想二極體控制器如何克服傳統輸入保護或 ORing 應用所使用的蕭特基二極體或 P 通道 MOSFET 常見限制。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
新汽車趨勢要求前端電源系統具備更高效率與功率密度。探索全新 LM74800-Q1 B2B FET 理想二極體控制器如何簡化常用設計架構。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
在智慧型 eMeter 或調溫器等應用中,可能需運用備用電池或備援電源供應器來減少系統停機時間。了解如何使用 LM66100 阻擋有低順向壓降的反向電流。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

先進駕駛輔助系統 (ADAS)
為您的 ADAS 設計功率密集、功能齊全的電池輸入保護
區域和車身領域控制器
以可靠、功能齊全的區域模組及配電系統,滿足日益增長的汽車電力需求
混合式、電動與動力傳動系統
利用高度整合、功率密集保護 IC,可靠地保護電池元件和子系統
頂級音訊系統
透過高品質音訊系統打造身歷其境的車內體驗

為您的 ADAS 設計功率密集、功能齊全的電池輸入保護

電子控制單元現在擁有更多處理功率,因此蕭特基二極體及 P 通道場效應電晶體 (FET) 等傳統保護解決方案,以不再是可行選項。我們的理想二極體能以高系統效率、更優異的散熱管理及極小尺寸,保護下游裝置與系統。

優點:

  • 可調整電流限制、反極性與電流保護、突波電流控制及過電流與短路保護。
  • 小型功率密集封裝。
  • 內部或外部 FET 選項。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01323 – 具有四路 4-Gbps FPD-Link III、雙 CSI -2 輸出和 PoC 的 ADAS 多感測器集線器參考設計
  • TIDA-01005 – 適用於四攝影機集線器且具有 MIPI CSI-2 輸出的車用 ADAS 參考設計
  • PMP10750 – 配備汽車防護的 20-W ADAS 系統級電力參考設計
產品
  • LM74910-Q1 – 具有斷路器、200-kHz ACS、欠電壓與過電壓保護的車用理想二極體
  • LM74700-Q1 – 3.2-V 至 65-V、80-uA IQ 車用理想二極體控制器
  • LM74202-Q1 – 具有整合式 FET 的 4.2V 至 40V、2.2A 300uA IQ 車用理想二極體
技術資源

以可靠、功能齊全的區域模組及配電系統,滿足日益增長的汽車電力需求

隨著車輛採用更多電子設備與功能,重量、空間和電力的效率也變得越來越重要。我們的理想二極體可協助您設計具備完整輸入電源路徑保護的高度可擴充及有效率解決方案。

優點:

  • 針對暫態事件提供保護,例如反向電流與極性、突波電流、欠電壓與過電壓,以及過電流/短路。
  • 更換離散式二極體和場效應電晶體 (FET) 可提升系統效率、減少熱損耗並節省印刷電路板空間。

特色資源

參考設計
  • TIDA-020015 – 適用於 IGBT/SiC 閘極驅動器,具有功率級的 4.5-V 至 65-V 輸入、精巧型偏壓供電參考設計
  • TIDA-00745 – 適用於車用車身控制模組的 15W 系統級電源參考設計
產品
  • LM74900-Q1 – 具有斷路器、欠電壓與過電壓保護和故障輸出的車用理想二極體
  • LM74700-Q1 – 3.2-V 至 65-V、80-uA IQ 車用理想二極體控制器

利用高度整合、功率密集保護 IC,可靠地保護電池元件和子系統

我們的理想二極體將必要的保護功能整合至單一高度整合的 IC 中,讓電源系統設計變得更輕鬆。這讓電動車製造商能夠同時滿足重要安全要求與客戶需求。

優點:

  • 欠電壓/過電壓、突波電流、逆電流與極性,以及過電流與短路保護。
  • 小型功率密集封裝。
  • 內部或外部場效應電晶體 (FET) 選項。

特色資源

參考設計
  • TIDA-020014 – 具有 3 種 IGBT/SiC 偏壓電壓解決方案的 HEV/EV 牽引逆變器功率級參考設計
  • TIDA-020015 – 適用於 IGBT/SiC 閘極驅動器,具有功率級的 4.5-V 至 65-V 輸入、精巧型偏壓供電參考設計
產品
  • LM74900-Q1 – 具有斷路器、欠電壓與過電壓保護和故障輸出的車用理想二極體
  • LM74700-Q1 – 3.2-V 至 65-V、80-uA IQ 車用理想二極體控制器

透過高品質音訊系統打造身歷其境的車內體驗

穩定可靠的電源讓車輛能夠提供更多增強駕駛體驗的功能,包括音訊系統提供的娛樂功能。我們的理想二極體可提供音訊系統設計的重要元素:可靠防護與功率密度。

優點:

  • 反向電流與極性保護、突波與線性電流控制,以及過電壓保護。
  • 小型封裝可幫助音訊系統在小空間中實現高功率與性能。

特色資源

參考設計
  • TIDA-020033 – 車用 H 類音訊與追蹤電源供應器參考設計
  • TIDA-020040 – 汽車瞬態和過電流保護濾波器參考設計
產品
  • LM74910-Q1 – 具有斷路器、200-kHz ACS、欠電壓與過電壓保護的車用理想二極體
  • LM74900-Q1 – 具有斷路器、欠電壓與過電壓保護和故障輸出的車用理想二極體
  • LM7481-Q1 – 具有主動式整流驅動 B2B NFET 的車用理想二極體控制器

設計與開發資源

開發板
LM74700-Q1 3.2-V 至 65-V、80-μA IQ 車用理想二極體控制器 (DDF 封裝) 評估模組

LM74700DDFEVM 可協助設計人員評估 LM74700-Q1 3.2-V 至 65-V、80-μA IQ 車用理想二極體控制器 (DDF 封裝) 的運作和性能。此評估模組展示 N 通道功率 MOSFET 如何以流經 IC 的低 IQ 和低漏電流模擬超低順向電壓二極體。

開發板
LM74500-Q1 3.2-V 至 65V、80-μA IQ 反向極性保護控制器評估模組

LM74500-Q1 評估模組 (LM74500Q1EVM) 可協助設計人員評估 LM74500-Q1 反向極性保護控制器的運作及性能。此評估模組示範如何使用 N 通道電源 MOSFET,以低 IQ LM74500-Q1 控制器實現輸入反向電壓保護。

參考設計
汽車瞬態和過電流保護濾波器參考設計
此參考設計展示汽車系統中常見電壓與電流暫態事件的保護系統。此參考設計可將功能、尺寸和保護功能最佳化,同時不犧牲高品質音訊放大器的電源傳輸。

與理想二極體/ORing 控制器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。