負載開關

Make the switch to an integrated load switch

parametric-filter檢視所有產品
Solve your design challenges with our broad portfolio of load switches which includes extensive current, package and timing options. These devices are a simple, cost effective way to turn on and off your power rails. Quickly find the solution to reduce your shutdown current or reduce BOM count in your design with our easy-to-use parametric search tool.

依類別瀏覽

Select by feature
Systems considerations

Select a switch that provides the functionality or qualifications required for your system.

Lower power consumption

Find load switches with a shutdown current as low as 10 nA for battery-powered applications.

Broad current range

Select a switch to support your low-, mid- or high-current rails.

Extensive package options

Find the package option that works best in your manufacturing environment.

Find your load switch

TPS2291L02
負載開關

具有 90nA IQ 與快速輸出放電的 5.5V、2A、22mΩ 負載開關

約略價格 (USD) 1ku | 0.1

TPS22991I
負載開關

具有低關斷漏電流的 5.5V、2.7A、28mΩ 小型塑膠負載開關

約略價格 (USD) 1ku | 0.115

技術資源

Application note
Application note
Basics of Load Switches (Rev. A)
Learn the fundamentals of load switches, when they should be used and how they can be implemented in a system.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Making the Switch to an Integrated Load Switch
Learn about the drawbacks and limitations of a discrete switching solution and how to overcome them with an integrated load switch.
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
Load Switches vs Discrete MOSFETs
With an integrated load switch, you can reduce solution size by 90% and greatly simplify the design process. These short videos explain what challenges you overcome with an integrated solution.

探索精選應用

PC & notebooks
設計注重空間與熱效率的 PC 電源系統
Building automation
為住宅和商業建築進行精巧且有效率的自動化設計
Advanced driver assistance systems (ADAS)
將更多安全性和舒適性功能整合在您的 ADAS 模組中
Communications equipment
打造注重散熱且受妥善保護的通訊設計
Infotainment & cluster
利用功率密集負載開關解決方案,為模組設計帶來高效率的電源組織
Personal electronics
以全方位且有效率的電源供應器為消費者提供靈活性

設計注重空間與熱效率的 PC 電源系統

PC 與筆記型電腦設計需要高效率的電源和電池管理。我們的負載開關擁有低靜態電流,僅佔用極小百分比的功率預算,同時可為下游系統帶來必要的保護功能。

優點:

  • 突波電流控制、短路與反向電流防護等保護功能。
  • 過熱自動關機功能可提供注重熱能的解決方案。
  • 小而精巧的封裝 – 小於 5 mm2

特色資源

參考設計
  • TIDA-050027 – 具有彈性分割功能,可最大限度地節省電源的多軌電視電源供應參考設計
產品
  • TPS22997 – 具電源良好的 5.5-V 10-A 4-mΩ 導通電組負載開關
  • TPS22976 – 具有可調整上升時間和選用輸出放電的雙通道、5.7-V、6-A、14-mΩ 負載開關
  • TPS22965 – 具可調式上升時間和選用輸出放電的 5.7-V、6-A、16-mΩ 負載開關

為住宅和商業建築進行精巧且有效率的自動化設計

自動化系統的主要設計優先順序為效率,我們的負載開關優點與此優先順序一致,同時提供較小尺寸和靜態電流,以及更多保護功能。設計使用壽命更長、更小且更高效的建築自動化與安全系統。

優點:

  • 反向電流保護、短路保護及過熱自動關機。
  • 精巧體積與低靜態電流。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01579 – 適合成像應用的高效率、低輸出漣波電源供應參考設計
  • TIDA-010224 – 可延長電池壽命的低功耗無線攝影機參考設計
產品
  • TPS22995 – 具可調式上升時間的 5.5-V 3.5-A 20-mΩ 導通電組負載開關
  • TPS22919 – 具有可調整輸出放電的 5.5V、1.5A、90mΩ 負載開關
  • TPS22916 – 具有輸出放電功能的 5.5-V、2-A、60-mΩ、10-nA 洩漏負載開關

將更多安全性和舒適性功能整合在您的 ADAS 模組中

隨著功能與電源需求增加,精巧尺寸與效率是先進駕駛輔助系統 (ADAS) 中最重要的因素。我們的負載開關可保護系統免受暫態影響,進而為使用壽命帶來正面影響。

優點:

  • 反向電流阻斷、快速輸出放電、短路保護及突波電流控制等保護。
  • 具低靜態與關機電流的功率密集封裝,以節省功率。

特色資源

參考設計
  • TIDA-00530 – 適用於低功耗 TDA3x 系統的車用電源參考設計
  • TIDA-00803 – 適用於前置攝影機系統且採用單核電壓應用處理器的車用電源設計
產品
  • TPS22919-Q1 – 具有控制的上升時間的 1 通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自我保護 AEC Q100 合格負載開關
  • TPS22950-Q1 – 具有可調整電流限制的車用 5.5-V 2.7-A 34-mΩ 負載開關
  • TPS22966-Q1 – 具可調式上升時間和輸出放電的 2 通道、5.5-V、16-mΩ 車用負載開關

打造注重散熱且受妥善保護的通訊設計

隨著 5G 使用快速成長,對通訊設備低功耗與熱最佳化的設計需求也隨之提高。我們的負載開關擁有低靜態電流、過熱自動關機,以及其他保護功能。

優點:

  • 突波電流控制、電壓轉換率控制和欠電壓鎖定等保護。
  • 用於系統監控的電源良好訊號。
  • 精巧體積與低靜態電流,可節省空間與功耗。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01584 – 使用負載開關的電源定序參考設計
產品
  • TPS22990 – 具可調式上升時間、電源良好和可選輸出放電的 5.5-V、10-A、3.9-mΩ 負載開關
  • TPS22992 – 具有可調式上升時間與可調式輸出放電的 5.5V 6A 8.7mΩ 負載開關
  • TPS22997 – 具電源良好的 5.5-V 10-A 4-mΩ 導通電組負載開關

利用功率密集負載開關解決方案,為模組設計帶來高效率的電源組織

現代車載資訊娛樂系統及儀錶板設計需要高效配電與精巧的功率密集模組。我們的負載開關可滿足您的設計需求,且無需犧牲任何保護。

優點:

  • 防止長期潮濕情況,短路和反向電流。
  • 低靜態電流可提升模組效率,並可以精巧尺寸縮小設計尺寸。

特色資源

參考設計
  • PMP15014 – 車載資訊娛樂電源系統參考設計
  • TIDA-00801 – 車用無電池資訊娛樂系統處理器電源參考設計
產品
  • TPS22919-Q1 – 具有控制的上升時間的 1 通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自我保護 AEC Q100 合格負載開關
  • TPS22995H-Q1 – 具有可調整上升時間的車用、5.5-V、3-A、19-mΩ 負載開關
  • TPS22950-Q1 – 具有可調整電流限制的車用 5.5-V 2.7-A 34-mΩ 負載開關

以全方位且有效率的電源供應器為消費者提供靈活性

在個人電子產品領域,精巧性與電源效率是設計的優先考量。我們的負載開關提供低靜態電流與小型封裝選項,可保護電力系統。

優點:

  • 可調式上升時間與快速輸出放電,可精準控制內部配電。
  • 低靜態電流與關機電流,可延長每次電池充電的使用時間。
  • 最小 1 mm2 的精巧封裝,適合注重空間的設計。

特色資源

參考設計
  • TIDA-00556 – 適用於穿戴式裝置的負載開關式運送模式參考設計
  • TIDA-01451 – 適用於機上盒的電源開關參考設計
產品
  • TPS22916 – 具有輸出放電功能的 5.5-V、2-A、60-mΩ、10-nA 洩漏負載開關
  • TPS22918 – 具有可調整上升時間和可調整輸出放電的 5.5-V、2-A、52-mΩ 負載開關
  • TPS22950 – 5.5V、3.2A、34mΩ 載入開關,具可調整電流限制功能

設計與開發資源

開發板
TPS22916 5.5V、2A、60mΩ 導通電阻負載開關評估模組
TPS22916 評估模組 (EVM) 是組裝且經過測試的電路,用於評估 TPS22916xx 負載開關。TPS22916EVM 允許使用者在不同負載條件下(0 A 至 2 A)將不同的輸入電壓(1.0 V 至 3.6 V)套用到 TPS22916xx 裝置。此評估模組隨附 TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL 和 TPS22916CN 裝置。
開發板
適用於 5.5-V、6-A 負載開關的 TPS22992 評估模組

TPS22992EVM 是一款雙層 PCB,內含 TPS22992 負載開關裝置。與裝置及 PCB 佈線圖路由連接的 VIN 和 VOUT 能夠處理高連續電流,並提供出入測試中裝置的低電阻路徑。測試點連線可讓 EVM 使用者利用使用者定義的測試條件來控制裝置,並進行準確的 RON 量測。

參考設計
使用負載開關的電源定序參考設計

TIDA-01584 參考設計使用負載開關展示了各種電源排序配置。透過使用整合式負載開關,各電壓軌的計時可獨立調整。每個電壓軌都可在沒有大量處理器介入或外部數位元件的情況下控制。此設計在多功能列印機 (MFP) 和機上盒 (STB) 等應用中十分實用,因為這些應用需要特定的計時順序才能開啟各種子系統和處理器軌。

與負載開關相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。