電源多工器
Seamlessly switch from your current solution to an integrated power mux
依類別瀏覽
Select by specification
Featured benefits of integrated power muxes
Switchover performance
Minimize voltage droop with fast switchover performance to keep the system on during power transitions. Automatic and user-controlled options are available.
Protection
Get the most from our single-chip solution with integrated overvoltage, overcurrent and inrush current protection as well as soft-start and thermal shutdown features.
Total solution size
Increase power density and get more layout flexibility with a lower BOM count and smaller solution size.
技術資源
Basics of Power MUX (Rev. A)
What is power muxing?
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
探索精選應用
延長電池使用壽命,並可在智慧家庭應用中多個來源間提供自動切換功能
居家與工作場所中的自動化溫度控制、安全及照明系統運用持續急劇增長。我們的電源多工器可為具備多重電源的自動化設計提供小型低功耗解決方案。
優點:
- 低靜態電流與小型封裝可幫助縮減設計尺寸並提升功率密度。
- 自動切換可降低系統複雜性。
特色資源
在電網斷電期間,流暢地從主電源切換至備用電源
隨著能源需求持續增加,設計可靠的量測裝置也變得更加重要。我們的電源多工器可讓智慧電表在電網斷電時,順暢地從主電源切換至備用電源,同時傳送能源讀數並與電網通訊,以診斷發生中斷的位置。
優點:
- 低靜態電流可增加備用電源的運作時間。
- 低導通電阻金屬氧化半導體場效電晶體可在高電流行動通訊全球系統傳輸期間減少壓降。
特色資源
具備在多種電源間流暢切換的能力,可提升電子裝置可靠性
可攜式電子設備設計要求外型尺寸持續縮減,並持續提高電源效率。我們的電源多工器具備保護與流暢切換功能,以提供靈活性。
優點:
- 裝置小於 5 mm2 且具低靜態電流。
- 短路及反向電流保護、過電壓保護及突波電流控制等暫態保護。
特色資源
- TIDA-01638 – 適用於備用電源的無縫切換參考設計
在不犧牲可靠性的情況下縮小電源設計
現代化運算應用需要可靠且不間斷的電源。我們的裝置可在功率密集封裝中提供流暢切換,有助於提升設計可靠性。
優點:
- 暫態事件保護包括電流限制與控制,以及短路、反向電流與過電壓保護。
- 精巧外型可實現功率密集的解決方案。
特色資源
- TIDA-01638 – 適用於備用電源的無縫切換參考設計
在切換電源時保留重要資料
將更多流程自動化會增加對不間斷電源的需求,以控制裝置。我們的電源多工器允許可編程邏輯控制器保留時脈或 RAM,並允許馬達和伺服驅動器中的編碼器保留其位置。
優點:
- 低靜態電流和無縫切換。
- 進行熱最佳化以減少損耗。
- 反向電流保護與控制輸出電壓轉換率。
特色資源
透過爲資料來源提供不間斷電源,進而密切管理您的資產
技術持續增長,就需以更有效率的方式管理資源和資產,並需要可靠的資料。我們的電源多工器可提供不間斷電源,讓資產追蹤器和資料記錄器能夠提升最後傳輸等容錯功能的可靠性。
優點:
- 保護重要資料傳輸系統免受反極性與反電流等暫態事件影響。
- 廣泛運作範圍、低汲極至源極導通電阻與低靜態電流。
特色資源
設計與開發資源
具有手動和自動切換功能的 TPS2116 低 IQ 功率多工器評估模組
TPS2116 評估模組 (EVM) 是完全組裝且經過測試的電路,用於評估 TPS2116。TPS2116 是一款雙輸入、單輸出功率多工器,可配置為在可用輸入間進行自動或手動切換。EVM 允許使用者設定 TPS2116 運作模式,以進行完整電壓與額定電流的評估。可在 EVM 上監控輸出、輸入和切換波形。
適合優先功率多工器應用的 TPS2121 評估模組
TPS212x EVM 是一款適用於 TI TPS212x 系列雙輸入、單輸出電源多工器的評估模組。此裝置可自動偵測、選擇並無縫轉換兩個電源供應器,各電源供應器的運作電壓為 2.7V 至 22V。採用 VSON hot-rod 封裝的 TPS2121 裝置可提供高達 4A 的電流,而採用 WCSP 封裝的 TPS2120 則可處理高達 3A 的電流。此使用指南包含 EVM 電路圖、電路板佈局、物料清單、以及正確操作 EVM 的必要說明。
適用於備用電源的無縫切換參考設計
TIDA-01638 參考設計展現含備援電源的電源多工器。如果一個電源出現故障,系統需要切換至備用電源,並為下游負載提供不間斷的電源。因此,電源備援可確保其中一個電源供應發生故障時,系統可自動切換至另一個電源軌,以防止資料損失。