使用隔離省去可動零件,以整合式電源與訊號隔離實現更高的系統可靠性
利用我們的整合式固態繼電器 (SSR) 產品組合,簡化您的設計程序。TI 的 SSR 搭載基本型與強化型隔離開關和驅動器,透過領先業界的電容與磁隔離技術,提供機電與光學繼電器的整體解決方案替代方案。TI 同級最佳 SSR 可將低功率輸入轉換為高電流閘極驅動器,適用於內部或外部電源開關 (MOSFET、SiC 或 IGBT)。透過崩瀉電流保護、雙隔離式比較器和自我產生二次偏壓電源等整合式功能,TI 的 SSR 無需外部隔離電源供應器即可實現更高的系統可靠性。這些裝置可縮小系統尺寸並降低成本,同時可滿足爬電距離與電氣間隙要求。
依類別瀏覽
依類型選擇
隔離式開關驅動器 (外部 FET)
透過具備高達 5k VRMS 強化型隔離、多閘極驅動電壓和故障診斷選項的隔離層,控制外部電源開關 (MOSFET、IGBT、SiC 和 SCR)。
隔離式開關 (內部 FET)
透過具備高達 3.75kVRMS 基本隔離、多通道選項和崩瀉電流保護 2mA 的隔離層,控制整合式高電壓 MOSFET(高達 1.2kV,50mA)。
相關類別
固態繼電器的優點
更高的系統可靠性及同級最佳隔離
減少設計中的可動零件數量,提供高達 3.75 kVrms 的基本隔離,及高達 5 kVrms 的強化型隔離。
整合電源 & 訊號隔離
利用我們的固態繼電器縮小解決方案尺寸並降低成本,因為固態繼電器在單一晶片中透過隔離層整合電源與訊號傳輸。
高準確度,提升系統安全
透過在 800-V 電池管理系統中將固態繼電器與電池監控器配對,快速且更準確地偵測絕緣故障。