我們的 USB Type-A 與 USB Type-C® 相容電源與充電埠控制器可提供有效率且精確的解決方案。我們的產品組合包括精密高電流保護裝置,如固定電流限制開關、精密度可調整限制開關、USB 充電埠控制器、配備升壓轉換器的開關,以及具 LDO 穩壓器的開關。
依類別瀏覽
依類型選擇
相關類別
技術資源
Selection guide
USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F)
運用本選擇指南,決定最適合您設計的 USB 電源開關與充電控制器。
White paper
Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C
使用 USB Type-C 規格,將您現有的 USB 2.0 隨插即用 (OTG) 產品與 micro-A/B 插座轉換為 USB Type-C 插座。
影片
TI 印度汽車研討會 – USB 議程:汽車 USB 充電器挑戰與創新
本網路研討會重點為效率、熱性能、系統尺寸、充電通訊協定、EMI 性能等 USB 充電產品技術主題,並以我們的 30-W 雙 USB Type-C 充電轉換器做為範例。
設計與開發資源
參考設計
CISPR 25 Class 5 400-kHz 額定值 12 W 汽車 USB Type-A 充電器參考設計
此參考設計是一款 EMI 最佳化設計,適用於具有單 12-W 輸出的汽車 USB Type-A 充電器。TPS25846-Q1 可用作 DC-DC 穩壓器和連接埠控制器。切換頻率設為 400 kHz。前端濾波器設計與 PCB 佈線圖經過最佳化,符合嚴格的 CISPR 25 第 5 級傳導電磁干擾 (EMI) 標準。此參考設計已通過測試符合 CISPR 25 第 5 級傳導 EMI 標準,可加快設計時間。
參考設計
小型熱最佳化額定 30-W 車用雙 USB Type-C™ 充電器參考設計
此參考設計為適合具雙 15-W 輸出的車用 USB Type-C® 充電器的小型尺寸及熱最佳化設計。TPS25858-Q1 裝置是一款具成本效益的 DC/DC 穩壓器和雙 USB Type-C® 埠控制器。在雙 15-W 輸出時,效率可達 92.83%。可編程纜線下降補償協助可攜式裝置在高負載下,於最佳電流與電壓下充電。實作負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻以進行智慧型熱管理,對過熱情況下的輸出電壓進行重新編程。
參考設計
符合 3-m USB-IF 近端規範的車用 USB Type-A 充電器參考設計
符合 3 公尺 USB-IF 近端合規的車用 USB Type-A 充電器參考設計。TPS25840-Q1 可做為 DC-DC 穩壓器和資料開關使用, TUSB217-Q1 則做為高速訊號調節器使用,以提升訊號品質。解決方案在 12-W 輸出時的效率為 93.3%,因此溫度僅上升 20.5°C。可編程纜線下降補償協助可攜式裝置在高負載下,於最佳電流與電壓下充電。USB 2.0 高速近端眼合規測試已通過電纜長度達 3 公尺之設計。