Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

分流電壓參考

低 IQ 與高精密度適合電源與訊號鏈應用

parametric-filter檢視所有產品
我們提供各種廣泛分流電壓參考 (VREF),適用於精密訊號鏈和光耦合器返馳式轉換器應用。我們的低功率分流 VREF 和高準確度分流 VREF,可讓如電池供電和迴路供電工業應用等系統利用高解析度資料轉換器,達到更嚴苛的系統要求。分流參考也符合如電流來源、電壓監控器和 LED 驅動器等其它應用的需求。

依類別瀏覽

依類型選擇

低 IQ

降低設計中的電流穩壓以符合低功率標準。

高精密

提升輸電軌道或未校正訊號鏈調節的精密度。

標準

以業界標準 1.24-V 或 2.5-V 電壓參考簡化設計。

汽車

針對車用設計運用符合 AEC-Q100 標準的分流電壓參考。

精選分流電壓參考

設計與開發資源

開發板
ATL431 可調整分流穩壓器評估模組

The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. (...)

計算工具
分流電壓參考外部電阻快速入門計算機

此外部電阻快速入門計算機工具可讓您輕鬆計算相對電壓參考、電源供應和負載電流限制的有效外部電阻值。透過這些輸入,您可以立即查看計算結果,並使用顏色編碼指示來了解計算出的輸出是有效或無效值。

PSpice 模型
LM4050A25 PSpice 瞬態模型
PSpice® 模型適合 LM4050 分流參考系列,包括 LM4050-N 和 LM4050-N-Q1

與分流電壓參考相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

TLA432
分流電壓參考

具有 RKA 接腳配置的所有電容器穩定精密可編程參考

約略價格 (USD) 1ku | 0.065

TLA431
分流電壓參考

具有 KRA 接腳配置的所有電容器穩定精密可編程參考

約略價格 (USD) 1ku | 0.065

電源趨勢

低靜態電流 (IQ)

以低靜態電流 (IQ) 分流電壓參考將待機功耗降到最低。電源供應器的低待機耗電量有助於設計出能源之星級的電器設備,以及精巧可靠的電源轉接器。我們的低 IQ 分流電壓參考可讓您的電源供應器設計實現低待機功耗與更長電池運作時間,同時降低系統成本。

Selection guide
431 Device Nomenclature (Rev. B)
分流參考 431 系列命名慣例,並且與板上配置相容的裝置並排比較其主要差異。
PDF
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
了解分流電壓參考如何協助您在高電壓應用中成功使用電壓監控器。
PDF | HTML
Featured products for 低靜態電流 (IQ)
ATL431LI 現行 以超小型 DQN 封裝提供的低 IQ 可編程分流穩壓器
ATL431 現行 2.5-V 低 IQ 可調整精密分流穩壓器
LM4051-N 現行 固定式與可調式精密微功率分流電壓參考
高精密

透過我們的高準確度分流參考,將功耗降到最低,並延長電池續航力。有些電源供應器如伺服器及工業儀器中使用的電源供應器,其準確度及穩定度需求需要更精準的電壓參考,才能在輸入電壓、輸出負載及運作溫度的變化中維持輸出準確度。我們的高準確度、低溫度係數分流電壓參考的產品組合可協助實現更有效率的電源供應器。

Featured products for 高精密
LM4050-N 現行 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考
LM4040-N 現行 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考
LM4051-N 現行 固定式與可調式精密微功率分流電壓參考

探索精選應用

混合式、電動與動力傳動系統
以低功耗可調式分流參考提升 HEV/EV 應用的精確度
電網基礎設施
以分流電壓參考為電網應用實現高精確度電壓穩壓
家電/電器
利用精確的分流電壓參考提升電器性能
車載資訊娛樂系統與儀錶板
以精確分流參考設計車用資訊娛樂

以低功耗可調式分流參考提升 HEV/EV 應用的精確度

分流電壓參考可在混合式、電動與動力系統中,確保回饋迴路控制及系統診斷的精確度。我們的分流電壓參考提供各種電壓選項及封裝尺寸,可滿足您的系統需求且無需消耗電源。

優點:

  • 體積小巧的微功耗分流電壓參考
  • 低輸出漂移與溫度可確保在各種溫度範圍中都能保持穩定
  • 可調式參考接腳讓您可將輸出電壓設至最高 36 V (TL431LI-Q1)

特色資源

參考設計
  • TIDA-01168 – 適用於 12-V/48-V 車用系統的雙向 DC/DC 轉換器參考設計
  • TIDA-01505 – 支援再生煞車系統測試的車用 40-V 至 1-kV 輸入返馳參考設計
產品
  • TL431LI-Q1 – 具有最佳化參考電流的車用可調整精密分流穩壓器
  • LM4050-N-Q1 – 車用 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考

以分流電壓參考為電網應用實現高精確度電壓穩壓

我們的分流電壓參考提供多重輸出與精確度選項以滿足您的設計需求,並提供精準且具成本效益的電源管理解決方案。

優點: 

  • 2.5 V 至最高 36 V 的可調整電壓選項
  • 高初始精確度和低靜態電流
  • 具成本競爭力且符合業界標準的接腳至接腳裝置

特色資源

參考設計
  • PMP7932 – 適用於工業偏壓電源的隔離返馳轉換器 - 參考設計
產品
  • TL431 – 可調整精密度分流穩壓器
  • TLV841 – 採用晶圓晶片尺寸封裝、具有可調節釋放延遲的超低電壓奈米功率監控器
  • LM4040 – 固定電壓、45-µA 精密微功率分流電壓參考
硬件開發
  • ATL431EVM-001 – ATL431 可調整分流穩壓器評估模組
  • TLV841EVM – 具有可調整釋放延遲且適用於超低電壓奈米功率監控器的 TLV841 評估模組

利用精確的分流電壓參考提升電器性能

我們精確分流電壓參考提供各種封裝、電壓與精確度選項,以實現可靠的電源供應器設計。

優點: 

  • 固定式與可調式分流參考選擇
  • 1-mm x 1-mm 封裝尺寸
  • 適合電池供電應用的低靜態電流選項

特色資源

參考設計
  • TIDA-00300 – 適用於通訊和類比輸入/輸出模組的隔離式電源架構參考設計
  • TIDA-01141 – 分流架構、<1% 精確電壓、±100A、高壓側、雙向電流量測參考設計
  • PMP8606 – 300W 全橋相移式 (FBPS) DC/DC 電源參考設計
產品
  • TL431 – 可調整精密度分流穩壓器
  • LM4040-N – 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考
  • TLV431 – 1.5% 準確度、低電壓、可調整精密度分流穩壓器
硬件開發

以精確分流參考設計車用資訊娛樂

在資訊娛樂系統中,返馳式轉換器中的分流電壓參考可處理內部類比轉數位轉換器 (ADC) 的回饋迴路控制與精密參考。為您的內部 ADC 增加外部分流電壓參考,有助獲得最大系統誤差範圍。

優點:  

  • 體積小巧的微功耗分流參考
  • 低輸出漂移與溫度可確保在各種溫度範圍中都能保持穩定
  • 可調式參考接腳讓您可將輸出電壓設至最高 36 V (TL431LI-Q1)

特色資源

參考設計
  • PMP10652 – 具備所有必要汽車防護之 30W ADAS 系統的系統級參考設計
  • PMP9780 – 參考設計:使用 TPS65131-Q1 和電荷泵的雙極 TFT LCD 電源
  • TIDA-00746 – 適用於車載資訊娛樂系統處理器電源的 17W 系統級電源參考設計
產品
  • LM4050-N-Q1 – 車用 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考
  • TL431LI-Q1 – 具有最佳化參考電流的車用可調整精密分流穩壓器
  • TLV431A-Q1 – 車用低店家可調式精密分流聯穩壓器
設計工具和模擬

技術資源

Application brief
Application brief
Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References
了解如何在車用照明應用中使用簡易可調式分流電壓參考為 LED 供電。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
了解分流電壓參考如何協助您在高電壓應用中成功使用電壓監控器。
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A)
電壓參考設計的秘訣和技巧提供完整的電壓參考基礎知識與應用設計概覽。
document-pdfAcrobat PDF