RF 收發器、接收器、發射器

以高度整合式解決方案滿足您的類比性能、頻寬需求與功率預算

parametric-filter檢視所有產品
我們的射頻收發器、接收器和發射器產品組合具有高性能、多通道、多頻段功能,適用於先進的無線基礎設施、航太、國防以及測試和量測應用。其他功能包括可卸載處理器資源、數位預失真 (DPD)、數位上轉換和下轉換、低延遲以及一個有限回應濾波器。

依類別瀏覽

相關類別

設計與開發資源

韌體
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA

JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。

JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。

JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)

開發板
適用於具有雙回饋路徑和 CFR/DPD 之四通道射頻收發器的 AFE7769D 評估模組

AFE7769D 評估模組 (EVM) 是適用於 AFE7769D 整合式射頻 (RF) 收發器的開發平台。AFE7769D 為高效能、多通道、四發射、四接收、二回饋 (4T4R2FB) 收發器。它具有整合式低功耗數位預失真 (DPD) 引擎和波峰因數削減 (CFR) 功能,以進行功率放大器 (PA) 線性化與減少峰值對均值 (PAR)。

發射器與接收器鏈的高動態範圍,讓無線基地台能產生與接收 2G、3G、4G 與 5G 訊號,且 RF 範圍為 600 MHz 至 6 GHz。整合式 PA 非線性估算器及修正器可提供靈活且有效率的 DPD 解決方案,以便在不同的 PA 輸出功率位準及頻帶進行 (...)

參考設計
航太級離散式 RF 取樣收發器參考設計

此參考設計整合了一個 10 GSPS 雙數位轉類比轉換器和一個 5 GSPS 雙類比轉數位轉換器,RF 介面上有主動式平衡不平衡轉換器,支援 X 頻帶。此設計還整合了航太級時脈子卡和航太級電源解決方案子卡。

與RF 收發器、接收器、發射器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

AFE8192
RF 收發器

具四回饋路徑的寬頻帶 16 通道 RF 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 2499

AFE7958
RF 收發器

具有 12GSPS DAC、-GSPS ADC 和 SYSREF 監控的 4 發送、6 接收、X 頻帶射頻取樣 AFE

約略價格 (USD) 1ku | 1423.6

AFE7922
RF 收發器

二傳輸、二接收、400MHz 至 6GHz、射頻採樣 AFE

約略價格 (USD) 1ku | 700

技術資源

Application brief
Application brief
DPD Test Report: AFE77xxD With GTRB267008FC Power Amplifier (Rev. A)
DPD 是整合至 RF 收發器中的技術,如 TI 的 AFE7769D,可將無線應用的功率放大器輸出線性化。這份測試報告可進一步了解高功率功率放大器。
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
探索 RF 取樣資料轉換器在測試與測量應用中的快速跳頻
資料轉換器在滿足軟體定義無線電、無線測試器和頻譜分析器中的多頻段需求方面面臨挑戰。探索傳統跳頻的替代方案,以跟上產業需求的腳步。
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
抗混疊濾波器設計技術如何改善主動式 RF 轉換器前端
使用全差動放大器的主動類比轉數位轉換器前端可提供更優異的阻抗匹配、通帶平坦度和訊號增益。進一步了解可提升系統級性能的抗混疊濾波器設計。
document-pdfAcrobat PDF