我們的高通道密度、寬訊號頻寬及高解析度整合式資料轉換器,可讓您在最嚴苛的無線、國防與測試收發器應用中,加快開發、提升動態範圍並減少物料清單。
依類別瀏覽
依應用選擇
相關類別
設計與開發資源
韌體
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA
JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。
JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。
JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)
開發板
適用於四傳輸、六接收、X 頻段、射頻取樣 AFE 的 AFE7950 評估模組
AFE7950 系列評估模組 (EVM) 是靈活的射頻取樣收發器平台,可配置為支援最多同時四個發射、四個接收與兩個回饋 (4T4R+2FB) 通道。此 EVM 設計可介接以下所示 TI 模式/擷取卡解決方案 (分開販售) 以及許多符合 FPGA FMC 標準的開發套件。
技術資源
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
瞭解 TI 如何讓高速資料轉換器與 AFE 評估變得更加容易
影片系列
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。
影片系列
高速資料轉換器基礎知識
這些影片涵蓋高速資料轉換器的基礎知識,其中包含 ADC 與 DAC 架構概覽。