RF 接收器

以高度整合寬頻收發器滿足您對效能、頻寬與電源的需求

parametric-filter檢視所有產品
高通道密度、寬訊號頻寬及高解析度整合式資料轉換器可讓您在最嚴苛的無線、國防與測試收發器應用中,提升動態範圍並減少物料清單。

依類別瀏覽

相關類別

所有高性能 RF 收發器

您在尋找完整的整合式收發器嗎?請考慮整合式 TX+RX 選項。

所有高速 ADC >10 MSPS

在這裡找不到您需要的寬頻接收器嗎?考慮瀏覽高速 ADC >10 MSPS。

設計與開發資源

韌體
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA

JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。

JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。

JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)

開發板
適用於雙通道、14 位元、3-GSPS、射頻取樣寬頻接收器的 ADC32RF80 評估模組

The ADC32RF80 evaluation module (EVM) demonstrates the performance of a dual 3-GSPS 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with the JESD204B interface. The EVM includes the ADC32RF80 device, and JESD204B clocking is provided by the LMK04828 and TI voltage regulators to provide the necessary (...)

技術資源

技術文章
技術文章
閱讀使用高速資料轉換器快速成功的關鍵
了解 TI 如何讓高速資料轉換器與 AFE 評估變得更加容易。
影片系列
影片系列
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。
影片系列
影片系列
高速類比轉數位轉換器 (ADC) 基礎知識
這些影片涵蓋高速資料轉換器的基礎知識,其中包含 ADC 與 DAC 架構概覽。