RF 發射器

以高度整合 RF 收發器和 RF DAC 滿足您對效能、頻寬與電源的需求

parametric-filter檢視所有產品
高通道密度、寬訊號頻寬及高解析度整合式資料轉換器可讓您在最嚴苛的無線、國防與測試發送器應用中,提升動態範圍並減少物料清單。

依類別瀏覽

相關類別

所有高性能 RF 收發器

您在尋找完整的整合式收發器嗎?請考慮整合式 TX+RX 選項。

所有高速 DAC >10 MSPS

找不到您需要的發送器?您可考慮瀏覽所有高速 DAC >10 MSPS。

設計與開發資源

韌體
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

開發板
具有雙通道 14 位元 3 GSPS ADC/9 GSPS DAC 時鐘解決方案的 2T2R 射頻取樣收發器評估模組

TSW40RF80 評估模組 (EVM) 是二發射二接收 (2T2R) 射頻取樣收發器參考設計。本模組包含 DAC38RF80 雙通道射頻取樣數位轉類比轉換器 (DAC) 及 ADC32RF45 雙通道射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC)。

DAC38RF80 取樣率最高可運作 9 GSPS,包括用於產生高頻時鐘的板載 PLL/VCO。輸出為單端,可輕鬆從介面連接 50-Ω 電路。ADC32RF45 取樣率最高可運作 3 GSPS。可選擇在各通道中使用雙數位降壓轉換器,或繞過轉換器以存取完整 Nyquist 頻寬。

TSW40RF80EVM 包含 LMK04828 時脈產生器,用於為 DAC (...)

開發板
DAC38RF82 雙通道、14 位元、9 GSPS、1x-24x 內插、6 和 9 GHz PLL DAC 評估模組
The DAC38RF82EVM is the circuit board for evaluating DAC38RF82/83/85/93 digital to analog converters (DACs). The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9GSPS sampling rate and it is designed to work with the TSW14J56 EVM. The available FMC connector also makes it possible to (...)

技術資源

技術文章
技術文章
閱讀使用高速資料轉換器快速成功的關鍵
了解 TI 如何讓高速資料轉換器與 AFE 評估變得更加容易
影片系列
影片系列
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。
影片系列
影片系列
高速類比轉數位轉換器 (ADC) 基礎知識
這些影片涵蓋高速資料轉換器的基礎知識,其中包含 ADC 與 DAC 架構概覽。