對提高可靠性和更安全、更舒適環境的要求,增加了採用相對溼度 (RH) 感測器以測量水蒸汽的機率。我們的濕度感測器產品組合提供增強的可靠性、高準確度與低功耗,讓系統更有效率且更耐久。
新產品
為何選擇我們的濕度感測器 IC?
以強化感測延長系統可靠性
實現更高的可靠性及長效工業與汽車應用中的低漂移。每年低於 0.21% RH 漂移和 VOC 污染修正。
以高準確度提升系統效率
我們的裝置經過嚴格測試與修整,可確保 RH 與溫度的準確度。我們的測試設定可追溯至 NIST 標準,並且通過 ISO/IEC 17025 政策驗證。
延長電池供電系統的電池續航力
在廣泛的電源供應範圍中以超低功耗 (奈安培) 降低電池更換和充電的頻率,如此即可在主動運作及睡眠模式下啟動低功率運作。
技術資源
技術文章
透過 ASC Studio 快速建立感測器介面
進一步了解類比訊號鏈工作室 (ASC Studio),此套件運用 SysConfig 超越了預先配置的電路板。使用 ASC Studio 快速設定連接到支援的感測器的介面。
Application brief
How the HDC3020 Humidity Sensor Family Achieves The Industry's Lowest Drift (Rev. A)
了解我們三管齊下的方式如何在感測器使用期限內維持更高的 RH 準確度。
Technical article
Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors
了解相對濕度感測器的準確性和長期偏移,以及這些參數如何影響終端設備的效能與壽命。
探索精選應用
電器設備
利用我們整合式溫度與濕度感測解決方案,在–40°C 至 125°C 及 0% 至 100% 相對濕度之間達到更高的功率效率與可靠運作
HVAC
利用我們整合式溫度與濕度感測解決方案,在–40°C 至 125°C 及 0% 至 100% 相對濕度之間實現系統級保護與可靠運作
攝影機
運用我們整合式溫度與濕度感測解決方案,達到攝影機模組性能最佳化並提升可靠性,同時簡化功能安全認證
利用我們整合式溫度與濕度感測解決方案,在–40°C 至 125°C 及 0% 至 100% 相對濕度之間達到更高的功率效率與可靠運作
電器的溫度感測器有助於維護和監控冷 (冷凍室、冰箱) 和熱 (烤箱、加熱器) 環境。在含有水份的電器設備 (洗碗機、洗衣機) 中,濕度感測器可協助監控運作狀況,以避免滲漏。
優點:
- 洩漏偵測以判斷零件是否需要更換,並保護電池管理系統以免遭到腐蝕。
- 相對溼度漂移修正可降低長期感測器漂移。
- 適用於嚴苛環境的可拆式磁帶蓋與永久入口防護 (IP) 67 濾網選項。
特色資源
利用我們整合式溫度與濕度感測解決方案,在–40°C 至 125°C 及 0% 至 100% 相對濕度之間實現系統級保護與可靠運作
在加熱、通風與空調 (HVAC) 系統中,濕度與溫度感測器啟用準確的監控功能,讓建築物保持舒適與安全,若室內環境或電子元件濕度與溫度水平超出可接受範圍時,則需採取修正措施。
優點:
- 洩漏偵測以判斷零件是否需要更換,並保護電池管理系統以免遭到腐蝕。
- 相對溼度漂移修正可降低長期感測器漂移。
- 適用於嚴苛環境的可拆式磁帶蓋與永久入口防護 (IP) 67 濾網選項。
特色資源
參考設計
- TIDA-01518 – 支援低於 1 GHz 並可實現 10 年鈕扣電池續航力的低功耗洪水/凍結偵測器參考設計
- TIDA-01477 – 啟用 Sub-1 GHz 與感測器至雲端網路的濕度及溫度感測器節點參考設計
技術資源
運用我們整合式溫度與濕度感測解決方案,達到攝影機模組性能最佳化並提升可靠性,同時簡化功能安全認證
在車用與工業用攝影機模組中,濕度感測器可防止攝影機產生霧,並偵測鏡頭或互補金屬氧化感測器上可能損壞其他元件的凝結,以協助提升可靠性。
優點:
- 洩漏偵測以判斷零件是否需要更換,並保護電池管理系統以免遭到腐蝕。
- 相對溼度漂移修正可降低長期感測器漂移。
- 適用於嚴苛環境的可拆式磁帶蓋與永久入口防護 (IP) 67 濾網選項。
- 符合車用資格及 TI 功能安全標準。
特色資源
設計與開發資源
開發板
適用於溫度和濕度感測器的 HDC3020 耗評估模組
設計人員可利用 HDC3020EVM 評估模組 (EVM) 評估 HDC3020 相對濕度及溫度感測器的操作和性能。此 EVM 託管 MSP430F5528 微控制器 (µC) 以及 HDC3020。µC 用於控制 HDC3020 並透過 USB 埠與主機 PC 通訊。如有必要 EVM 的設計可分成兩個部分。穿孔允許使用者中斷 HDC3020 的連接,以靈活地進行評估。
開發板
低功耗溼度和數位式溫度計
HDC2010 是一款整合式濕度與溫度感測器,以超精巧的 WLCSP(晶圓級晶片級封裝)提供高精度量測與超低功耗。HDC2010METER 是 TI 的 HDC2010 展示板,可方便地以數位顯示方式呈現 HDC2010 的測量結果。
軟體
ASC-STUDIO-HDC3020
ASC Studio 用於配置 HDC3020 濕度感測器各層面 SysConfig 可用於協助簡化配置挑戰,並加速利用 HDC3020 濕度感測器的軟體開發。