Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

霍爾效應電流感測器

Achieve consistent, accurate measurements over time and temperature

parametric-filter檢視所有產品
Our Hall-effect current sensors provide high accuracy combined with low drift, enabling accurate current measurements over both time and temperature. Additionally, our Hall-effect current sensors offer high working voltage levels with different levels of isolation to help address varying use-case conditions.

設計與開發資源

參考設計
1-kW、80+ 鈦金,以及 GaN CCM 圖騰柱免橋接 PFC 和半橋接 LLC 搭配 LFU 參考設計
此參考設計是一款數位控制的精巧型 1-kW AC/DC 電源供應器設計,適用於伺服器電源供應器 (PSU) 和電信整流器應用。高效率設計支援兩個主要功率級,包括前端連續導通模式 (CCM) 圖騰柱免橋接功率因數校正 (PFC) 級。PFC 級具備 LMG341x GaN FET 與整合式驅動器,可在廣泛負載範圍中提供增強效率,並可滿足 80 plus 鈦金屬需求。此參考設計還支援 LMG3422 GaN FET 半橋電感-電感電容 (LLC) 隔離式 DC/DC 級,以在 1 kW 時達到 +12-V DC 輸出。兩張控制卡使用 C2000 ™ Piccolo ™微控制器來控制兩個功率級。
參考設計
使用霍爾效應電流感測器之適用於 230-VAC 馬達驅動的相位電流感測參考設計
此參考設計採用霍爾效應電流感測器 TMCS1100,可測量絕對誤差 < 1% (–40 to 125°C) 的電流,提供最高 600V 的工作隔離電壓。內建低電阻封裝電流感測元件,且無需高側電源供應,可實現小型且高效的電流感測解決方案,適用於精密馬達扭力、速度,或位置控制。逆變器功率級採用 600V LMG3411 氮化鎵 (GaN) 功率模組,可進一步縮小新一代馬達驅動器的尺寸並提升效率。 
開發板
TMCS1101 隔離式霍爾效應電流感測評估模組
TMCS1101EVM 是一款旨在協助方便快速使用 TMCS1101 的工具,是採用內部比率參考的隔離式霍爾效應精密電流感測監控器。此評估模組可讓使用者在測量隔離輸出時,將最大操作電流推至霍爾輸入側。此固定裝置配置不作為目標電路模型使用,也非為電磁 (EMI) 測試進行布局。TMCS1101EVM 包含單一 PCB,可分為 8 個獨立部分。其中有 4 個部分與 TMCS1101 的 4 種單向變體對應,剩下 4 個部分則對應至裝置的雙向變體。
TMCS1143
霍爾效應電流感測器

具有 AFR 參考和 ALERT 功能的 ±1300V 強化型隔離、100ARMS 250kHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 2.80

TMCS1148
霍爾效應電流感測器

具有 AFR、參考和 OCP 功能的 100ARMS、500kHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 2.80

TMCS1123-Q1
霍爾效應電流感測器

AEC-Q100 80ARMS Hall-effect current sensor with AFR and ALERT

約略價格 (USD) 1ku | 1.87

TMCS1127-Q1
霍爾效應電流感測器

具有 AFR 功能的 AEC-Q100 80ARMS、250kHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 1.21

TMCS1133-Q1
霍爾效應電流感測器

具有 AFR 和 ALERT 功能的車用 1MHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 1.87

TMCS1127
霍爾效應電流感測器

具有 AFR 功能的 80ARMS、250kHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 1.10

Benefits of our Hall-effect current sensors

checkmark

Low drift

Achieve low drift over time and temperature with zero-drift architecture and real-time sensitivity compensation correct for changing temperature, package stress and aging.

checkmark

High accuracy

Increase overall system performance with higher efficiency and tighter system control.

checkmark

Isolation

Address demanding environmental and use-case conditions while exceeding industry regulations and extending product lifetime with high working voltage.

Flexible current-sensing solutions for your design

Achieve accurate and fast current sensing in every system

Whether you need to detect an overcurrent fault, improve system efficiency, or provide closed-loop feedback, TI's large portfolio of current-sensing solutions enables industry-leading accuracy for a range of common-mode voltages and temperatures – without sacrificing system size, complexity or cost. Through decades of experience, we have developed leading-edge current-sensing technology that empowers engineers to achieve maximum system performance, power efficiency and reliability.

Learn more about our key product categories for current sensing: 

探索精選應用

Motor drive
藉由使用霍爾效應電流感測器將馬達驅動器的性能和功率效率最佳化
Solar inverters
霍爾效應電流感測可對具有高達 1,100 V 的強化工作電壓的太陽能變流器系統進行即時控制
EV charging
霍爾式電流感測解決方案讓您可在系統設計中實現高電壓隔離
Automotive on-board charging
精密電流感測功能可幫助您將車載充電系統的電源效率最佳化
Telecom and server power
精密電流感測功能有助於改善功率因數和 AC/DC 效率,同時透過快速過電流防護來提供更高的安全性

藉由使用霍爾效應電流感測器將馬達驅動器的性能和功率效率最佳化

精密霍爾效應電流感測器可透過 DC 馬達驅動器、伺服馬達及無人機配件的直列式相位監控實現即時控制,以提升馬達驅動系統的控制、安全及性能等級。

優點:

  • 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
  • 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
  • 同時支援 AC 與 DC 監控。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010059 – 使用霍爾效應電流感測器之適用於 230-VAC 馬達驅動的相位電流感測參考設計
產品
  • TMCS1123 – 具有 AFR、參考及 ALERT 功能的 ±1300V 強化型隔離 80ARMS 250kHz 霍爾效應電流感測器
  • TMCS1100 – 具有外部參考的 ±600V 基本隔離 20Arms 80kHz 霍爾效應電流感測器
  • TMCS1101 – 具有參考的 ±600V 基本隔離 20Arms 80kHz 霍爾效應電流感測器

霍爾效應電流感測可對具有高達 1,100 V 的強化工作電壓的太陽能變流器系統進行即時控制

霍爾效應電流感測器可為高達 1,100 V 的電軌進行電流量測,並透過強化隔離確保其他系統電子產品的安全。

優點:

  • 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
  • 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
  • 同時支援 AC 與 DC 監控。

特色資源

產品
  • TMCS1123 – 具有 AFR、參考及 ALERT 功能的 ±1300V 強化型隔離 80ARMS 250kHz 霍爾效應電流感測器
  • TMCS1100 – 具有外部參考的 ±600V 基本隔離 20Arms 80kHz 霍爾效應電流感測器
  • TMCS1101 – 具有參考的 ±600V 基本隔離 20Arms 80kHz 霍爾效應電流感測器

霍爾式電流感測解決方案讓您可在系統設計中實現高電壓隔離

霍爾效應電流感測器具備高共模電壓範圍與隔離,可協助您滿足電動車充電系統的安全需求。

優點:

  • 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
  • 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
  • 同時支援 AC 與 DC 監控。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010059 – 使用霍爾效應電流感測器之適用於 230-VAC 馬達驅動的相位電流感測參考設計
產品
  • TMCS1123 – 具有 AFR、參考及 ALERT 功能的 ±1300V 強化型隔離 80ARMS 250kHz 霍爾效應電流感測器
  • TMCS1100 – 具有外部參考的 ±600V 基本隔離 20Arms 80kHz 霍爾效應電流感測器
  • TMCS1101 – 具有參考的 ±600V 基本隔離 20Arms 80kHz 霍爾效應電流感測器

精密電流感測功能可幫助您將車載充電系統的電源效率最佳化

利用我們的精密霍爾效應電流感測器開發電動車系統,以幫助您設計更精巧、更有效率的車載充電器。

優點:

  • 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
  • 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
  • 同時支援 AC 與 DC 監控。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010062 – 1-kW、80+ 鈦金,以及 GaN CCM 圖騰柱免橋接 PFC 和半橋接 LLC 搭配 LFU 參考設計
  • PMP23069 – 具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
  • PMP40690 – 使用 C2000 ™ MCU 和 GaN 的 4-kW 交錯 CCM 圖騰柱無橋接 PFC 參考設計
產品
  • TMCS1101-Q1 – 具有內部參考的 AEC-Q100、±600-V 精密隔離式電流感測器
  • TMCS1107-Q1 – 具有內部參考的 AEC-Q100、±420-V 隔離式霍爾效應電流感測器
  • TMCS1100-Q1 – 具有外部參考的 AEC-Q100、±600-V 精密隔離式電流感測器

精密電流感測功能有助於改善功率因數和 AC/DC 效率,同時透過快速過電流防護來提供更高的安全性

利用我們的精密霍爾效應電流感測器開發電源供應器,以實現更小、更有效率的系統。

優點:

  • 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
  • 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
  • 同時支援 AC 與 DC 監控。

特色資源

產品
  • INA180 – 26V、350kHz 電流感測放大器
  • INA293 – -4V 至 110V、1.3MHz、超精密電流感應放大器
  • INA240 – 具強化型 PWM 抑制的 -4 至 80V、雙向、超精密電流感測放大器
設計工具和模擬

技術資源

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
This e-book includes 20 proven tips to simplify your current sense amplifier design, including out-of-range measurements and signal chain integration.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
Learn how major industry trends are driving demand for isolated current sensing, and how zero-drift Hall-effect current sensors can improve isolation and measurement drift.
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
TI Precision Labs - Hall-effect current sensors
The training series includes videos and downloadable reference materials to help accelerate your learning and deepen your technical expertise.