Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

線性霍爾效應感測器

利用線性霍爾效應感測器來強化您的系統,以進行位置測量,例如追蹤物體的線性位移或角度位置等

parametric-filter檢視所有產品
我們的線性霍爾效應感測器提供了許多特點,例如多種輸出類型與封裝選項、高性能與低功率等。不論是偵測磁鐵的線性移動或旋轉應用的角度位置,這些感測器皆可提供精確可靠的測量結果,進而滿足您的系統需求。

依類別瀏覽

依類型選擇

裝置類型

選擇雙極、單極或脈衝寬度調變 (PWM) 輸出。

供應電壓

尋找低電壓、高電壓、連續電流及低功率選項,以滿足您的應用需求。

裝置封裝

尋找不同的業界標準封裝選項,以輕鬆融入任何新設計或現有設計。

相關類別

Featured linear Hall-effect sensors

我們線性霍爾效應感測器的優點

checkmark

查詢適合設計的正確產品

從追蹤物體線性移動等簡易解決方案,到使用多個線性感測器以進行液位感測等,我們的線性霍爾效應感測器都能助您一臂之力。

checkmark

品質與性能

我們的線性霍爾效應感測器提供許多特點,例如多種輸出類型與封裝選項、高性能與低功率等,可配合您的系統需求。

checkmark

客戶支援

我們提供 EVM、軟體、應用說明、參考設計、模擬工具 (TIMSS) 和線上支援 (E2E) 等資源,幫助您將感測器整合至產品中。

我們線性霍爾效應感測器的優勢

根據您的系統需求,在多種輸出類型之間進行選擇:

  • 單極輸出可讓您實現增強的磁場強度或規模解析度。
  • 若極性未知,雙極輸出可讓您決定磁場的規模。
  • 脈衝寬度調變可免除對類比轉數位轉換器的需求,進而提升對外部雜訊的抗擾度,且降低成本。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:38
Loaded: 3.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:38
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)
了解如何解讀資料表參數並將其套用至您的系統設計
PDF | HTML
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
了解如何使用兩個一維線性霍爾效應感測器測量 2D 角度,包括有限角度和 360° 旋轉測量
PDF | HTML
Application brief
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
了解如何使用線性霍爾效應感測器進行角度測量
PDF
Featured products for 輸出類型
TMAG5253 現行 採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器
DRV5056 現行 具有類比輸出的比率式單極線性霍爾效應感測器
DRV5057 現行 具有數位 PWM 輸出的線性霍爾效應感測器

利用我們的線性霍爾效應感測器,享有高靈敏度的準確度和低雜訊,其提供:

  • 在各種溫度下均具備高靈敏度的準確度,以進行可靠的測量。
  • 最佳化的訊號鏈性能與輸出,可協助降低雜訊等級。
  • 低靈敏度線性誤差,可低至 ±0.5%。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:06
Loaded: 2.05%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:06
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
資源
DRV5055EVM
DRV5055 評估模組
資源
DRV5055-ANGLE-EVM
DRV5055 角度評估模組
資源
DRV5055-5057EVM
DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 線性霍爾效應感測器評估模組
Featured products for 高性能
DRV5055 現行 具有類比輸出的比率線性霍爾效應感測器
DRV5056 現行 具有類比輸出的比率式單極線性霍爾效應感測器
DRV5057 現行 具有數位 PWM 輸出的線性霍爾效應感測器

我們的低功率線性霍爾效應感測器:

  • 延長系統電池使用壽命,並降低維護成本。
  • 包括配備啟用接腳的一部裝置 (TMAG5253),該啟用接腳具有超低功耗 (奈安培) 關機模式,且能以特定頻率進行外部電源重啟。
  • 提高整體系統效率。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:44
Loaded: 1.70%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:44
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
了解如何在需要低功率裝置的設計中使用霍爾效應感測器
PDF | HTML
Application brief
Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers
了解如何將低功率霍爾效應感測器 (包括線性霍爾效應感測器) 用於在遊戲、AR 和 VR 控制器中進行位置感測
PDF | HTML
Application note
Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors
了解如何將低功率霍爾效應感測器 (包括線性霍爾效應感測器) 用於遊戲觸發應用
PDF | HTML
Featured products for 低功率
TMAG5253 現行 採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器

利用我們的線性感測器選項,縮減感測器外形尺寸並增加電路板空間,其中包括:

  • 超小型無引線 (X2SON),具備 1.54mm² 的外型尺寸,適合空間有限的應用。
  • 小型電晶體 (SOT)-23 與電晶體外型 (TO)-92 業界標準封裝;對於具有小尺寸與低成本需求的設計,請考慮 SOT-23,而 TO-92 則可提供印刷電路板外的靈活性、平面內感測與穿孔式製造。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:38
Loaded: 3.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:38
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
資源
SOT-23 參數選擇表
採用 SOT-23 封裝的線性霍爾效應感測器
資源
TO-92 參數選擇表
採用 TO-92 封裝的線性霍爾效應感測器
Featured products for 封裝
TMAG5253 現行 採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器
DRV5055 現行 具有類比輸出的比率線性霍爾效應感測器
DRV5056 現行 具有類比輸出的比率式單極線性霍爾效應感測器

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs - 磁性感測器
查看我們全方位的 TI Precision Labs 磁性感測器相關課程,包括線性霍爾效應感測器在內。
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
了解如何將單軸線性霍爾效應感測器用於進行角度測量。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)
閱讀以了解如何使用單軸線性霍爾效應感測器陣列,以測量長距離的絕對位置。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

家電/電器
Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs
建築自動化
Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance
馬達角度感測
Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output

Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs

Our linear Hall-effect sensors help facilitate bump detection, obstacle avoidance, liquid level sensing and variable speed control functions in applications such as vacuum robots, cordless power tools and washing machines.

Benefits:

  • High sensitivity enables detection of far magnetic fields.
  • Object detection includes both location and force of a collision.
  • Motor-speed variability based on magnet distance.
  • Extra-small outline no-lead (X2SON) package reduces system size.
  • Ultra-low-power shutdown mode extends battery life.

特色資源

產品
  • DRV5056 – 具有類比輸出的比率式單極線性霍爾效應感測器
  • TMAG5253 – 採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器
硬件開發
技術資源
設計工具和模擬

Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance

Our linear Hall-effect position sensors enable tamper detection and absolute position sensing in electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Determine the strength and proximity of external magnetic fields.
  • Provide information about the current state of an object.
  • Ease implementation with high granularity and resolution.
  • Reduce system size with the extra-small outline no-lead (X2SON) package.
  • Extend battery life with ultra-low-power shutdown mode.

特色資源

硬件開發
設計工具和模擬

Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output

Our one-dimensional linear Hall-effect sensors enable absolute angle sensing with high resolution in industrial and automotive applications, providing position-sensing feedback to the microcontroller so that it can adjust to changing environments.

Benefits:

  • Packaging options, including extra-small outline no-lead (X2SON), enable more flexibility in board placement.
  • Options that allow you to match sensitivity to magnetic field strength.
  • Determine the strength and proximity of external magnetic fields in order to produce sine and cosine signals.
  • Enable pin power-down capability.

特色資源

參考設計
  • TIDA-060040 – 具備用於精確馬達位置控制之霍爾效應感測器的絕對角度編碼器參考設計
產品
  • DRV5055 – 具有類比輸出的比率線性霍爾效應感測器
  • TMAG5253 – 採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器
硬件開發
設計工具和模擬