Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

磁性感測器

低功率、高度準確且成本最佳化的磁性解決方案,適用於即時動作監控、系統狀態偵測和人力控制偵測

parametric-filter檢視所有產品
我們的磁性感測產品組合包含開關、鎖存器,以及單軸與多軸線性和角度感測器,可在位置感測和電流感測應用中提供高性能、低功率和最佳化的成本。這些感測器具備開啓與關閉或開機與關機偵測、旋轉編碼、角度感測,以及線性位移和低漂移電流測量等功能。

依類別瀏覽

TMCS1148
霍爾效應電流感測器

具有 AFR、參考和 OCP 功能的 100ARMS、500kHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 2.80

TMAG5233
霍爾效應鎖存器和開關

平面內 (X 軸) 霍爾效應開關

約略價格 (USD) 1ku | 0.09

TMCS1143
霍爾效應電流感測器

具有 AFR 參考和 ALERT 功能的 ±1300V 強化型隔離、100ARMS 250kHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 2.80

TMCS1123-Q1
霍爾效應電流感測器

AEC-Q100 80ARMS Hall-effect current sensor with AFR and ALERT

約略價格 (USD) 1ku | 1.87

TMCS1127-Q1
霍爾效應電流感測器

具有 AFR 功能的 AEC-Q100 80ARMS、250kHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 1.21

TMCS1133-Q1
霍爾效應電流感測器

具有 AFR 和 ALERT 功能的車用 1MHz 霍爾效應電流感測器

約略價格 (USD) 1ku | 1.87

為何選擇我們的磁性位置感測器?

checkmark

查詢適合設計的正確產品

我們磁性位置感測器涵蓋的範圍從簡單的解決方案,例如用於開啟與關閉偵測的單一開關,到可防止竄改系統的多個線性感測器等,均包含在內。

checkmark

強化品質和性能

我們的磁性位置感測器以成本最佳化的價格,提供高準確度、靈敏度、電壓與頻寬等必備功能,以及低功率和不同封裝選項。

checkmark

完整的客戶支援

我們的支援資源包括評估模組、軟體、應用說明、參考設計、訓練、模擬工具 (TIMSS) 和線上支援。

磁性感測技術

使用 TIMSS 以快速模擬磁場,進而決定最佳的磁鐵與裝置配置。

優點:

  • 快速模擬磁場與模擬裝置行為,以加快設計程序。
  • 快速且易於使用,可節省數週的設計時間。
  • 可模擬各種系統容差,以減少修改系統的次數。
  • 比競爭模擬軟體快 60 倍以上。
  • 提供 400 種不同裝置版本,以及多種動作和磁鐵類型。
  • 無需編碼。
User guide
Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide
瞭解我們磁感模擬器 (TIMSS) 的特點和功能,以及有助於成功進行模擬配置的方法和方式。
PDF | HTML
Application brief
Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features
本應用簡介介紹了可在 TIMSS 中存取的支援功能和模式。這些功能和模式包含動作類型、磁鐵選擇,以及參數掃描和設計比較等進階功能。
PDF | HTML
資源
TI 磁感模擬器
TI 磁感模擬器 (TIMSS) 網路工具可估計磁定位感測系統的磁通量密度與 TI 磁性感測器輸出。此工具具有裝置模擬功能,並且支援各種磁鐵形狀...
Featured products for TIMSS
DRV5032 現行 低功耗(5 Hz、<1µA)、低電壓(最高 5.5V)開關
TMAG5273 現行 具有 I²C 介面的低功耗線性 3D 霍爾效應感測器
DRV5013 現行 高電壓 (最高 38V)、高頻寬 (30kHz) 霍爾效應鎖存器

偵測相對於封裝的水平磁場,以提升配置靈活性。

優點

  • 靈活的感測器配置,讓設計師可將磁鐵放置在採用標準正交感測解決方案時無法放置的方向上,進而協助節省系統成本與空間。
  • 內建至矽中的垂直感測器可偵測與表面平行的磁場,或是從封裝側邊於 X 或 Y 方向的水平磁場。
  • 感測器指出封裝的側邊。
  • 以具競爭力的價格點,提供良好的靈敏度和精密度。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:58
Loaded: 1.85%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:58
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
影片
Precision Labs 系列:磁性感測器
這門磁性感測器課程包含簡短的訓練影片,內容涵蓋磁性感測器的基本知識、設計的重要規格,以及適用於霍爾應用的訣竅等!
Application brief
Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)
了解平面內磁場感測與平面外磁場感測之間有何差異。
PDF | HTML
Technical article
6 more myths about Hall-effect sensors
進一步了解霍爾效應感測器迷思,例如只有 TMR 感測器才能進行平面內測量等。
PDF | HTML
Featured products for 平面內
TMAG5123 現行 高電壓 (高達 38 V)、平面內高精密度開關
TMAG5170 現行 具有序列週邊設備介面的高精密度線性 3D 霍爾效應感測器
TMAG5110 現行 高靈敏度、2D、雙通道、霍爾效應鎖存器

利用異向性磁阻 (AMR) 感測器,實現快速、精密且準確的角度感測。

優點

  • 實現高度準確 (0.1 度) 的角度感測,以達到更高的扭矩和效率。
  • 提供廣泛的操作磁場範圍 (20mT-1T)。
  • TMAG6180-Q1 包含用於 360 度功能的整合式霍爾效應感測器,而 TMAG6181-Q1 則具備整合式旋轉計數器,以追蹤旋轉次數。
  • 可在飽和下運作,因此能使用較低成本的鐵氧體磁鐵,無需使用釹。
  • 沒有磁滯或正交誤差,且只有最低程度的雜訊。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:09
Loaded: 2.32%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:09
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application brief
eBike Position Sensor Functions
了解位置感測器在電動自行車應用中的不同使用方式。
PDF | HTML
資源
TMAG6180-6181 評估模組
評估我們 AMR 感測器在旋轉位置感測應用中的性能。
Application brief
利用 AMR 角度感測器設計位置感測系統
了解如何將 AMR 角度感測器整合至位置感測系統中。
PDF | HTML
Featured products for AMR
TMAG6180-Q1 現行 具有 360° 角度範圍的車用高精密類比 AMR 角度感測器
TMAG6181-Q1 現行 具有整合式旋轉計數器的車用高精密類比 AMR 角度感測器

運用 TI 符合功能安全規範的磁性感測器,確保系統安全並降低風險。

優點

  • 符合功能安全標準,如 TI QRAS AP00210 新產品開發程序、ISO26262 與 IEC61508。
  • ASIL B 至 ASIL D 系統能力,並具備可偵測故障的診斷功能,以及可提升安全的備援功能。
  • 能夠偵測感測路徑完整性中有無故障,並為微控制器提供穩健的報告機制。
  • 對於電動輔助轉向系統 (EPS)、電動車 (EV) 和混合動力汽車 (HEV) 逆變器系統,以及工業馬達驅動應用等重要安全系統來說,十分重要。
  • 診斷可提供關於裝置狀態的重要資訊,例如通訊錯誤或類比前端 (AFE) 問題。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 11:01
Loaded: 1.50%
Stream Type LIVE
Remaining Time 11:01
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
White paper
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
本文探索汽車功能安全的概念、功能安全為何重要,以及 TI 在確保我們駕駛之車輛安全無虞上所扮演的角色。
PDF | HTML
資源
TI 的功能安全
請至我們的功能安全網頁,進一步了解 TI 的功能安全。
Featured products for 功能安全/診斷
TMAG5173-Q1 現行 具有 I²C 介面的車用、高精度、線性 3D 霍爾效應感測器
TMAG5170-Q1 現行 具有序列週邊設備介面的車用高精密度線性 3D 霍爾效應感測器
TMAG5170D-Q1 現行 具有 SPI 介面的車用高精密 3D 線性霍爾效應雙晶粒感測器

運用我們的磁性感測器,降低系統成本並延長電池使用壽命。

優點

  • 延長系統電池使用壽命。
  • 電池使用壽命延長,因此可降低維護成本。
  • 整體系統效率提升。
  • 提供睡眠與深度睡眠模式等低功率模式,可在裝置未使用時減少電流消耗。
  • 包含喚醒與睡眠模式,可透過週期性檢查環境有無新資料,進而減少感測器啟用時間。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:13
Loaded: 5.18%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:13
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
探索各種方式,以在不犧牲使用者體驗的情況下,將霍爾效應感測器的用電方式最佳化。 
PDF | HTML
Application brief
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. A)
了解如何在電子智慧鎖中使用低功率開關。
PDF | HTML
Application brief
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
了解霍爾效應感測器如何提供適用於低功率應用的解決方案。
PDF | HTML
Featured products for 低功率
TMAG5253 現行 採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器
DRV5032 現行 低功耗(5 Hz、<1µA)、低電壓(最高 5.5V)開關
TMAG3001 現行 採用晶圓晶片級封裝且具有 I²C 和可編程開關的三軸線性霍爾效應感測器

技術資源

技術文章
技術文章
什麼是霍爾效應感測器?
了解霍爾效應感測器的優點,以及如何在系統中加以運用。
影片系列
影片系列
TI Precision Labs - 磁性感測器
查看我們全方位的 TI Precision Labs 磁性感測器相關課程。
技術文章
技術文章
如何為您的高電壓系統選擇適合的電流感測技術
在整合高電壓域的系統中,訊號與電源隔離可協助保護人員和重要電路免受高電壓 AC 或 DC 電源及負載影響。 

探索精選應用

家電/電器
透過適用於家電的磁性位置感測器,將功率、性能、成本與尺寸最佳化
建築自動化
在您的建築自動化設計中,運用低功率模式、將成本最佳化,並縮小尺寸
工廠自動化與控制
為您的所有工廠自動化設計提供磁性感測器,包括機器人、運輸系統、位置感測器、近距開關及其他更多應用

透過適用於家電的磁性位置感測器,將功率、性能、成本與尺寸最佳化

在電器設計中,您可實作我們的磁性位置感測器,以在如掃地機器人、電動工具、洗衣機、冰箱、爐台和機器人割草機等應用中,執行避障、馬達整流、液位感測、開啟與關閉偵測,以及旋鈕選擇等功能。

優點:

  • 低於 1µA 的電流消耗。
  • 快速準確的感測器讀數,且頻寬最高 60kHz。
  • 成本最佳化的解決方案。
  • 超小巧的封裝選項。
  • 內建座標旋轉數位計算機,可實現快速、準確且精密的角度計算。

特色資源

產品
  • DRV5032 – 低功耗(5 Hz、<1µA)、低電壓(最高 5.5V)開關
  • DRV5013 – 高電壓 (最高 38V)、高頻寬 (30kHz) 霍爾效應鎖存器
  • TMAG5273 – 具有 I²C 介面的低功耗線性 3D 霍爾效應感測器
硬件開發
  • DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 線性霍爾效應感測器評估模組
  • HALL-ADAPTER-EVM – 霍爾感測器匯接轉接器評估模組

在您的建築自動化設計中,運用低功率模式、將成本最佳化,並縮小尺寸

在建築自動化領域中,我們的磁性位置感測器可在智慧鎖、門窗感測器、煙霧和熱偵測等應用中,執行開啟與關閉偵測、竄改偵測和絕對位置感測等功能。

優點:

  • 低於 1µA 的電流消耗,有助於延長電池續航力。
  • 超小巧的封裝選項,適用於空間受限的應用。
  • 內建座標旋轉數位計算機,可實現快速、準確且精密的角度計算。
  • 可偵測外部磁場的存在、強度與近距,有助於防止竄改。

特色資源

產品
  • DRV5032 – 低功耗(5 Hz、<1µA)、低電壓(最高 5.5V)開關
  • TMAG3001 – 採用晶圓晶片級封裝且具有 I²C 和可編程開關的三軸線性霍爾效應感測器
硬件開發
  • DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 線性霍爾效應感測器評估模組
  • HALL-ADAPTER-EVM – 霍爾感測器匯接轉接器評估模組
設計工具和模擬

為您的所有工廠自動化設計提供磁性感測器,包括機器人、運輸系統、位置感測器、近距開關及其他更多應用

在工廠自動化及控制領域中,我們的磁性位置感測器可實現精密的物體偵測與距離測量、高解析度角度 (機械手臂) 與滑動動作 (線性馬達運輸系統)。

優點:

  • 使用線性和角度感測器,實現高解析度、低延遲 (2µs) 的角度感測。
  • 各種電源模式,包括許多 3D 線性感測器均具有喚醒與睡眠功能,有助於省電力。
  • 各種切換式裝置的電流消耗低於 1µA。
  • 超小巧的封裝,適合空間受限的應用,例如近距與位置感測器。

特色資源

參考設計
  • TIDA-060045 – 具有四個 3D 霍爾效應感測器的準確低延遲線性位置感測參考設計
  • TIDA-060040 – 具備用於精確馬達位置控制之霍爾效應感測器的絕對角度編碼器參考設計
產品
  • TMAG5170 – 具有序列週邊設備介面的高精密度線性 3D 霍爾效應感測器
  • TMAG6180-Q1 – 具有 360° 角度範圍的車用高精密類比 AMR 角度感測器
硬件開發

設計與開發資源

模擬工具
磁性模擬軟體,其中包括機械動作與感測器輸出
TI 磁感模擬器 (TIMSS) 網路工具可估計磁定位感測系統的磁通量密度與 TI 磁性感測器輸出。從我們的磁性感測器產品組合中選擇,以徹底模擬設計的機電性能。此工具支援各種磁鐵形狀、材等級與動作類型,讓您可輕鬆自訂設計。
設計工具
用於 PCB 感測器預估馬達位置的 LDC507x 設計工具

LDC5072X 設計工具利用 LDC5072-Q1 監控馬達位置,是可加快電感 PCB 感測器設計與實作的強大資源。此工具接受使用者對電氣和機械的要求所提出的意見,並建立 PCB 電感感測器和支援目標。此工具也可製作佈線圖、支援 Gerber 檔案和使用者設計的 spice 機型。spice 機型支援對使用者設計進行快速的初步評估。使用者設計的感測器、目標和評估板的佈線圖 Gerber 檔案,均可簡化硬體原型設計和評估。

此工具可為包含感測器和 LDC5072-Q1 的評估電路板產生 Gerber 檔案。

如果您希望在產生後彈出 PDF 版本的電路板檔案,請從 (...)

計算機工具
線性 3D 霍爾效應感測器的角度誤差計算機
使用我們的計算機工具計算 3D 霍爾效應感測器的角度誤差

與磁性感測器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。