汽車 mmWave 雷達感測器

適合分析動態操作條件的高度準確汽車雷達感測器

parametric-filter檢視所有產品
我們的車用 (AWRx) 裝置架構超越 RF/類比子系統,整合無線電處理器和主要子系統,為客戶提供穩固的 AWRx 裝置產品組合,其中包含高性能雷達前端與超高解析度、低功耗與單晶片雷達。

尋找最符合設計需求的車用 mmWave 雷達

汽車 mmWave 雷達感測器 設計與開發

開始使用我們的汽車 mmWave 雷達感測器。

TI 開發人員區域

存取訓練與資源,輕鬆開始開發。 arrow-right

硬體

尋找適合您 mmWave 雷達感測器的評估模組或開發套件。 arrow-right

軟體

使用我們的 mmWave 軟體開發套件 (SDK) 和 mmWave studio,簡化您的軟體開發程序。 arrow-right

合作夥伴

找到合適的第三方來滿足您的需求 arrow-right

教育資源

尋找其他資源以支援您的開發程序 arrow-right

AWR2188
汽車 mmWave 雷達感測器

單晶片 8RX/8TX 可串接式 76GHz–81GHz 收發器,採用封裝內發射 (LoP) 技術

約略價格 (USD) 1ku | 28.89

AWRL6844
汽車 mmWave 雷達感測器

車用單晶片高性能、低功率、57GHz 至 64GHz mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 25.288

AWR2944P
汽車 mmWave 雷達感測器

整合 RF 和運算性能的車用 76-GHz 至 81-GHz 單晶片雷達

約略價格 (USD) 1ku | 21.543

TI 車用 mmWave 雷達感測器

checkmark

極為準確

小於 5 公分解析度準確度,距離偵測達數百公尺,速度最高可達 300 公里/小時。

checkmark

多元智慧

適應性 AI 分類演算法能準確偵測獨特物體與環境,提升乘客安全。

checkmark

小型設計

採用利於汽車封裝之整合同級最佳的 DSP 和 MCU 的 CMOS 單晶片感測器。

符合功能安全規範的 mmWave 雷達感測器

隨著車輛自動駕駛程度越來越高,汽車業也越來越需要滿足嚴格的功能安全標準。符合功能安全規範的雷達感測器是根據 ISO 26262 標準進行開發,並具備內建自我測試 (BIST)、記憶體保護、錯誤訊號模組 (ESM) 和射頻 (RF) 安全監控等必要功能,有助於滿足所需的功能安全要求。

我們的雷達感測器:

  • 協助符合 ASIL-B 功能安全要求。
  • 具備晶片安全診斷和監控功能。
  • 根據 ISO26262 軟硬體開發程序設計,並獲得 Technischer Überwachungsverein (TÜV) SÜD 的裝置認證支援。
下載
Functional safety information
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
了解開發符合功能安全規範之設計所包含的步驟,以及認證符合功能安全的應用所需的作業為何。
PDF | HTML
Technical article
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
運用我們的自主化監控功能,在主機負載最小的情況下達到功能安全要求,在維持性能的同時對減少外部零組件的需求。
PDF | HTML
影片
以 TI 車用汽車雷達實現更安全的駕駛
本影片探討 TI 車用雷達感測器提供的主要功能與資源,讓您輕鬆進行功能安全開發,進而滿足您的終端應用需求。

探索精選應用

中/短程雷達
AWR 77GHz radar sensors for high performance corner radar applications.
前方長程雷達
AWR 77GHz radar sensors for high performance front radar applications.
車內兒童偵測/乘員監控
車用 60GHz 雷達感測器系列可對車內乘客進行高準確度的感測,以實現車內兒童偵測與安全帶提醒。
DMS/駕駛生命跡象監控
AWR 60GHz single-chip sensors for DMS systems to accurately detect driver and passenger vital signs in challenging conditions.
手勢偵測
AWR 60GHz 和 77GHz 雷達感測器可實現高精度手勢感測。
超短距雷達
AWR 77GHz ultra-short range radar sensors for parking and obstacle detection.

AWR 77GHz radar sensors for high performance corner radar applications.

High performance mmWave radar sensors to differentiate your medium/short-range radar systems while managing system size, efficiency and cost. With unprecedented levels of integration, you can design a medium/short range small form factor corner radar system for multiple functions such as blind spot detection, front cross-traffic assist and lane change assist.

  • First high performance, highly-integrated radar sensor meeting R79 NCAP standard
  • High precision and accurate detection up to 180m+ 
  • Ultra-wide bandwidth enables separation of objects as close as 4cm
  • Detection of 200+ objects with multi-mode

特色資源

參考設計
產品
  • AWR1843 – 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 汽車雷達感測器
  • AWR1642 – 整合 DSP 和 MCU 的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 汽車雷達感測器
  • AWR2944 – 適用於角雷達和長程雷達的車用、第二代 76-GHz 至 81-GHz 高性能 SoC

AWR 77GHz radar sensors for high performance front radar applications.

Long-range radar system dynamic configuration capability enables functions such as adaptive cruise control, automatic emergency braking, traffic jam assist and front collision warning. With our integrated circuits and reference designs, you can create high-performance radar systems with high angular resolution without compromising on size or cost.

  • Great link budget & dynamic range enabling up to 200m+ detection 
  • Accurate beam steering for longer range object tracking
  • Great ‘amplitude noise’ and ‘uncorrelated phase noise’ performance which enables superior behind the bumper performance

特色資源

參考設計
  • TIDEP-01012 – 使用串接 mmWave 感測器的成像雷達參考設計
產品
  • AWR2243 – 76-GHz 至 81-GHz 車用第二代高性能 MMIC
技術資源

車用 60GHz 雷達感測器系列可對車內乘客進行高準確度的感測,以實現車內兒童偵測與安全帶提醒。

我們的可擴充 60GHz 單晶片雷達感測器使用單一感測器,以對車內 2-3 排的乘客(成人、兒童、寵物)進行準確的偵測、定位與分類,適用於車內兒童偵測與安全帶提醒等應用。

  • mmWave 技術可在多排進行穩健且準確的偵測,達到滿分 4 點的 ENCAP 分數
  • 全面覆蓋座椅和腿部空間區域
  • 小型化設計可降低系統成本,並提供靈活的安裝選項

特色資源

參考設計
  • TIDEP-01023 – 兒童在場和乘員偵測參考設計,採用 60-GHz 天線封裝 mmWave 感測器
產品
  • AWRL6432 – 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 車用 mmWave 雷達感測器
  • AWR6843 – 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器
  • AWR6843AOP – 於封裝、DSP 和 MCU 上整合天線的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器

AWR 60GHz single-chip sensors for DMS systems to accurately detect driver and passenger vital signs in challenging conditions.

TI's single-chip 60GHz radar sensor with frequency-modulated continuous-wave technology provides a non-contact method to measure driver vital signs, such as heart rate and breathing rate, which enable detection of fatigue state of a driver. The sensor can be integrated with traditional DMS systems to get additional features, increasing value of the system solution.

  • >4 GHz RF bandwidth offers finer resolution and accurate measurements
  • Antenna-on-package technology enables small and compact design integration into DMS module
  • Integrated memory and processing saves cost with no need for external MCU

特色資源

產品
  • AWR6843 – 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器
  • AWR6843AOP – 於封裝、DSP 和 MCU 上整合天線的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器
  • AWR6443 – 整合 MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器

AWR 60GHz 和 77GHz 雷達感測器可實現高精度手勢感測。

我們可擴充的 60GHz 與 77GHz 單晶片 mmWave 感測器可實現可靠的非接觸式手勢偵測,有助於支援各種應用:HMI 控制、燈光控制、媒體控制、車門開/關及行李箱開/關。

  • 多模式功能,例如具入侵者偵測或生命跡象偵測的手勢偵測
  • 不受明亮陽光或黑暗影響的可靠感測能力
  • 透過材料進行感測以實現非接觸式互動
  • 高精度偵測區分有限運動
  • 以更寬廣的視野從更遠距離進行踢蹴感測

特色資源

參考設計
  • TIDEP-01013 – 具有 mmWave 感測器和 Sitara™ 處理器的手勢控制 HMI 參考設計
  • TIDEP-01024 – 使用 76-Ghz 至 81-GHz 封裝天線 (AoP) mmWave 感測器的障礙物檢測參考設計
產品
  • AWRL6432 – 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 車用 mmWave 雷達感測器
  • AWRL1432 – 單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 車用 mmWave 雷達感測器
Additional development resources

AWR 77GHz ultra-short range radar sensors for parking and obstacle detection.

Leveraging unprecedented levels of integration, our ultra-small form factor sensor supports 360° surround-view radar systems for functions such as park assist, automated parking and free space obstacle detection around the vehicle.

  • 360° sensing
  • Ultra-small form factor to fit inside door handles
  • Wide field-of-view with ±70° azimuth and elevation
  • 4cm to +50m detection range
  • High resolution and accuracy

特色資源

參考設計
  • TIDEP-01026 – 使用 76-GHz 至 81-GHz 封裝天線技術 (AoP) mmWave 感測器的自動停車參考設計

技術資源

影片系列
影片系列
車用 mmWave 雷達訓練系列
了解天線封裝 (AoP) mmWave 雷達感測器如何為車用感測空間帶來革新。
White paper
White paper
TI smart sensors enable automated driving
進一步了解 TI 如何推動汽車產業的創新和技術進步。
document-pdfAcrobat PDF
技術文章
技術文章
封裝天線技術簡化了車內雷達感測器設計
進一步了解天線封裝 (AoP) 技術如何協助簡化您的最新車內感測設計。