工業 mmWave 雷達感測器

高度整合的雷達感測器,可在工業及個人電子產品市場中提供精準的感測

parametric-filter檢視所有產品
我們的 IWR mmwave 雷達感測器產品組合採用 60GHz/77GHz 頻帶,具備高度整合、低成本與低功耗等優點,並可協助我們的客戶解決各種感測挑戰。在效能與整合方面領先業界的可擴充感測器產品組合以低功耗架構為基礎,並能以毫米級精確度提供穩固的偵測功能。我們提供應用程式級參考硬體和軟體、第三方生態系統與豐富的支援內容,讓設計變得更簡單容易。

尋找最符合設計需求的工業 mmWave 雷達

工業 mmWave 雷達感測器 設計與開發

開始使用我們的工業 mmWave 雷達感測器。

TI 開發人員區域

存取訓練與資源,輕鬆開始開發。 arrow-right

硬體

尋找適合您 mmWave 雷達感測器的評估模組或開發套件。 arrow-right

軟體

使用我們的 mmWave 軟體開發套件 (SDK) 和 mmWave studio,簡化您的軟體開發程序。 arrow-right

合作夥伴

找到合適的第三方來滿足您的需求 arrow-right

教育資源

尋找其他資源以支援您的開發程序 arrow-right

設計與開發資源

開發資源
mmWave 雷達感測器的雷達工具箱
探索使用各種工業 mmWave 雷達感測器 EVM 與 PC GUI 的各種應用示範,以及其他相關資源。 
軟體開發套件 (SDK)
適用於 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的 mmWave 軟體開發套件 (SDK)

mmWave 軟體開發套件 (SDK) 是一系列可在 TI mmWave 感測器上進行應用評估和開發的套裝軟體。此工具包含 MMWAVE-SDK 和隨附套裝,可滿足您的設計需求。

MMWAVE-L-SDK 是適用於 TI mmWave 感測產品組合的統合式軟體平台,可提供簡易設定及快速且立即可用的評估與開發存取功能。完整 TI mmWave 感測產品組合提供所有版本的 SDK,可在不同裝置間流暢地重複使用和移轉。mmWave SDK 是客戶應用開發所需的首款基礎軟體套件,包括構建基礎、示範和範例。

MMWAVE-SECDEV 是 MMWAVE-SDK 的輔助套件,適用高安全性 (HS) (...)

設計工具
mmWave 雷達感測器第三方搜尋工具

TI 已與其他公司合作,推出一系列採用 TI mmWave 雷達感測器和相關服務的廣泛解決方案。這些公司可以使用 mmWave 雷達,加快您的生產流程。下載此搜尋工具,以快速瀏覽我們的第三方解決方案,並找出符合您需求的正確協力廠商。

TI 定義了 3 種類別的第三方解決方案,滿足不同層級的需求:

  1. 完整模組
    • 適合特定應用領域的完整端對端硬體及軟體解決方案。這些解決方案已準備好投入生產。
    • 各種工業應用領域,包括機器人、視訊監控、流量監控與 HVAC
    • 各種汽車應用,包括盲點偵測感測器、車內感測器和近場感測器
  1. 評估模組
    • 加速開發程序的硬體解決方案。通常包含開始使用的示範軟體。
  1. 稽核部門 (Services)
    • (...)
IWRL6432WMOD
工業 mmWave 雷達感測器

用於動作與存在偵測的 mmWave 雷達模組

約略價格 (USD) 1ku | 14.911

IWRL6844
工業 mmWave 雷達感測器

單晶片低功率高性能 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 18.962

IWRL6843
工業 mmWave 雷達感測器

單晶片低功率高性能 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 17.239

IWRL6432AOP
工業 mmWave 雷達感測器

具有整合式天線的單晶片低功率 57GHz 至 63.5GHz 工業 mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 11.189

TI 工業 mmWave 雷達感測器

checkmark

以精巧外型提供智慧感測

具整合式晶片處理與封裝上天線 (AoP) 的智慧型低功耗感測器。

checkmark

高解析度的感知式感測

藉由在邊緣端運用適應性 AI,可將緊密聚集的物體分離,並降低誤報觸發率。

checkmark

新一代工業應用

開放頻帶讓工廠、居家與城市更加智慧化。

運用 TI mmWave 雷達扶持新興市場

Framery

Framery 的創新智慧 Pod 設計採用 TI mmWave 雷達感測器技術,改善員工的日常辦公室體驗。IWR6843AOP 雷達感測器可提供高度準確的活動感應偵測功能,並減少虛假錯誤。雷達技術可偵測人員何時進入或離開 Pod,並自動調整 Pod 中的照明和通風,以提升能源效率。此外,準確的活動感應偵測可提供主動式頂部安裝照明,以顯示 Pod 是否空閒、正在使用或即將開始會議,以進行更平穩的運作。

QUMEA

QUMEA 的 RADIQ-1 感測器採用 TI mmWave 雷達感測器技術,為護理機構中的人員提供關於存在、生命跡象和跌倒事件的非接觸式監測。超準確的 IWR6843AOP 雷達感測器可偵測房間內的精確運動點,並利用此資料即時掌握人員的位置、姿勢和狀況,提供幾乎無錯誤的警示。高準確度可以減少 74% 的跌倒次數和 20% 的護理工作量,以獲得有效的預防和可衡量的治療成功。與視覺型系統相比,雷達技術也提供絕對的隱私權,其資料中不會包含可讓人得出有關個人的結論的資訊。

Inxpect

Inxpect 的 SBV-01 感測器採用 TI mmWave 雷達感測器技術,來提升工業自動化和機器人系統的安全性。IWR6843 是一款經過 SIL-2 認證的單晶片 60-GHz 至 64-GHz mmWave 雷達感測器,能夠偵測危險區域中的操作員,進而阻止機器重新啟動,直到該區域清空為止。雷達技術具備高準確度,可減少灰塵、碎片、煙霧和汙垢等錯誤偵測,甚至可以測量人員呼吸等最小的動作。此外,雷達可同時測量多個物體,以提高複雜環境中的安全性和生產力。 

Axis Communications

AXIS Communications 的 AXIS Q1656-DLE 雷達視訊融合攝影機採用 TI mmWave 雷達感測器技術,即使在長距離情況下,也能為監控系統提供更高層級的偵測和視覺化功能。超準確的 IWR6843 雷達感測器可改善人員偵測,減少通常由陰影、光束、雨滴或昆蟲造成的錯誤觸發。雷達感測器可提供重要資訊,例如偵測到的移動的位置、速度和方向,以強化智慧功能。此外,雷達技術有助於節省能源,因為雷達在黑暗中仍可進行偵測。 

探索精選應用

活動感應偵測/人數計算
mmWave 感測器系列可為佔用偵測和人數計算應用提供精密度與準確度。
遠距照護與生命跡象偵測
Measure vitals signs and detect physical status without contact nor invasion of privacy for in-home wellness applications.
機器人
Enable intelligent robot sensing at the edge with our industrial mmWave sensors.
個人電子產品
精巧且超低功耗解決方案,實現更智慧的存在偵測、可靠的生命跡象量測和人機介面的非接觸式手勢
位準發送器
針對 4-20mA 迴路供電系統,可實現高達 100 m 的液位量測,並提供高距離準確度與低功耗。
交通監控攝影機
High accuracy, robust detection, range and velocity measurement for vehicle infrastructure.

mmWave 感測器系列可為佔用偵測和人數計算應用提供精密度與準確度。

我們的 mmWave 佔用偵測/人數計算解決方案可讓多人或多物體透過精確定位、速度和角度資訊進行 3D 偵測和追蹤。藉由忽略非移動物體 (例如椅子和桌子),以及過濾移動物體 (如風扇、窗簾或百葉窗) 的雜波,簡化解決方案。

  • 偵測與追蹤範圍及於室內 14 公尺及戶外 100 公尺內的人員
  • 物件分類可減少錯誤偵測及觸發
  • 精細解析度可用最小間距 (小於 50 公釐) 區分物體來精確計算人數

特色資源

參考設計
  • TIDEP-01000 – 採用 mmWave 雷達感測器的人數計算和追蹤參考設計
產品
  • IWRL6432 – 單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器
  • IWR6843 – 具有整合處理功能的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器
  • IWR6843AOP – 具有整合式封裝天線技術 (AoP) 的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器
硬件開發
  • IWR6843ISK – 適用於單晶片 60GHz 長距離天線 mmWave 感測器的 IWR6843 評估模組
  • IWR6843ISK-ODS – 適用於單晶片 60GHz 高架偵測天線 mmWave 感測器的 IWR6843 評估模組
  • IWR6843AOPEVM – 適用於單晶片 60GHz 封裝天線 (AoP) mmWave 感測器的 IWR6843AOP 評估模組

Measure vitals signs and detect physical status without contact nor invasion of privacy for in-home wellness applications.

Our mmWave solutions provides non-identifiable information enabling use in sensitive environments. Caretakers will take notice as telehealth and vital sign detection made possible by our mmWave solutions enable physical status (awake/asleep, upright/fallen) and vital signs (heart rate, breathing rate and quality of sleep) to be obtained without contact and without use of a privacy invasive camera.

  • Posture recognition enables fall detection at up to 6.5 m with >90% accuracy
  • Precision motion detection detects chest cavity displacement for real-time vital signs monitoring verified to within 5 bpm

特色資源

產品
  • IWRL6432 – 單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器
  • IWR6843 – 具有整合處理功能的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器
  • IWR6843AOP – 具有整合式封裝天線技術 (AoP) 的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器
硬件開發
  • IWR6843ISK-ODS – 適用於單晶片 60GHz 高架偵測天線 mmWave 感測器的 IWR6843 評估模組
  • IWR6843AOPEVM – 適用於單晶片 60GHz 封裝天線 (AoP) mmWave 感測器的 IWR6843AOP 評估模組

Enable intelligent robot sensing at the edge with our industrial mmWave sensors.

Our industrial mmWave sensors provide not only distance, but also relative velocities of people in the scene to trigger robot slow down or stop based on proximity and speed of approach. Our radar sensors bring additional value over vision and LiDAR-based sensors by seeing in challenging environments such as rain, smoke, poor lighting and dusty factory conditions.

  • IEC 61508 certified up to SIL 2
  • The 60GHz and 77GHz frequency bands offer scalable deployment in different regions
  • FMCW radar measure position and speed of objects
  • 3D detection with wide azimuth area coverage up to 130º

特色資源

參考設計
產品
  • IWR6843 – 具有整合處理功能的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器
  • IWR6843AOP – 具有整合式封裝天線技術 (AoP) 的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器
  • IWRL6432 – 單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器

精巧且超低功耗解決方案,實現更智慧的存在偵測、可靠的生命跡象量測和人機介面的非接觸式手勢

我們的 60 GHz 雷達感測器提供精巧且超低功耗的解決方案,非常適合電視、顯示器和電腦/筆記型電腦中存在的偵測之類的應用領域

  • 準確識別正在接近或離開的使用者
  • 偵測、確定和追蹤室內/戶外 20 公尺內的人員位置
  • 運用進階演算法和機器學習技術減少誤判
  • 將人類與非人類的動作分類
  • 偵測動作使用的功耗低於 2-mW (2 Hz 幀率)
  • 偵測非接觸式人機介面的手勢:HMI
  • 準確測量如心率和呼吸率的生命跡象

特色資源

硬件開發
  • IWRL6432BOOST – 適用於單晶片 60GHz mmWave 低功耗感測器的 IWRL6432 BoosterPack™評估模組
軟體開發
  • MMWAVE-L-SDK – xWRL1432、xWRL6432、xWRL6844 和 xWRL6843 的軟體

針對 4-20mA 迴路供電系統,可實現高達 100 m 的液位量測,並提供高距離準確度與低功耗。

我們的 mmWave 雷達感測器可為餐飲業、廢水管理業與加工業等各種產業提供高度準確的液體和散裝材料量測。

  • <1 mm 距離準確度可實現顆粒槽容量控制
  • 每次量測只需 <4 mJ 的低耗能表現
  • 與超音波相比,量測受溫度和壓力變化的影響可降到最低
  • 不受泡沫、蒸汽、粉末、灰塵和冷凝物影響

特色資源

參考設計
  • TIDEP-0091 – 77 GHz 液位發送器功率最佳化參考設計
  • TIDEP-01025 – mmWave 診斷和監控參考設計
產品
  • IWRL1432 – 單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 工業用 mmWave 雷達感測器
  • IWR1443 – 整合 MCU 和硬體加速器的單晶片 76-GHz 至 81-GHz mmWave 感測器
Additional development resources

High accuracy, robust detection, range and velocity measurement for vehicle infrastructure.

Our Industrial mmWave radar solutions for vehicle counting enable accurate, detection, range and velocity measurement for short-range and long-range applications greater than 100m. Whether at a parking garage or intersection stop-bar, see how our radar solutions can enhance intelligence behind vehicle infrastructure and decision making.

  • The 60GHz and 77GHz frequency bands offer scalable deployment in different regions
  • FMCW radar measure position and speed of objects
  • Environmentally robust which means operation and accuracy regardless of lighting, temperature, and inclement weather

特色資源

參考設計
  • TIDEP-0090 – 使用毫米波雷達感測器的交通監測物體偵測與追蹤參考設計
產品
  • IWR6843 – 具有整合處理功能的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器
  • IWR1843 – 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 76 GHz 至 81 GHz 工業雷達感測器
  • IWR1642 – 整合 DSP 和 MCU 的單晶片 76-GHz 至 81-GHz mmWave 感測器
硬件開發
  • IWR6843ISK – 適用於單晶片 60GHz 長距離天線 mmWave 感測器的 IWR6843 評估模組
  • IWR1843BOOST – 適用於單晶片 77GHz mmWave 感測器的 IWR1843 BoosterPack™ 評估模組
  • IWR1642BOOST – 適用於單晶片 77GHz mmWave 感測器的 IWR1642 BoosterPack™ 評估模組

技術資源

White paper
White paper
The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A)
進一步了解 mmWave 雷達技術的基本原理。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
mmWave 雷達訓練系列
觀看我們的工業 mmWave 訓練系列,了解 mmWave 雷達感測器的基礎知識,並快速開始進行開發。
Functional safety information
Functional safety information
Radar Functional Safety Enablers (Rev. B)
進一步了解我們可協助您進行系統級認證的資源。
document-pdfAcrobat PDF