Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

mmWave 雷達感測器

運用我們廣泛的 60 和 77-GHz 裝置產品組合,讓新舊工業和汽車應用能夠使 mmWave 雷達成為可能

parametric-filter檢視所有產品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:35
Loaded: 28.16%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:35
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
我們透過可承受嚴苛環境條件的高性能感測器,協助解決全球汽車與工業應用的視覺感測挑戰。我們運用廣泛的 60 和 77-GHz mmWave 雷達感測器產品組合來減少工程障礙,使設計更加簡易。這些完全整合的產品有助於實現長距離、高解析度和邊緣智慧的感測應用。

依類別瀏覽

mmWave 雷達感測器 設計與開發

開始使用我們的 mmWave 雷達感測器。

TI 開發人員區域

存取訓練與資源,輕鬆開始開發。 arrow-right

硬體

尋找適合您 mmWave 雷達感測器的評估模組或開發套件。 arrow-right

軟體

使用我們的 mmWave 軟體開發套件 (SDK) 和 mmWave studio,簡化您的軟體開發程序。 arrow-right

合作夥伴

找到合適的第三方來滿足您的需求 arrow-right

教育資源

尋找其他資源以支援您的開發程序 arrow-right

IWRL6432W
工業 mmWave 雷達感測器

採用晶圓級封裝的低功率 60GHz 工業 mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 7.49

AWR2544
汽車 mmWave 雷達感測器

76-81GHz FMCW 衛星雷達晶片感測器

約略價格 (USD) 1ku | 20.00

AWRL6844
汽車 mmWave 雷達感測器

車用單晶片高性能、低功率、57GHz 至 64GHz mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 19.99

IWRL6844
工業 mmWave 雷達感測器

單晶片低功率高性能 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 19.65

AWR2944P
汽車 mmWave 雷達感測器

整合 RF 和運算性能的車用 76-GHz 至 81-GHz 單晶片雷達

約略價格 (USD) 1ku | 31.95

IWRL1432
工業 mmWave 雷達感測器

單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 工業用 mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 11.51

為何選擇 TI mmWave 技術?

checkmark

性能創新

我們的高解析度雷達技術具備邊緣智慧,可承受嚴苛的環境條件,利於低功耗感測應用。

checkmark

運用在更多應用領域的雷達

我們廣泛的 60 與 77-GHz 感測器產品組合可重新定義並強化現有感測應用,範圍涵蓋低功耗簡易動作偵測到高階影像雷達。

checkmark

操作簡便

我們藉由完整的雷達系統單晶片 (SoC) 和天線封裝感測器減少工程障礙,有助於簡化我們的產品設計,以因應 RF 天線設計挑戰。

重要 mmWave 感測器技術

處理功率限制型應用

 

我們最新的 mmWave 感測器以低功率架構進行設計,可幫助您將強大的雷達感測導入汽車、工業和消費電子應用中需要低功耗的應用。

Technical article
低功率 60-GHz mmWave 雷達感測器如何在比以往更多的應用中實現高準確度感測 (Rev. A)
運用我們的低功率雷達架構,滿足個人電子、工業和汽車功率限制型應用的感測和功率需求。
PDF | HTML
Technical article
Meet Euro NCAP child presence detection requirements with low-power 60-GHz mmWave
我們的雷達感測器可藉由啟用車內感測技術來協助您達成 Euro NCAP 設計要求,該感測技術可偵測車內 (包括擱腳空間) 兒童的存在,而且耗費的系統材料清單成本極低。
PDF | HTML
資源
mmWave 感測評估工具
利用我們的感測評估工具,迅速進行頻擾配置的原型設計。設計期間的即時回饋可讓您確認我們裝置是否符合您的感測與功率需求。
Featured products for 功率限制型應用
AWRL6432 現行 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 車用 mmWave 雷達感測器
IWRL6432 現行 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 工業 mmWave 雷達感測器
新產品 AWRL1432 現行 單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 車用 mmWave 雷達感測器
提升系統完整度和效率,加速安全開發

我們的 mmWave 積體電路與 SoC 設計具備多種內建安全機制,可協助實現系統級汽車安全完整性等級 (ASIL) 與 SIL 目標。這些感測器可協助偵測並預防或減少危險故障的影響,進而提升可靠性。我們的 mmWave 感測器支援國際標準組織 26262 與符合國際電工委員會 61508 標準應用的開發,以加速您的安全開發,並在系統層級提供無縫整合。

Technical article
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
運用我們的自主化監控功能,在主機負載最小的情況下達到功能安全要求,在維持性能的同時對減少外部零組件的需求。
PDF | HTML
Functional safety information
Radar Functional Safety Enablers (Rev. B)
運用我們的 mmWave 感測器安全啟用器如獨立第三方認證,簡化安全關鍵系統應用的系統開發,並加快上市時間。
PDF | HTML
Functional safety information
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
了解開發 TI 功能安全相容系統設計的步驟,以及符合功能安全應用認證所需的安全作業。
PDF | HTML
Featured products for 功能安全
IWR6843 現行 單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器,具備整合處理功能
AWR6843 現行 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器
AWR1843 現行 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 汽車雷達感測器

技術資源

White paper
White paper
The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A)
閱讀 mmWave 雷達感測器白皮書的基本概論,了解 mmWave 雷達技術的基本知識,以及我們如何協助解決系統難題。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
mmWave 系列培訓影片
觀看我們的訓練系列,了解 mmWave 雷達感測器的基礎知識,並快速開始進行開發。
Technical article
Technical article
近距感測在新興市場中所扮演的角色
進一步了解近距感測器,以及如何選擇最符合您設計需求的類型,以因應現今的新興市場。
document-pdfAcrobat PDF