Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

使用我們的高速、高解析度 AFE 進行基於飛時測距 (ToF) 的近距和距離感測,了解您周圍的環境

parametric-filter檢視所有產品
我們的近距感測產品、工具與開發套件可支援新一代光學感測系統,例如工廠自動化、建築自動化與電器應用等。我們的裝置允許在長距離測量、障礙物偵測或避障應用中,使用我們的 ToF 晶片組對設計的各個方面進行全面自訂。

為何應選擇我們的近距和距離感測器?

checkmark

系統設計彈性

在寬廣或狹窄的視野 (FoV) 中,偵測各種形狀、尺寸、色彩、材質和反射率等級的近距離和遠距離物件

checkmark

精準距離測量

在 3cm 至 15m 範圍以 3mm 解析度準確偵測物件

checkmark

目標本地化

使用最多三個感測區域來決定物體距離和方向

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs (TIPL) 飛時測距 (ToF) 訓練系列
了解 ToF 和近距感測技術,以及我們所提供可輕鬆在工業和消費應用中實作的工具。
Application note
Application note
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
本文件說明 ToF 近距系統的詳細功能、解說典型 ToF 系統的相關優缺點,並提供逐步設計流程。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to select the right proximity sensor technology
請查看我們的資訊圖表,快速了解我們提供的各種近距感測技術 (包括光學 ToF) 的優缺點。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

障礙物偵測感測器
使用我們的近距感測器,為自動導引車輛實現障礙物偵測與避障功能
馬達驅動
在多個區域間進行高精度遠距離測量
佔用偵測
根據我們近距感測器的存在偵測功能,授權您的系統進行喚醒、關閉、進入睡眠或其他行動

使用我們的近距感測器,為自動導引車輛實現障礙物偵測與避障功能

我們的光學飛時測距近距感測器可讓您實作障礙物偵測與避障功能,以進行載具降落導航與障礙物通知。

優點:

  • 靈活的視野可實現完整的系統自訂。 
  • 不會受目標色彩或反射率影響,可確保全方位的環境感測。
  • 環境光線消除能力高達 130kLux。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010077 – 適合機器人應用的障礙物、懸崖偵測和防卡住全功能參考設計
  • TIDA-010021 – 抗陽光且範圍廣泛 (1.6 公尺下 120° FoV) 的近距感測器參考設計
產品
  • OPT3101 – ToF 型長距離近距與測距感測器類比前端 (AFE)
硬件開發
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF 型長距離近距與測距感測器 AFE 評估模組
設計工具和模擬
軟體開發

在多個區域間進行高精度遠距離測量

長距離應用的高精度測量,可讓系統更深入了解環境。

優點:

  • 4kHz 取樣率可在高速系統中實現精準的測量。
  • 維持低至數公釐的解析度,同時保有長距離目標。
  • 不會受目標色彩或反射率影響,可確保全方位的環境感測。
  • 環境光線消除能力高達 130kLux。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010021 – 抗陽光且範圍廣泛 (1.6 公尺下 120° FoV) 的近距感測器參考設計
  • TIDA-010077 – 適合機器人應用的障礙物、懸崖偵測和防卡住全功能參考設計
硬件開發
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF 型長距離近距與測距感測器 AFE 評估模組
設計工具和模擬
軟體開發

根據我們近距感測器的存在偵測功能,授權您的系統進行喚醒、關閉、進入睡眠或其他行動

在 ATM、自助服務終端、印表機和其他可攜式應用中,實現以存在偵測為基礎的行動,讓您的系統更具智慧且更有效率。

優點:

  • 每秒 4,000 幀的取樣率,能夠可靠地偵測快速移動的目標。
  • 適應性高動態範圍,可自動變更低功率與高功率位準。
  • 適合戶外環境;不受高溫、濕度或空氣壓力波動等環境變化的影響。
  • 不會受目標色彩或反射率影響,可確保全方位的環境感測。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010077 – 適合機器人應用的障礙物、懸崖偵測和防卡住全功能參考設計
  • TIDA-010021 – 抗陽光且範圍廣泛 (1.6 公尺下 120° FoV) 的近距感測器參考設計
產品
  • OPT3101 – ToF 型長距離近距與測距感測器類比前端 (AFE)
硬件開發
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF 型長距離近距與測距感測器 AFE 評估模組
設計工具和模擬
軟體開發

設計與開發資源

模擬工具
OPT3101 系統評估工具

OPT3101 系統評估工具可分析 OPT3101 的性能,此套件為飛時測距 (ToF) 型、長距離接近和距離感測器類比前端 (AFE)。此工具會判斷 OPT3101 是否能滿足各種條件下的設計需求。

軟體開發套件 (SDK)
OPT3101 軟體開發套件 (SDK)

OPT3101 軟體開發套件 (SDK) 提供 C++ 功能資料庫,可使用 OPT3101 來控制及校準系統,此套件為飛時測距 (ToF) 型、長距離接近和距離感測器類比前端 (AFE)。

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
OPT3101 配置器工具

OPT3101 飛時測距 (ToF) 類比前端 (AFE) 配置器工具為一離線圖形使用者介面 (GUI),可自訂 OPT3101 的配置,其為 ToF 型的長程近距與測距感測器 AFE。OPT3101CONFIG-SW 提供高層次抽象,並產生 C++ 程式碼以初始化和配置 OPT3101。此工具會產生 OPT3101 軟體開發套件 (OPT3101-SDK) 的標頭檔案。