近距感測器

適用飛時測距 (ToF) 式近距感測與範圍偵測的高速、高解析度 AFE

parametric-filter檢視所有產品
我們的飛時測距產品、工具與開發套件可實現新一代光學感測系統,以推動工廠自動化、建築自動化與電器應用。在長距離測量、障礙物偵測或預防應用中使用 TI 的飛時測距晶片組,讓您能夠完全訂製設計的每個層面。

設計與開發資源

模擬工具
OPT3101 系統評估工具

OPT3101 系統評估工具可分析 OPT3101 的性能,此套件為飛時測距 (ToF) 型、長距離接近和距離感測器類比前端 (AFE)。此工具會判斷 OPT3101 是否能滿足各種條件下的設計需求。

軟體開發套件 (SDK)
OPT3101 軟體開發套件 (SDK)

OPT3101 軟體開發套件 (SDK) 提供 C++ 功能資料庫,可使用 OPT3101 來控制及校準系統,此套件為飛時測距 (ToF) 型、長距離接近和距離感測器類比前端 (AFE)。

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
OPT3101 配置器工具

OPT3101 飛時測距 (ToF) 類比前端 (AFE) 配置器工具為一離線圖形使用者介面 (GUI),可自訂 OPT3101 的配置,其為 ToF 型的長程近距與測距感測器 AFE。OPT3101CONFIG-SW 提供高層次抽象,並產生 C++ 程式碼以初始化和配置 OPT3101。此工具會產生 OPT3101 軟體開發套件 (OPT3101-SDK) 的標頭檔案。

為何選擇我們的飛時測距 (ToF) 感測器?

checkmark

系統設計彈性

在寬廣或狹窄的視野 (FoV) 中,偵測各種形狀、尺寸、色彩、材質和反射率等級的近距離和遠距離物件。

checkmark

精準距離測量

在 3 cm 至 15 m 範圍以 3-mm 解析度精確偵測物件。

checkmark

目標本地化

使用最多 3 個感測區域來決定物體距離和方向。

技術資源

Application note
Application note
How to select the right proximity sensor technology
閱讀我們的資訊圖表,快速了解我們每項技術的優缺點,包括光學飛時測距。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
飛時測距感測器訓練系列
了解我們為工業及消費型應用實作所提供的飛時測距技術和工具。
Application note
Application note
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
本文件說明 ToF 近距系統的詳細功能,說明典型 ToF 系統的相關優缺點,並提供逐步設計流程。
document-pdfAcrobat PDF