超音波聲波是以高於人類聽覺範圍 (>20kHz) 之頻率所進行的振動,可通過空氣或液體等媒介。使用如飛時測距或都卜勒等技術,即可測量流量、偵測物體、執行濃度分析及測量距離,無需實際接觸。超音波感測器可偵測各種材質,無論其形狀、透明度或色彩為何。
依類別瀏覽
依類型瀏覽
設計與開發資源
參考設計
汽車超音波液位/品質量測參考設計
TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)
參考設計
超音波近距感測模組 (PSM) 參考設計
此參考設計為一小型解決方案,展示雙面 PCB 間距和 PGA460 超音波感測器訊號調節器的最低支援元件需求。此模組以單一感測器發射和接收操作的單靜態模式運作,可在 0.3 至 5m 範圍內透過空氣進行物體偵測。無論環境溫度、濕度或目標物的顏色與透明度,物體偵測皆不受影響;然而,極小或柔軟的目標物可能會影響最大偵測範圍。PGA460 以從屬裝置專用方式運作,需要獨立的主控制器。TI 建議使用 MSPEXP430F5529LP 做為範例主控制器,以重新利用現有 PGA460Q1EVM GUI 和範例原始碼。
參考設計
適用於停車輔助或盲點偵測系統的車用超音波感測器介面 IC
TIDA-00151 參考設計包含一個 PGA450-Q1,這是一款適用於汽車超音波感測器的系統單晶片 (SOC) 感測器介面 IC。它提供所有感測器回波訊號的訊號調整與處理功能,並用於計算感測器與物體之間的距離。MCU 和程式記憶體可針對特定終端應用進行完整配置。
應用範例包括超音波停車輔助、自動停車,盲點偵測和代客停車。
此設計包括小型電路板的設計文檔,但使用 PGA450Q1EVM 電路板來收集測試資料。
為何選擇 TI 超音波感測器?
查詢適合設計的正確產品
我們的超音波解決方案可用於各種應用,例如液位感測、後車廂開啟、瑕疵偵測、室內佔用偵測等。
品質與性能
我們的可設定超音波感測器 AFE 包括內建數位訊號處理器和內建診斷功能,可配合您的系統需求。
支援
如評估模組、軟體、應用說明和簡介、參考設計、訓練以及 TI E2E™ 線上論壇等資源,都可協助您將超音波感測器整合至製產品中。
技術資源
影片系列
利用 TI Precision Labs - 超音波感測打造您的專業
此模組化隨選課程包含實作訓練影片,結合理論與應用練習,其中涵蓋了超音波感測的基礎知識,讓您可快速掌握超音波感測設計的最新資訊。
Application note
Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)
透過我們的超音波感測基礎應用說明,閱讀以了解超音波感測的基礎知識。
Application note
How to select the right proximity sensor technology
閱讀我們的近距感測資訊圖表,以快速了解我們提供之每項技術的優缺點,包括超音波在內。