Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

類比溫度感測器

整個溫度範圍的高準確度、線性度與可靠度

parametric-filter檢視所有產品
我們多元化的類比溫度感測器產品組合,可實現高線性輸出電壓到溫度的目標,並且可透過各種符合認證的裝置評等產品滿足嚴格的設計需求,進而協助您將設計最佳化。這些低功耗裝置可將自熱降到最低,且準確度可降至 ±0.13°C,因此可助您降低成本。類比溫度感測器 IC 不需要補償電路、查表或校正,相較於 NTC 熱敏電阻感測器,此產品組合更易於使用。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

精選類比溫度感測器

技術資源

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
我們擁有 40 年以上協助客戶最佳化溫度設計的經驗,已經開發出涵蓋六個獨特應用挑戰的全方位電子書,其中包括獨特感測器放置與佈線考量。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
在設計馬達控制的功率級時,若對效率有特殊考量,則可降低系統總成本。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
利用 TI Precision Labs 打造您的專業 - 溫度感測器
觀看我們有關數位與類比溫度感測器、溫度開關及線性熱敏電阻的影片系列。涵蓋溫度感測器錯誤和重複性、靈敏度和增益以及建議的運作點。

探索精選應用

電動車充電基礎設施
運用我們的溫度感測解決方案,將功率因數校正 (PFC) 與 DC/DC 冷卻最佳化,同時改善散熱緩解以縮小散熱器尺寸並降低成本
園藝與電動工具
我們的溫度感測解決方案使用低延遲回應控制系統來調整馬達速度和充電設定檔,有助於延長馬達使用壽命,並提高工具電池充電效率
資訊娛樂與儀錶板
運用我們的溫度感測解決方案將車載資訊娛樂系統與儀錶板顯示器的性能最佳化,同時提升可靠性並簡化功能安全合規性

運用我們的溫度感測解決方案,將功率因數校正 (PFC) 與 DC/DC 冷卻最佳化,同時改善散熱緩解以縮小散熱器尺寸並降低成本

要可靠地提供電力以符合全球法規標準並支援負載模式,就必須進行溫度監控。高充電輸出所造成的高溫會降低系統效率,或導致故障。

我們的溫度感測器提供:

  • 小巧外型尺寸與低功耗解決方案,可支援更高的功率密度與更強的電源處理能力
  • 過熱閾值防護可監控系統診斷
  • 透過即時元件溫度監控進行高效率充電
  • 系統冷卻液溫度監控可延長電源模組使用壽命

特色資源

參考設計
  • TIDA-010055 – 非隔離電源架構,具有用於保護繼電器模組的診斷參考設計
  • TIDA-010011 – 用於保護繼電器處理器模組的高效電源供應架構參考設計
產品
  • TMP235 – 支援 10 mV/C 的 1C 類比溫度感測器
  • TMP61 – 採用 0402、0603/0805 及穿孔封裝的 1%、10-kΩ 線性熱敏電阻

我們的溫度感測解決方案使用低延遲回應控制系統來調整馬達速度和充電設定檔,有助於延長馬達使用壽命,並提高工具電池充電效率

現今的園藝與電動工具拜監控與電池技術進步之賜,能將使用者生產力最大化,並簡化採行過程。TI 溫度感測器可透過即時監控,協助進行充電效率、電池續航力和系統可靠性最佳化。

我們的溫度感測器提供:

  • 根據環境溫度以不同設定檔進行充電,以達到最大充電效率並延長電池續航力
  • 過熱閾值保護可延長馬達與電池續航力
  • 監控毫米波雷達板的能力有助於避免效能不佳與過熱

特色資源

參考設計
  • TIDA-010056 – 適用於 3 相 BLDC 驅動的 54-V、1.5 kW、>99% 效率、70x69 mm2 功率級參考設計
產品
  • TMP235 – 支援 10 mV/C 的 1C 類比溫度感測器
  • TMP61 – 採用 0402、0603/0805 及穿孔封裝的 1%、10-kΩ 線性熱敏電阻

運用我們的溫度感測解決方案將車載資訊娛樂系統與儀錶板顯示器的性能最佳化,同時提升可靠性並簡化功能安全合規性

新一代車載資訊娛樂系統的溫度監控功能可保護顯示器、USB 充電器及音訊放大器等元件,進而獲得更高的聲音及顯示畫面品質。

我們的溫度感測器提供:

  • 電流節流以防止在較高溫度下發生電子元件故障
  • 小巧外型尺寸耗電量低且擁有最佳配置
  • 冷卻液監控可延長 LED、線圈充電和音訊元件的使用壽命
  • 符合車用資格及 TI 功能安全標準

特色資源

產品
  • TMP235-Q1 – 具有 +10mV/°C 增益的車規 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 類比輸出溫度感測器
  • TMP61-Q1 – 採用 0402、0603/0805 及穿孔封裝的車用、1%、10-kΩ 線性熱敏電阻