Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

數位溫度感測器

運用小巧、易用、準確的數位溫度感測器簡化設計

parametric-filter檢視所有產品
我們廣泛的數位溫度感測器 IC 電路板產品組合提供低至 ±0.08°C 的超高準確度、低功耗,且易於使用,可滿足各種設計需求。小巧的封裝體積可為廣泛的溫度感測應用降低複雜性與成本。我們的數位溫度感測器提供多種介面選項,能無縫整合至您的設計之中。

依類別瀏覽

依主要規格需求尋找溫度感測器

精選數位溫度感測器

TMP118
數位溫度感測器

±0.1°C 準確度、超小型 (0.336mm²) 薄型 (240μm) I²C 數位溫度感測器

約略價格 (USD) 1ku | 0.35

TMP113
數位溫度感測器

採用小型 DSBGA 封裝且具 70nA 關機電流的 ±0.3°C 準確數位溫度感測器

約略價格 (USD) 1ku | 0.30

TMP110
數位溫度感測器

採用精巧 X2SON 封裝且具有警示功能的 ±1.0°C 精準 I²C 溫度感測器

約略價格 (USD) 1ku | 0.10

TMP112D
數位溫度感測器

具有警示選項的 ±0.5°C 準確 I²C 溫度感測器

約略價格 (USD) 1ku | 0.19

數位溫度感測產品組合

checkmark

本機數位溫度感測器

數位輸出溫度感測器提供小佔用體積、高準確度、低耗電量及易用性,適合各種應用領域,並提供多種介面選項。

checkmark

遠端二極體溫度感測器

遠端溫度感測器可測量外部 PN 接線處 (如二極體或電晶體) 的溫度,並直接測量 FPGA 溫度。

技術資源

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
我們擁有 40 年以上協助客戶最佳化溫度設計的經驗,已經開發出涵蓋六個獨特應用挑戰的全方位電子書,其中包括獨特感測器放置與佈線考量。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
進一步了解類比訊號鏈工作室 (ASC Studio),此套件運用 SysConfig 超越了預先配置的電路板。使用 ASC Studio 快速設定連接到支援的感測器的介面。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
利用 TI Precision Labs 打造您的專業 - 溫度感測器
觀看我們有關數位與類比溫度感測器、溫度開關及線性熱敏電阻的影片系列。涵蓋溫度感測器錯誤和重複性、靈敏度和增益以及建議的運作點。

探索精選應用

可編程邏輯控制器和工業電腦
運用我們的溫度感測解決方案實現高準確度,並使冷接點補償系統最佳化,同時複雜度和成本也降低了
醫療設備、病患監測和穿戴式裝置
透過我們的溫度感測解決方案實現更低功耗與更小尺寸設計的同時,也能達到 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 醫療準確度標準
車用與工業用攝影機、雷達與光達
透過我們的溫度感測解決方案校準並保護溫度相依電子零組件,同時簡化功能安全認證

運用我們的溫度感測解決方案實現高準確度,並使冷接點補償系統最佳化,同時複雜度和成本也降低了

在可編程邏輯控制器 (PLC) 和工業電腦中,TI 的高度線性積體電路溫度感測器可去除離散式元件的複雜性,並協助即時識別系統故障、縮減維護成本和停機時間。

我們的溫度感測器提供:

  • 啟用冷卻器和加熱器以防止在高溫下關機
  • 電池管理與系統健全運作的過熱防護
  • 有效率的電源管理可將元件使用壽命最大化
  • 冷接線處補償

特色資源

參考設計
  • TIDA-010019 – 溫度感測器中適用於冷接點補償參考設計的 RTD 更換
產品
  • TMP1075 – 性能升級至業界標準 LM75/TMP75 的 1°C I²C 溫度感測器
  • TMP117 – 0.1°C 數位溫度感測器、48 位元 EEPROM、PT100/PT1000 RTD 替代品
  • TMP112 – 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 數位溫度感測器
軟體開發
  • LM75SW-LINUX – 適用於 I2C 溫度感測器的 Linux 驅動程式

透過我們的溫度感測解決方案實現更低功耗與更小尺寸設計的同時,也能達到 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 醫療準確度標準

穿戴式裝置、醫療設備和病患監控,需要精確的熱量測才能提供準確的即時資料。TI 的數位溫度感測器產品組合可協助設計人員實現更具智慧、精巧、低功耗且反應快速的健全運作照護解決方案。

我們的溫度感測器可提供:

  • 小型封裝的低功耗,可進行不引人注目的監控
  • 電池管理與系統健全運作的過熱防護
  • 即時追蹤體溫、晝夜節律、疾病和排卵
  • ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 醫療級標準的準確度

特色資源

參考設計
  • TIDA-01624 – 啟用 Bluetooth® 的高準確度皮膚溫度測量彈性 PCB 貼片參考設計
  • TIDA-060034 – 耳戴式體溫監測器彈性 PCB 插接條參考設計
產品
  • TMP117 – 0.1°C 數位溫度感測器、48 位元 EEPROM、PT100/PT1000 RTD 替代品
  • TMP114 – 具有 0.2°C 準確度的 0.15-mm 高度、可支援 1.2-V 的溫度感測器

透過我們的溫度感測解決方案校準並保護溫度相依電子零組件,同時簡化功能安全認證

針對自動駕駛與安全功能,攝影機、雷達、光達和工業攝影機模組中的溫度感測器可協助校準晶片上的飛時測距感測器、互補式金屬氧化半導體成像器及核心系統,同時維持安全運作限制。

我們的溫度感測器提供:

  • 適合精巧型攝影機模組的小型尺寸與低功耗解決方案
  • 為可靠的攝影機運作提供過熱閾值防護
  • 數位介面可消除訊號鏈錯誤,並配合任何電路板架構
  • 符合車用資格及 TI 功能安全選項

特色資源

參考設計
  • TIDEP-0092 – 短距離雷達 (SRR) 參考設計
產品
  • TMP103 – 採用 WCSP 封裝、具有 I2C/SMBus、可支援 1.4V 的 ±2°C 數位溫度感測器
  • TMP112-Q1 – 採用 2.56mm2 封裝且具有 I2C/SMBus 的車用 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 數位溫度感測器
  • TMP1075 – 性能升級至業界標準 LM75/TMP75 的 1°C I²C 溫度感測器