透過將我們的溫度感測器產品組合與 NTC 熱敏電阻及白金 RTD 等分離式溫度感測器相比以降低硬體及軟體複雜度的方式,加速您的設計流程。我們的溫度感測器可讓您克服常見的設計挑戰,並以高準確度、低功耗和小而靈活的包裝選項來持續創新。
依類別瀏覽
新產品
為什麼要選擇我們的溫度感測器產品組合?
數位溫度感測器
具有 I2C、SPI、UART 或簡單脈衝計數介面的單通道和多通道高準確度數位溫度感測器
類比溫度感測器
高線性、準確且低功耗的電壓輸出類比溫度感測器
溫度開關
具備自動閾值偵測功能的智慧整合 IC 溫度感測器和比較器
線性熱敏電阻
業界最小的線性熱敏電阻感測器,專為取代 NTC 熱敏電阻感測器而設計
技術資源
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
我們擁有 40 年以上協助客戶最佳化溫度設計的經驗,已經開發出涵蓋六個獨特應用挑戰的全方位電子書,其中包括獨特感測器放置與佈線考量。
影片系列
利用 TI Precision Labs 打造您的專業 - 溫度感測器
觀看我們有關數位與類比溫度感測器、溫度開關及線性熱敏電阻的影片系列。涵蓋溫度感測器錯誤和重複性、靈敏度和增益以及建議的運作點。
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
進一步了解類比訊號鏈工作室 (ASC Studio),此套件運用 SysConfig 超越了預先配置的電路板。使用 ASC Studio 快速設定連接到支援的感測器的介面。
探索精選應用
工廠自動化、測試與測量、電力輸送
運用我們可擴充的溫度感測解決方案進行即時監控,啟用更快速、更自動化且更高密度的製造、測試和電力輸送系統
航太與國防
利用我們的抗輻射、高度可靠的溫度感測解決方案,保護系統不受多變環境影響,同時獲得航太級認證或航空電子標準設計
混合動力汽車與電動車
運用我們的溫度感測解決方案將 HEV/EV 性能最佳化,同時安全地增加功率密度並簡化功能安全認證
運用我們可擴充的溫度感測解決方案進行即時監控,啟用更快速、更自動化且更高密度的製造、測試和電力輸送系統
溫度感測是監控即時系統健全運作狀況和防止停機的關鍵,同時可發揮馬達和其他感測器的最大性能。TI 的溫度感測器產品組合提供可擴充解決方案,可加快設計速度並提升系統準確度。
TI 溫度感測器可實現:
- 透過熱漂移補償提升可靠性
- 準確的溫度參考可免去使用 AA RTD 級進行校準
- 透過多通道裝置在整個系統中進行集中化溫度監控
- 可立即偵測及反應故障使整體系統更加安全
特色資源
參考設計
- TIDA-010019 – 溫度感測器中適用於冷接點補償參考設計的 RTD 更換
- PMP23069 – 具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
產品
技術資源
設計工具和模擬
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – 具有查找表、性能比較和程式碼範例的 TMP6 熱敏電阻設計工具
利用我們的抗輻射、高度可靠的溫度感測解決方案,保護系統不受多變環境影響,同時獲得航太級認證或航空電子標準設計
溫度感測器可在嚴苛環境中避免元件故障,並加快熱補償以減少漂移,協助開發可靠且耐用的航太與國防產品。
我們的溫度感測器提供:
- QMLV 認證 (熱增強型 HKU 封裝、耐輻射、單次事件閂鎖效應的耐受能力)
- 可靠性高、操作壽命長且溫度效能廣
- 比離散式溫度感測器更小的體積和更低的耗電量,例如負溫度係數、電阻式溫度偵測器和熱電偶
特色資源
參考設計
- TIDA-010197 – 精確度 < 1% 的多用途衛星健康監控與控制平台參考設計
產品
- TMP9A00-EP – 強化型產品,低功耗類比輸出溫度感測器
- TMP461-SP – 抗輻射保證 (RHA)、高準確度遠端與本機溫度感測器
- TMP9R00-SP – 抗輻射保證 (RHA)、9 通道 (8 遠端和 1 本機) 高準確度溫度感測器
技術資源
- RTD Replacement in High Accuracy Sensing and Compensation Sys Using Digital Temp (Rev. C) – Application brief
- Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space – Application note
運用我們的溫度感測解決方案將 HEV/EV 性能最佳化,同時安全地增加功率密度並簡化功能安全認證
在混合動力汽車 (HEV) 與電動車動力傳動系統中,準確的溫度感測有助於增加功率密度並將效率最大化,同時維持運作限制以確保乘客安全與系統可靠性。
我們的溫度感測器可提供:
- 透過高準確度量測精準控制散熱限制下的動力傳動性能
- 閾值溫度監控可保護電源管理電路和電池芯
- 啟用冷卻器和加熱器可防止零組件在極端溫度下發生故障
- 通過汽車認證且符合 TI 功能安全的設計
特色資源
設計與開發資源
IDE、配置、編譯器或偵錯程式
類比訊號鏈 (ASC) 套件
為了幫助簡化配置挑戰並加速軟體開發,我們建立了 ASC Studio,這是一款直觀的圖形化工具,用於配置 TI 感測器的所有方面,未來還將支援其他訊號鏈元件。 ASC-studio 協助您以直觀方式選擇配置參數,讓您有更多時間建立差異化的應用程式。
該工具的輸出包括 C 標頭檔案和程式碼檔案,這些檔案可以單獨使用,也可以與 TI MCU 的軟體開發套件 (SDK) 範例一起使用。
開發板
適用於建築自動化的感測器 BoosterPack 插入式模組
The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
計算工具
具有查找表、性能比較和程式碼範例的 TMP6 熱敏電阻設計工具
TMP6 線性熱敏電阻與市場上其他傳統的負溫度係數 (NTC) 或正溫度係數 (PTC) 熱敏電阻一樣,在系統中使用時需要電阻到溫度的轉換表。TMP6 熱敏電阻設計工具除了提供這些轉換表外,還提供了有助於完成系統設計的其他實用工具。此工具提供兩種選項,可將熱敏電阻用於電阻分壓器或恆流電路中,以適應任何設計需求。選擇正確的工具後,可以根據將要使用的 TMP6 熱敏電阻零件編號、偏壓電壓/電流、偏壓電阻(如需要)以及 ADC 分辨率進行配置。
在選擇符合系統需求的值後,開發人員可以使用其他選項卡來進行裝置之間的比較,並獲取理想的轉換方法的 ANSI 泛用 C (...)
在選擇符合系統需求的值後,開發人員可以使用其他選項卡來進行裝置之間的比較,並獲取理想的轉換方法的 ANSI 泛用 C (...)