Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

溫度開關

透過可設定的警示閾值實現自主溫度保護

parametric-filter檢視所有產品
監控一或兩個溫度閾值,並將高/低數位輸出直接傳送至微控制器 GPIO,或在電源供應器上觸發針腳,以使用我們的溫度開關產品組合自動保護系統。我們可配置的溫度開關透過自我測試功能協助將生產成本降到最低,並允許系統以整合、可選擇的磁滯方式進行自主保護,以強化抗擾性,而且與離散式實作相比可縮小系統尺寸達 50 %。

依類別瀏覽

依參數規格選擇 

比較器通道

選擇單或雙警示輸出裝置。

等級

透過我們合格的裝置選項符合嚴格的設計要求。

精選溫度開關

技術資源

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
我們擁有 40 年以上協助客戶最佳化溫度設計的經驗,已經開發出涵蓋六個獨特應用挑戰的全方位電子書,其中包括獨特感測器放置與佈線考量。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
本文件提供不同的熱閾值偵測解決方案,並提供不同方法的比較。 
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
利用 TI Precision Labs 打造您的專業 - 溫度感測器
觀看我們有關數位與類比溫度感測器、溫度開關及線性熱敏電阻的影片系列。涵蓋溫度感測器錯誤和重複性、靈敏度和增益以及建議的運作點。

探索精選應用

航空電子
運用我們的溫度感測解決方案可符合高效率引擎控制、現代駕駛艙顯示與可靠飛行控制單元的信度標準
風扇控制器
運用我們精確的風扇控制器,在個人電子產品、通訊和企業應用中實現更高的功率密度,同時實現更接近散熱限制的可靠運作

運用我們的溫度感測解決方案可符合高效率引擎控制、現代駕駛艙顯示與可靠飛行控制單元的信度標準

準確的溫度監控功能可保護高溫引擎艙室附近的零組件、防止燃油和液壓冷卻液過熱,以及調節機艙和資訊娛樂系統內部溫度,有助於確保飛機的可靠性並延長運作壽命。

我們的溫度感測器提供:

  • 容錯功能可防止零組件在極端溫度下發生故障
  • 過熱防護可防止訊號頻率漂移或無法傳輸
  • 小巧外型尺寸可縮小電路板尺寸

特色資源

參考設計
  • TIDA-010049 – 適用於 IEC 61508 的 TUV 評估數位輸入參考設計 (SIL-2)
產品
  • TMP302 – 接腳可選跳脫點 1.4V 溫度開關系列
  • TMP390 – 超小型、雙通道 (熱和冷跳閘)、0.5μA、電阻可編程溫度開關
  • TMP708 – 具有 10°C 和 30°C 磁滯的電阻器可編程溫度開關

運用我們精確的風扇控制器,在個人電子產品、通訊和企業應用中實現更高的功率密度,同時實現更接近散熱限制的可靠運作

在精密複雜的冷卻系統中,風扇控制器中的過熱閾值監控有助於延長元件使用壽命、防止故障或關機,並將氣流最佳化以減少雜訊,並有效冷卻產生熱能的元件。

我們的溫度感測器提供:

  • 自動溫度風扇、軟體 RPM 或軟體 DCY 模式,可根據使用者定義的參數將風扇速度最佳化
  • 整合式脈衝寬度調變用於即時系統控制,可減少停機時間
  • 有效率且安全的電源管理可發揮其他感測器的最大性能

特色資源

參考設計
  • TIDA-00517 – 具有過熱偵測功能的基本風扇控制器參考設計
產品
  • TMP302 – 接腳可選跳脫點 1.4V 溫度開關系列
  • TMP390 – 超小型、雙通道 (熱和冷跳閘)、0.5μA、電阻可編程溫度開關
  • AMC6821 – 整合式 PWM 風扇控制器、轉速計、雙通道溫度感測器