熱敏電阻

業界最小的線性熱敏電阻可實現準確度高的系統可靠性

parametric-filter檢視所有產品
透過我們的熱敏電阻產品組合,以傳統 NTC 熱敏電阻的低成本和小尺寸獲取矽基線性熱敏電阻技術的好處。這些裝置在各種溫度下都能維持高靈敏度,相較於 NTC 熱敏電阻可獲得高出 50% 的準確度。不再需要額外的線性化電路和多點校正,所以可簡化您的設計流程。

依類別瀏覽

依參數規格瀏覽

精選熱敏電阻溫度感測器

熱敏電阻產品組合的好處 

checkmark

高準確度

我們的熱敏電阻提供比 NTC 熱敏電阻更高的準確度、電阻容差及長期可靠性。

checkmark

簡化設計

電阻與容差的線性計算可簡化設計並降低硬體與軟體的系統成本。

checkmark

小型封裝

業界最小的線性熱敏電阻封裝可減少 PCB 佈線,並且更接近熱點。

技術資源

影片
影片
線性與 NTC 熱敏電阻,您應選擇哪一種?
在這支影片中,我們將討論電阻容限、校準、可靠性、功耗和自熱,比較 NTC 熱敏電阻感測器與 TI 的矽基線性熱敏電阻感測器。
White paper
White paper
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
本白皮書主要探討兩種熱敏電阻類型、負溫度係數 (NTC) 與矽基線性正溫度係數 (PTC) 熱敏電阻,以及設計時的考量。
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
熱敏電阻設計工具
使用熱敏電阻設計工具檢視電阻表,並以範例溫度轉換法和程式碼開始進行設計

探索精選應用

馬達控制
運用我們的溫度感測解決方案達到最大馬達性能與效率,同時維持在安全的熱限制內
電力輸送
運用我們的溫度感測解決方案進行即時熱監控以防止過熱、過低與過高電壓或放電
HEV、電動車與動力傳動系統
運用我們的溫度感測解決方案將混合動力汽車 (HEV) /電動車性能最佳化,同時安全地提高功率密度並簡化功能安全認證

運用我們的溫度感測解決方案達到最大馬達性能與效率,同時維持在安全的熱限制內

在馬達控制應用中,我們的溫度感測器可防止馬達超過安全運作溫度而導致過熱、軸承故障、過載或繞組故障。同時讓運作更接近熱限制,可在不縮短馬達壽命的前提下達到最高馬達控制性能。

優點:

  • 溫度上升時的冷卻器/加熱器啟動可保護電池管理系統和系統健全運作,同時減少系統停機時間。
  • 安全電源管理可提升其他感測器的性能,並延長元件使用壽命。

特色資源

產品
  • TMP61 – 採用 0402、0603/0805 及穿孔封裝的 1%、10-kΩ 線性熱敏電阻
  • TMP63 – 採用 0402、0603/0805 封裝的 1%、100kΩ 線性熱敏電阻
  • TMP64 – 採用 0402、0603/0805 封裝的 1%、47-kΩ 線性熱敏電阻
設計工具和模擬

運用我們的溫度感測解決方案進行即時熱監控以防止過熱、過低與過高電壓或放電

在自動化工廠中,我們的溫度感測器會監控電池組與充電器,以及工業、電信和伺服器與 AC/DC 電源供應器。準確監控可根據即時資料將電源供應器最佳化,進而提升效率、延長電池續航力並加快充電速度。

優點:

  • 熱漂移補償可提升準確度與可靠性。
  • 利用溫度數據快速偵測過熱、降低維護成本並減少系統停機時間。

特色資源

參考設計
  • PMP23069 – 具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
  • TIDA-010208 – 具精確電池測量和高側 MOSFET 控制的 10s-16s 電池組參考設計
產品
  • TMP61 – 採用 0402、0603/0805 及穿孔封裝的 1%、10-kΩ 線性熱敏電阻
  • TMP63 – 採用 0402、0603/0805 封裝的 1%、100kΩ 線性熱敏電阻
  • TMP64 – 採用 0402、0603/0805 封裝的 1%、47-kΩ 線性熱敏電阻

運用我們的溫度感測解決方案將混合動力汽車 (HEV) /電動車性能最佳化,同時安全地提高功率密度並簡化功能安全認證

在 HEV、EV 與動力傳動系統應用中,我們的溫度感測器可確保元件在安全的熱限制內運作,並根據電池量變曲線有效率地充電,調節電流至過熱的金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET)。

優點:

  • 在高溫下啟動冷卻器/加熱器有助於避免元件故障,同時保護電池管理系統並保護 MOSFET 運作狀態。
  • 高效率的電源管理縮短了充電時間,並延長元件使用壽命。
  • 符合車用資格及 TI 功能安全標準

特色資源

參考設計
  • PMP22650 – GaN 式 6.6-kW 雙向車載充電器參考設計
產品
  • TMP61-Q1 – 採用 0402、0603/0805 及穿孔封裝的車用、1%、10kΩ 線性熱敏電阻
  • TMP63-Q1 – 採用 0402、0603/0805 封裝的車用、1%、100-kΩ 線性熱敏電阻
  • TMP64-Q1 – 採用 0402、0603/0805 封裝的車用、1%、47-kΩ 線性熱敏電阻