標誌產品標籤

TI IC 產品在滿足 J-STD-609 &中國 RoHS 要求的 IC 產品上使用標籤和標記。 這些標籤還總結了歐盟 (EU) RoHS 要求的合規性狀態資訊。 有關特定 TI 零件編號合規性狀態的詳細資訊,請造訪我們的 物料內容搜尋工具

無鉛 (Pb-free) 商標:J-STD-609

電子設備工程聯合委員會 (JEDEC) 標準 J-STD-609 於 2007 年 7 月發佈,為外部鉛塗層和焊球/焊球凸塊規定了電子行業標準的標籤要求。 TI 曾是該標準制定與發佈期間的主要委員會成員,自 2004 年 6 月 1 日 以來,一直按照此標準運送滿足標籤要求的產品。 使用無鉛商標的 TI 包裝標籤代表產品符合無鉛塗層的要求,並根據 J-STD-020 版本 C 或更高版本標準使用評定用於無鉛回流工藝的材料組。

綠色環保標識

TI 根據特定鹵素含量要求定義了"綠色環保"產品,且符合注重環保製造的業界標準。 有關詳細資訊,請查看  TI 低鹵(綠色)聲明

無鉛塗層類別

JEDEC J-STD-609 無鉛塗層類別描述了元件的無鉛 (Pb-free) 端子塗層/材料和/或電路板組件中使用的銲錫膏/焊料,如下所示。

對於同時滿足 J-STD-609 鉛要求和 TI "綠色環保"要求的 TI IC 產品,"e 程式碼"命名已更新為 "G 程式碼"(例如,"e4" 變為 "G4")。

  • e0 - 包含有意添加的鉛 (Pb)
  • e1 - 銀含量超過 1.5% 的錫-銀-銅 (SnAgCu),且其中不含其他有意添加的元素
  • e2 - 不含鉍 (Bi) 或鋅 (Zn) 的錫 (Sn) 合金,不包括 e1 和 e8 類別中的錫-銀-銅 (SnAgCu) 合金
  • e3 - 錫 (Sn)
  • e4 - 貴金屬(例如,銀 (Ag)、金 (Au)、鎳-鈀 (NiPd)、鎳-鈀-金 (NiPdAu)(不含錫 (Sn)))
  • e5 - 錫-鋅 (SnZn)、錫-鋅-其他 (SnZnX)(所有其他含錫 (Sn) 和鋅 (Zn) 且不含鉍 (Bi) 的合金)
  • e6 - 包含鉍 (Bi)
  • e7 - 含銦 (In) 的低溫焊接 (≤ 150ºC) [無鉍 (Bi)]
  • e8 - 銀含量不超過 1.5% 的錫-銀-銅 (SnAgCu),且其中含有或不含有意添加的合金元素。此類別不包括 e1 和 e2 所述的任何合金,且不含鉍或鋅。
  • e9 - 符號 - 未分配

產品符號

IC 產品:  J-STD-609 與 TI 綠色環保

圖 1:產品符號

當 TI IC 上有可用空間時,e 程式碼/G 程式碼符號將會列印在其上。

TI 發貨標籤

J-STD-609 和中國 RoHS 符號

使用 J-STD-609 無鉛 (Pb-free) 符號以及除「e0」以外的任何 e 程式碼均與完全符合歐盟 RoHS 和中國 RoHS 標準的產品有關(如圖 2 所示)。

圖 2:具 J-STD-609 標籤的 TI 標籤

符合無鉛要求、RoHS 要求和業界導向的 JS-709 元件低鹵要求之 TI 產品,已將其標籤上的「e」符號替換為「G」,如圖 3 所示。

圖 3:帶有「TI 綠色環保」符號的 TI 標籤

符合歐盟 RoHS 標準的豁免產品

如果產品沒有 J-STD-0609 符號但標有 "RoHS 豁免",並使用帶有「50」的中國 RoHS 追蹤箭頭符號,則此產品已獲得歐盟 RoHS 豁免。對於 TI 產品,這表明鉛 (Pb) 含量超過 0.1% (1,000ppm) 的閾值,請參閱圖 4。

圖 4:符合 RoHS 標準且帶有豁免符號的 TI 標籤

不符合歐盟 RoHS 標準的產品 

如果產品沒有 J-STD-609 符號,使用帶有「50」的中國 RoHS 追蹤箭頭符號,則表示其鉛 (Pb) 含量超過 0.1% (1,000ppm) 閾值要求,不在歐盟 RoHS 豁免範圍內,請參閱圖 5。

圖 5:帶有不符合 RoHS 標準符號的 TI 標籤

標籤符號

J-STD-609 和 RoHS 狀態

符合歐盟 RoHS 標準的產品

當 TI IC 上有可用空間時,e 程式碼/G 程式碼符號將會列印在其上。

符合歐盟 RoHS 標準的產品

如果產品沒有 J-STD-0609 符號但標有 "RoHS 豁免",並使用帶有「50」的中國 RoHS 追蹤箭頭符號,則此產品已獲得歐盟 RoHS 豁免。對於 TI 產品,這表明鉛含量超過 0.1% (1,000ppm) 的閾值。

不符合歐盟 RoHS 標準的產品

如果產品沒有 J-STD-060 符號,使用帶有「50」的中國 RoHS 追蹤箭頭符號,則表示其鉛 (Pb) 含量超過 0.1% (1,000ppm) 閾值要求,不在歐盟 RoHS 豁免範圍內。

TI 標籤和包含中國 RoHS 追蹤箭頭符號的範例

TI 標有"無鉛"或"綠色環保"標記的產品,完全符合歐盟、中國和加利福尼亞州等所制定已知法規中的 RoHS 要求。為達到 中國 RoHS 要求,TI 在 2007 年 7 月在其產品標籤上添加了追蹤箭頭符號。它進一步明確 TI 產品中的 RoHS 材料是否高於最大濃度值 (MCV)。此符號顯示在上面所示標籤上,包含 2 個追逐箭頭,中間為字母「e」。對於所含物質超出中國 RoHS 任一含量閾值的產品,「e」將替換為「50」,以確保符合中國環保使用期限聲明的要求。

有關 TI 標籤上使用的追蹤箭頭符號和無鉛符號的更多詳細資訊,請參見 此處。 有關含中國 RoHS 材料超過最大濃度值 (MCV) 的產品之中國環保使用期限聲明的背景資訊,請參閱 此處

歐盟 RoHS 豁免使用

少數 TI 產品在獲得歐盟 RoHS 鉛豁免後可達到 RoHS 標準。 如需最新資訊,請參閱 環境資訊 頁面 上的 TI  RoHS 豁免和到期聲明 。

本頁內容