Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

數位解多工器和解碼器

緩衝的 1 位元至 4 位元解碼器,非常適合用於輸入/輸出擴充

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 100 種數位解多工器和解碼器的產品組合,解決常見的 I/O 限制問題,例如增加微控制器的輸入數量,或是增加微控制器的輸出數量等。包含 1 對 1、2 對 4 和 3 對 8 線路解多工器/解碼器。 
SN74LV8T139-EP
數位解多工器和解碼器

具有邏輯位準移位器的強化型產品雙線路至四線路解碼器/解多工器

約略價格 (USD) 1ku | 0.80

SN54SC8T139-SEP
數位解多工器和解碼器

具有邏輯位準移位器的耐輻射雙路雙線路至四線路解碼器/解多工器

SN74LV8T138-EP
數位解多工器和解碼器

強化型產品三線路至八線路解碼器/解多工器

約略價格 (USD) 1ku | 0.80

SN74ACT139
數位解多工器和解碼器

雙路 2 線路至 4 線路解碼器和解多工器

約略價格 (USD) 1ku | 0.15

SN74AC139-Q1
數位解多工器和解碼器

車用雙路 2 線路至 4 線路解碼器和解多工器

約略價格 (USD) 1ku | 0.18

為什麼要選擇我們的數位解多工器與解碼器?

checkmark

多元的封裝產品

20 種不同封裝類型搭配四種不同針腳數量,提供適用於任何應用的選項

checkmark

頻閃啟用和定址鎖存選項

高位準啟用輸出或可定址鎖存選項,讓使用者可在不影響輸出的情況下更改這些輸入

checkmark

施密特觸發器輸入

帶來優異的雜訊抗擾度與更可靠的性能

邏輯零件編號剖析

進一步了解不同的 TI 邏輯系列及其規格

邏輯零件編號使用公式化命名系統,以顯示裝置的功能和特徵。本影片檢視了邏輯零件名稱的要素。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:26
Loaded: 11.56%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:26
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for 數位解多工器和解碼器
SN74HCS137 現行 具有位址鎖存器的 3 線路至 8 線路解碼器解多工器
SN74LVC1G18 現行 具有 3 態淘汰輸出的二選一非反相解多工器
SN74AHC138 現行 2V 至 5.5V 3 線路至 8 線路解碼器和解多工器

技術資源

Application note
Application note
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E)
在設計使用 CMOS 和 BiCMOS 裝置的系統時,我們必須了解這些系列的特性,以及輸入和輸出在系統中進行行為的方式。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
施密特觸發器可提高雜訊抗擾性,而我們許多數位解多工器與解碼器都整合了施密特觸發器。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI 開發了 HCS 系列,相較於較舊的技術,此系列可提升效能與耐用性。
document-pdfAcrobat PDF