Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

協定專用交換器與多工器

具有多供應商供應的訊號路由產品

parametric-filter檢視所有產品
在路由訊號的同時,也能保持訊號完整性。我們廣泛的產品組合可為 USB 2.0、USB 3.0、USBC、HDMI、DisplayPort 和 PCIe 等多種介面,提供多廠商的訊號路由解決方案。在個人電子產品、企業與通訊系統、工業應用和汽車應用中,執行訊號路由。

依類別瀏覽

依應用選擇

資料與記憶體

在路由訊號的同時,也能維持相容的數據傳輸作業,以實現無錯誤的通訊

影片

在路由訊號的同時,也能保持從來源端到接收端的影片傳真度

音訊

路由訊號以實現低功耗、高品質的音訊性能

電源

使用單插槽和雙插槽控制器以管理所有必要的電源匯流排,同時維護產業標準

相關類別
USB Type-C 技術

了解 USB Type-C、範例架構,以及 TI 針對整體系統級設計提供的解決方案

高速被動多工器

USB 2、USB 3、USB Type-C 被動多工器

TI 廣泛的高速多工器產品組合,包含符合 USB 2、USB 3 和 USB Type-C 規格的多工器。

TI 的許多 USB 多工器皆為多源解決方案,可為客戶提供不間斷的供應,並讓客戶有信心節省成本!

  • 針對筆記型電腦和智慧型手機,TI 提供高 ESD、小型封裝和低功耗多工器。
  • 針對擴充座或 TV 的 USB-C alt 模式,TI 提供具有整合式 CC 控制器的高頻寬多工器。
  • 針對車載資訊娛樂系統,TI 提供汽車認證多工器。

讓 TI 簡化您的訊號路由,並為您提供可靠的多源 USB 多工器。

Featured products for USB
TMUXHS221 現行 USB 2.0 480-Mbps 2:1 多工器及 1:2 解多工器
HD3SS3220 現行 具有 DRP 控制器的 10-Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多工器
TMUXHS4212 現行 2 通道 16 Gbps 2:1/1:2 差動多工器/解多工器

HDMI、DP 和 MIPI 被動多工器

TI 廣泛的影片高速多工器產品組合,符合 HDMI、DP 和 MIPI 規格。其專為多種資料傳輸速率量身打造,可支援高達 12Gbps。

TI 的影片被動多工器提供多種封裝與針腳配置,能以最佳方式配合您的設計。針對筆記型電腦、顯示器或擴充座應用,TI 提供高 ESD 防護、小型封裝和低功耗解決方案。針對車載資訊娛樂系統,TI 具有汽車認證多工解決方案。

讓 TI 簡化您的訊號路由,並為您提供可靠的解決方案。

Featured products for 影片
TS3DV642 現行 6 Gbps 12 通道差動 1 對 2 和 2 對 1 多工器,適用 DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0

PCIe、SAS、SATA 被動多工器

TI 廣泛的高速多工器產品組合,包括符合 PCIe 規格的多工器,或是符合任何其它低於 16Gbps 之高速差動訊號規格的多工器。PCIe 4.0 被動多工器具有相容元件封裝,可升級為具有內建轉接驅動器的主動多工器,以實現最大的設計彈性。PCIe 被動多工器可用於任何共用類似數據速率和電氣連線的協定,例如 SAS、SATA 和 CXL。

Test report
PCI Express® Generation 4 Compliance Test Report With TMUXHS4412
採用 TMUXHS4412 的 PCI Express® 第 4 代合規性測試報告
PDF | HTML
Featured products for PCIe
HD3SS3212-Q1 現行 車用雙通道差動 2:1 和 1:2 USB3.2 多工器和解多工器
HD3SS3415 現行 3.3-V PCI Express 3.0 USB 3.1 4 通道類比差動開關
TMUXHS4412 現行 4 通道 20 Gbps 差動 2:1/1:2 多工器/解多工器

與協定專用交換器與多工器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。