Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

邊緣 AI 使用案例

運用使用案例,因應感知、即時監控與控制或音訊領域的邊緣 AI 應用

使用案例

針對感知、即時監控與控制以及音訊應用,使用 TI 邊緣 AI 軟體示範及範例,為您的設計增添嵌入式智慧。

跳至此頁面上的特定使用案例:

感知  |  即時監控與控制  |  音訊

感知

缺陷偵測

缺陷偵測使用感測器或 AI 以找出材料中的缺陷,進而提升品質與效率

在製造程序中,缺陷偵測是品質保證的重要環節。Vision AI 可在生產的零件和材料沿輸送帶向下移動時快速識別錯誤的項目,以自動將其移除,使缺陷偵測變得更加容易。  開發了可提供裝置精確座標的物體追蹤器,以便進行分類和篩選,並且會在螢幕上顯示即時影片,以輕鬆監控。在螢幕上會以方框標記裝置,以識別哪些零件為可接受或有缺陷。儀表板會顯示有關總產品、缺陷百分比、生產率的即時統計資料,以及缺陷類型的直方圖。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:30
Loaded: 10.98%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:30
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
資源
SK-AM62A-LP
適用低功耗 Sitara™ 處理器的 AM62A 入門套件
資源
PROCESSOR-SDK-AM62A
適用於邊緣 AI 應用的 AM62A Sitara™ 處理器軟體開發套件

即時監控與控制

電弧故障偵測

電弧故障偵測可識別危險的電弧,以防止火災並確保安全

TI 投資邊緣 AI 型電弧故障偵測,以提供最佳化的 AI 模型和完整的參考解決方案,其可根據 UL-1699B 測試要求,快速可靠地偵測電弧故障,並具備 >99% 的準確度。

晶片內建神經網路處理單元 (NPU) 可提供比軟體實作快 5 到 10 倍的 AI 模型處理時間,讓多通道電弧故障偵測和電源轉換控制能由相同的 MCU 完成。

TI 提供完整的開發工具鏈和 SDK,可讓客戶快速完成開發邊緣 AI 解決方案的所有步驟。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:58
Loaded: 8.35%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:58
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
參考設計
電弧故障偵測類比前端 (AFE) 參考設計
太陽能應用中適用於機器學習電弧偵測的類比前端
資源
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
若要開始著手,請下載 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK,其中除了包含豐富的其他應用軟體組合,更包含完整的電弧偵測軟體專案,以及適用於整個開發流程的逐步使用指南。

馬達軸承故障偵測

馬達軸承故障偵測會透過關鍵字喚醒啟動,可分析振動,以找出是否有早期故障

我們的邊緣 AI 型馬達軸承故障偵測解決方案可為客戶提供快速開始著手的途徑。其中包含最佳化的 AI 模型,並且也包含以完整應用軟體專案形式提供的預處理演算法。此解決方案的故障偵測準確度可達 >99%,且可將誤報減至最少或達到無誤報。

同時,可運用晶片內建硬體神經網路處理單元 (NPU) 分擔模型執行作業,進而實現快速的模型執行作業與低延遲,並能由相同的 MCU 進行馬達控制。

TI 提供完整的開發工具鏈和 SDK,可讓客戶快速完成開發邊緣 AI 解決方案的所有步驟

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:00
Loaded: 8.24%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
資源
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
若要開始著手,請下載 SDK,其中除了包含豐富的其他應用軟體組合,更包含完整的馬達軸承故障偵測軟體專案,以及適用於整個開發流程的逐步使用指南。
資源
LAUNCHXL-F28P55X
C2000™ 即時 MCU F28P55X LaunchPad™ 開發套件

藍牙通道探測

透過 Bluetooth® 通道探測,進行高準確度、低成本和安全的測距

我們的 CC27xx 2.4 GHz 無線 MCU 整合獨特的演算法處理單元,可執行如智慧型門禁和資產追蹤等藍牙通道探測功能,並具備提升 100 倍以上的運算性能和能源效率。

藍牙通道探測技術使用基於相位的測距來增強準確性,並且使用隨機調變資料封包的來回時間來增強安全性。隨後機器學習就可提供更佳的視距和非視距性能。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:07
Loaded: 4.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

音訊

喚醒和命令

透過辨識特定的喚醒字和命令來啟動和操作裝置

運用第三方解決方案,實現快速且簡易的音訊型邊緣 AI 應用,例如關鍵字喚醒和命令偵測。這可運用在電子門鎖、電器,甚至汽車等應用中。Sensory 的 TrulyHandsfree-Micro 資料庫可供在 CC27xx/CC35xx Cortex-M33 無線 MCU 上無縫整合,其可連接至藍牙 LE、Matter 或 Zigbee。此應用只會利用裝置的部分處理頻寬,對於喚醒字及命令偵測分別會使用 40% 及 27%。有了 Sensory 的 VoiceHub,客戶就可啟用任何喚醒和命令。

TI 提供完整的開發工具鏈和 SDK,可讓客戶快速完成開發邊緣 AI 解決方案的所有步驟。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:05
Loaded: 6.40%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:05
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected