Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Matter

以居家與建築自動化應用中的互連物件為基礎,讓連線更簡單、更安全且可擴充。

何謂 Matter?

互通、開放、安全且簡單。Matter 是一種無需權利金的標準,可讓相容裝置和系統互相連接。Matter 於 Thread 與 Wi-Fi® 網路層運作,並使用 Bluetooth® 低功耗進行試運轉。Matter 解決方案可與主要智慧居家生態系統互通,例如 Apple® Homekit®、Google AssistantTM、Amazon Alexa 與 Samsung SmartThings。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:20
Loaded: 2.61%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

連接:Matter 介紹

連線標準聯盟 (CSA) 已推出名為 Matter 的新標準。我們的專家將討論此新通訊協定及其各種應用。

觀看影片

居家自動化的兩個 Matter 無線趨勢

深入了解 Matter 將加速發展的幾個趨勢,並了解此標準改變居家自動化領域的潛能。

閱讀文章

為何 Matter 通訊協定要選擇 TI?

checkmark

業界領導者

我們擔任 CSA 董事會成員已有 10 年,充分參與 Matter 的發展過程。我們參與 Thread 事業群,也是 Wi-Fi 聯盟成員,並擁有 20 年以上的連線經驗。

checkmark

靈活產品組合

提供各種 2.4 GHz、Sub-1 GHz 和 Wi-Fi 連線無線產品組合供您選擇。選擇適合的通訊協定與功能,在您的連線解決方案中推動創新。

checkmark

業界最低功耗

運用我們的 Thread 和 Matter 裝置,提供 0.85-µA 待機電流過熱、以 10 dBm 運作的同級最佳鈕釦型單芯電池等功能,增加您的電池續航力。

checkmark

整合式安全功能

我們的 SimpleLink MCU 具備 30 種以上安全功能及多層 Wi-Fi 連線安全方法,可協助您保護資料並抵禦網路安全攻擊。

我們的 Matter 相容 Thread 產品

我們的 SimpleLink™ 產品組合為在 Thread 上執行的 Matter 裝置提供高品質無線硬體、軟體及超低功耗能力。我們提供一系列硬體支援 Matter 的完整 Thread 生態系統,其中包含適合單晶片使用案例的高記憶體裝置,以及可與閘道應用主機 MCU 或 MPU 配對的最佳化無線電協同處理器。為您的應用選擇價格適當的產品。

CC2674x10

CC2755x10

CC2652x

說明 具 1 MB 快閃的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
具 1 MB 快閃的 SimpleLink Arm Cortex-M33 多協定 2.4 GHz 高性能無線 MCU
具 352-kB 快閃記憶體的 SimpleLink Arm Cortex-M4F 多協定 2.4-GHz 無線 MCU
通訊協定 Bluetooth® 5.3 低功耗
Thread
Zigbee 3.0
Matter
Bluetooth 6.0 低功耗
Thread
Zigbee 3.0 
Matter
Bluetooth 5.2 低功耗
Thread
Zigbee 3.0
Matter 應用實例
Matter 終端裝置
Matter 閘道 (Thread RCP)
Matter 終端裝置
Matter 閘道 (Thread RCP)
Matter 閘道 (Thread RCP)
快閃記憶體 (KB) 1024 1024 352
RAM (KB) 296 162 88
整合式功率放大器
yes
yes
yes
安全功能 密碼編譯加速器
安全金鑰儲存
TrustZone®
電壓突波監測器
密碼編譯加速器
安全金鑰儲存
TrustZone®
密碼編譯加速器

我們的 Matter 相容 Wi-Fi 產品

我們的 Wi-Fi 裝置支援 Matter 功能安全和低功耗能力。這些 Wi-Fi CERTIFIED™ 裝置通過 230 個以上存取點測試,確保在全球提供穩固可靠的連線。我們的 SimpleLink MCU 具備 30 種以上安全功能及多層 Wi-Fi 連線安全方法,可幫助您保護資料。

CC3301

CC3351

CC3501E

CC3551E

說明 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC
SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5GHz) Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC
具有 2.4 GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 的 SimpleLink™ 無線 MCU
具有雙頻 (2.4 和 5 GHz) Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 的 SimpleLink™ 無線 MCU
通訊協定 Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Wi-Fi
BLE
裝置功能 802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA
802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA
802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA
802.11ax、AP、藍牙低功耗、COEX、多角色、STA
輸送量 (最大 UDP) (Mbps)
65 65 20 20
安全功能
FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、安全的主機介面
FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、安全的主機介面
適用於可信任執行環境的 ARM TrustZone、Crypto 加速 (RNG)、偵錯安全性、FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、PSA 1 級和 2 級就緒、安全開機、安全金鑰儲存和裝置 ID
適用於可信任執行環境的 ARM TrustZone、Crypto 加速 (RNG)、偵錯安全性、FW 驗證和防回復保護、網路安全 (WPA3)、PSA 1 級和 2 級就緒、安全開機、安全金鑰儲存和裝置 ID

現在就開始開發

軟體開發套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)

SimpleLink™ 低功率 SDK 支援 CC13xx、CC23xx 及 CC26xx 產品系列。這些 SDK 搭配可提供適合開發 Sub-1 GHz 與 2.4 GHz 應用的全方位軟體套件,包括在 SimpleLink CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 無線 MCU 上支援 Bluetooth® 低功耗、網狀網路、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 型、專有與多協定解決方案。

軟體開發套件 (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 軟體開發套件 (SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含使用解決方案所需的 CC3220 和 CC3235 可編程的 MCU 驅動程式和文件。它還包含快閃記憶體程式設計工具、用於快閃軟體的命令行工具、配置網路和軟體參數 (SSID、接入點通道、網路設定檔等)、系統檔案,以及使用者檔案 (憑證、網頁等)。此 SDK 可搭配 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 及 CC3235 Launchpad™ 開發套件來使用。

SDK 提供多種支援項目。SDK 中的所有應用範例 (HTTP、MQTT、Matter、佈建等) 皆獲得整合式 Cortex™-M4 與 (...)

Academy
SimpleLink Academy
Matter SimpleLink Academy 模組可加速 Matter 裝置的開發,概述逐步流程。這些教學課程重點介紹了 Matter 的互通性,它在設計時考慮了關鍵的智慧居家生態系統,如 Apple® Homekit®、Google Assistant™、Amazon Alexa 和 Samsung SmartThings。
開發板
適用 SimpleLink™ 多標準無線 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 開發套件

這款 LaunchPad™ 用於加快 SimpleLink™ 多重標準 CC2652R7 無線 MCU 的開發,支援 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread。  軟體支援由 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 軟體開發套件提供。

開發板
適用 SimpleLink™ 多標準無線 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 開發套件

這款 LaunchPad™ 用於加快 SimpleLink™ 多重標準 CC2652R7 無線 MCU 的開發,支援 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread。  軟體支援由 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 軟體開發套件提供。

開發套件
適用 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU 的 CC3235SF 雙頻 LaunchPad™ 開發套件

SimpleLink ™ Wi-Fi® CC3235SF 雙頻 LaunchPad™ 開發套件 (LAUNCHXL-CC3235SF) 特別強調 CC3235SF、單晶片安全解決方案,與整合使用者應用程式專用 ARM® cortex® -M4 MCU 的無線微控制器 (MCU),以及執行 2.4GHz 與 5GHz Wi-Fi、網際網路和安全通訊協定的網路處理器。LAUNCHXL-CC3235SF 具有板載模擬感測器,提供完整開箱即用體驗及快速開發。此電路板可直接連接至 PC 以與 Code Composer Studio™ 雲端整合開發環境 (IDE) 等開發工具搭配使用。立即造訪 (...)

觀看 Matter 實際作業

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:13
Loaded: 2.67%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:13
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Matter 技術展示:連線物件的統一標準

設計師現在可使用 TI 適用於 Wi-Fi 與 Thread SimpleLink™ 無線微控制器且支援 Matter 的無線 MCU 軟體開發套件, 統一零散的 IoT 生態系統。

觀看影片

 

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:20
Loaded: 4.97%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Matter 技術展示:連線物件的統一標準

這是以 SimpleLink 無線 MCU 平台為基礎的全新 Matter 標準展示。Matter 提供單一整合式連線標準,可將相容裝置和系統彼此連接。

觀看影片

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:51
Loaded: 8.86%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:51
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

TI 無線 MCU 上的 Matter 通訊協定

藉由展示 TI 與傳統智慧居家生態系統間的初步互通性,了解我們如何讓 Matter 在現實中發揮作用。影片將逐步說明智慧居家裝置的使用壽命。

觀看影片

技術資源

技術文章
技術文章
透過 Wi-Fi 開始使用 Matter
本快速入門指南將逐步引導您在 Wi-Fi 網路上進行 Matter 設定與執行。
技術文章
技術文章
SimpleLink™ Academy Matter 訓練
本訓練指南將逐步引導您在 Thread 網路上設定與執行 Matter。
Technical article
Technical article
An FAQ about the Matter connectivity standard
此常見問題集可解決您對 Matter 的相關疑問,以及如何及早開始進行開發。
document-pdfAcrobat PDF