Mioty
穩固的低功耗廣域網路 (LPWAN) 解決方案,可透過單一閘道擴充至數千個 Sub-1 GHz 裝置。
什麼是 Mioty?
Mioty 技術為新型低功率廣域網路 (LPWAN) 解決方案,且是以 ETSI 103 357 為基礎的真正標準化技術。Mioty 透過 Sub-1 GHz 通訊實現長距離通訊範圍,且由於採用創新的電報拆分 (telegram splitting) 技術,因此可提供穩固的網路。其也能擴充至單一基地台上的數千個產品。其目標應用為超低功耗感測器產品,例如計量和環境/工業監控等。這些感測器裝置在 Mioty 網路中的電池使用壽命可超過 10 年。
快速入門
Mioty 可為大規模部署提供通訊功能,以確保在嚴苛的環境中具備可靠且有效率的傳輸,這讓此通訊協定成為適合長距離、低功率及高擴充性應用的理想選擇。
若要開始建置您自己的網路,請依循以下步驟:
為何應為 mioty 選擇 TI?
低功率
運用 TI 的低待機電流消耗和 mioty 的短脈衝 (電報拆分) 通訊協定,縮減電池尺寸和成本。
容易使用
使用我們的認證模組與整合參考和被動元件,節省硬體開發和設計時間。
創始人
TI 是 mioty 無線連線協定的創始成員之一。
設計與開發資源
MIOTY 技術的協定軟體
使用 LaunchPad SensorTag 套件,開始評估 MIOTY® 協定軟體:
- 購買一個或多個 CC1352R SensorTag 套件
- 購買一個 CC1352R1 LaunchPad 開發套件
- 下載 SimpleLink™ 軟體開發套件
- 如需開發 MIOTY 堆疊,請聯絡 Stackforce
- 向 MIOTY 訂購閘道
MIOTY 技術為新型低功率廣域網路 (LPWAN) 解決方案,且是以 ETSI 103 357 為基礎的真正標準化技術。MIOTY 透過 Sub-1 GHz 通訊實現長距離通訊範圍,且由於採用創新的電報拆分 (telegram splitting) (...)
SimpleLink™ 多頻帶 CC1352R 無線 MCU Launchpad™ SensorTag 套件
The TI LaunchPad™ SensorTag kit offers integrated environmental and motion sensors, multi band wireless connectivity and easy-to-use software for prototyping connected applications. With one kit, developers can easily create connected applications featuring Bluetooth® Low Energy, (...)
CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
The CC1352R multi-band wireless MCU is part of the SimpleLink™ microcontroller (MCU) platform which consists of Wi-Fi®, Bluetooth® Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 and host MCUs, which all share a common, easy-to-use development environment with a single core software (...)