Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

專有無線協定

將您自己的堆疊最佳化,滿足您的需求,並實現最低功耗與最長連線距離

什麼是專屬協定?

數十年來,始終利用 TI Sub-1 GHz 無線電來啟用專屬無線解決方案。這種靈活性使客戶能夠滿足各種應用領域的需求。專屬解決方案不受嚴格通訊協定的限制,可用最低成本和記憶體獲取最長距離和最高功率性能。TI 的產品組合經過實證,均符合各個地理區域和應用領域的法規合規要求。

為什麼選擇 TI 的專利產品?

checkmark

根據您的需求進行最佳化

讓您的 RF 和軟體專家得以透過成熟及全方位的 SDK 和工具套件,從 TI 解決方案獲取最大性能。

checkmark

最低功耗

將 TI 同級最佳待機電流功耗與專屬堆疊相結合,實現最長的電池續航力。

checkmark

可靠性

20 年來經過證明的良好記錄涵蓋全球各種應用領域,現場 1 億台設備均完全符合法規要求。

設計與開發資源

計算工具
SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 應用程式,功用在於協助射頻系統的設計人員在為所有 TI CC1xxx 及 CC2xxx 低功耗射頻裝置設計過程中,能在早期階段輕鬆評估無線電。此程式簡化了配置暫存器值和命令的產生,以及射頻系統的實際測試和除錯。

SmartRF Studio 支援下列 TI 裝置:

SmartRF Studio 8

  • CC2340R5

SmartRF Studio 7

  • CC2674P10、CC2674R10、CC1354P10、CC1354R10、CC1314R10
  • (...)
開發套件
適用 sub-1-GHz SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC1312R LaunchPad™ 開發套件
此 LaunchPad™ 開發套件配備整合式功率放大器與多頻帶無線電支援,可同時進行 Sub-1Ghz 操作,並加快裝置上的開發速度。支援的通訊協定包括 Sub-1 GHz、802.15.4 和搭載相容 CC13x2-CC26x2 SDK 的專利 RF。提供具不同 RF 配對網路與功率等級的變化。
軟體開發套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)

SimpleLink™ 低功率 SDK 支援 CC13xx、CC23xx 及 CC26xx 產品系列。這些 SDK 搭配可提供適合開發 Sub-1 GHz 與 2.4 GHz 應用的全方位軟體套件,包括在 SimpleLink CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 無線 MCU 上支援 Bluetooth® 低功耗、網狀網路、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 型、專有與多協定解決方案。