Wi-Fi® 6

經濟實惠、可靠性高、功能最佳化、可提高網路效率和節能。

TI Wi-Fi 6

我們的 CC33xx Linux 與 RTOS 搭配 IC 提供 Wi-Fi 與 BLE 的最新標準,並透過超過 220 個存取點的穩定連線測試提供穩健的 RF 性能,同時可在 -40°C 至 +105°C 的溫度範圍內運作

以 TI Wi-Fi 6 簡化 IoT

為您介紹 CC33xx Wi-Fi 裝置系列, 本產品在設計時已將經濟實惠及可靠性列入考量, 因此可幫助您連接更多 IoT 應用。  

Wi-Fi 6 功能

Wi-Fi 6 以高傳輸速率著名,同時擁有其他可為 IoT 應用在新頻譜、先進安全、減少電源及延遲管理等領域帶來助益的功能

Featured products for Wi-Fi 6®
新產品 CC3300 現行 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
新產品 CC3301 現行 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低耗能配套 IC

為何選擇 TI Wi-Fi 6

checkmark

適用於 IoT 的最佳化功能支援

我們的裝置專為經濟實惠及高效率而打造,並且支援 20-MHz 通道及 Wi-Fi 6 功能,以實現網路效率與電源最佳化。

checkmark

靈活的裝置架構

我們的產品可輕易連線至具有處理器或 MCU 的 Linux 和 RTOS 系統。

checkmark

為未來量身打造的設計

我們的產品專為因應 AIoT 與工業 IoT 不斷變化的需求而打造,並且提供多頻帶支援及最新的 Wi-Fi 與 Bluetooth 低功耗標準。

checkmark

進階安全防護功能

除了用於安全開機和防回復保護的晶片內建安全啟用程式,我們的 Wi-Fi 產品也支援最新的 WPA3 個人與企業標準。