Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

無線 M-Bus

流量計、電表和資料收集裝置之間的 RF 通訊連結的歐洲標準。

什麼是無線 M-Bus?

無線 M-Bus (wM-Bus) 是一套在免授權的工業科學醫療頻帶執行的低成本、低功耗的星狀網路。wM-Bus 以 Sub-1 GHz 為基礎,可透過混凝土牆與長距離進行通訊,所具備的網路在每個收集器最多有 1,000 個節點。適用於 868-MHz、433-MHz 和 169-MHz 頻帶模式,覆蓋範圍數公里。wM-Bus 是歐洲最常用的無線計量標準。

精選無線 M-Bus 產品

為何選擇 TI 的 wM-Bus?

checkmark

率先進入市場

自 2011 年以來部署了 4 千萬個以上的單元,也是第一個 Stackforce for wM-Bus 開發合作夥伴

checkmark

持久的電池續航力

TI 的單晶片解決方案在設計時考慮到了小型元件封裝,提供 7x7 封裝及 10 年以上的預期電池續航力。

checkmark

全域

TI 的 wM-Bus 支援各種區域配套通訊協定,以及 169、433 和 868 MHz 頻帶,讓您的產品得以部署到全球各地。

設計與開發資源

應用軟體及架構
無線 M-Bus 協定軟體

無線 M-Bus 標準 (EN13757-4:2014-2) 指定了水表、瓦斯表,以及電表和資料收集裝置間的 RF 通訊連結。此技術在歐洲廣受採用,適合智慧量測或進階計量基礎設施 (AMI) 應用。無線 M-Bus 最初的設計用途是在 868 MHz 頻帶中運作,此頻帶可在 RF 範圍與天線尺寸間提供良好取捨,並提供適合建築物內家庭區域網路範圍的鏈路預算。後來在 wM-Bus 規格中新增了歐洲的另外兩個 ISM 頻帶,即 169MHz 和 433MHz,並推出鏈路預算明顯較高的窄頻解決方案,因此可實現範圍較長的解決方案,例如人口密集城市中的都會區網路。

TI 提供哪些項目來協助設計人員?

(...)

參考設計
用於 AMR 的超低功耗水流測量參考設計
這套經過完整測試的參考設計,展現了可透過機械量表針對水流量執行電子測量低功耗解決方案,並為流量測量及無線通訊提供單晶片平台。此設計最適合水表自動讀錶 (AMR) 模組,可為現有的機械量表電表新增無線通訊功能。RF 子系統支援無線 M-Bus 等標準協定,或 Sub-1 GHz ISM 頻帶中的專屬協定。此參考設計能從更遠距離準確讀取機械旋轉,並提供更高的可靠性。超低功耗可降低電池需求,並延長產品使用壽命。
參考設計
具有 wM-Bus (868 MHz) 的暖氣費計費器參考設計

TIDA-00838 參考設計採用「雙感測器測量方法」,並遵循 EN834 標準實作暖氣費計費器系統。此解決方案在 +20 至 +85°C 的範圍中,可達到高於 0.5 攝氏度的準確度。提供兩個配對的類比溫度感測器,可免除製造期間的校準需求,並降低 OEM 系統成本。無線 MCU 為 868MHz 的 S、T 和 C 模式 (電表裝置) 提供 wM-Bus 支援,並可控制兩個溫度感測器。

技術資源

Technical article
Technical article
Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles
無線 M-Bus 是唯一的無線讀表歐洲標準,但市面上有各種模式和應用設定檔可供使用。閱讀本文了解無線 M-Bus 101。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc
採用 CC112x/ CC120x 高性能收發器系列的無線 M-Bus 部署
document-pdfAcrobat PDF
影片
影片
連線:無線 M-Bus 通訊協定
向我們的 RF 專家 Svein Vetti 學習無線 M-Bus,這是歐洲針對水表、瓦斯表、暖氣表和電表進行智慧計量的 Sub-1 GHz 標準。