Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Zigbee

為智慧住宅、建築自動化等應用打造穩健的低功耗網狀網路。

什麼是 Zigbee?

Zigbee® 是一種標準型無線網狀網路,廣泛應用在建築自動化、照明、智慧城市、醫療和資產追蹤領域。我們的可擴充 Zigbee 產品組合提供最低功耗網狀網路解決方案,可在各種工業溫度下提供長達數年的鈕釦型單芯電池或無電池運作。我們成為連線標準聯盟 (CSA) 成員的時間已超過 10 年。透過 Z-Stack 和 ZBOSS,我們可提供符合最新標準的穩固堆疊產品。

依類別瀏覽

Zigbee 無線微控制器

運用高品質無線微控制器 (MCU) 強化您的設計。MCU 內建整合式功率放大器,提供靈活記憶體配置、卓越的性能、多樣封裝及成本選項。

Zigbee 無線模組

採用預先認證的系統級封裝 (SIP) 無線 MCU,封裝體積縮小 70%, 特別適用於空間受限的應用場景,同時它能加快上市時間並減少功耗。 

Zigbee 產品組合 (依記憶體和使用案例分類)

設計與開發資源

設計工具
SimpleLink™ CC2xxx 裝置的硬體設計審核

SimpleLink 硬體設計審核流程提供一對一接觸的方式,並由主題內容專家協助審查您的設計,提供您寶貴的意見。一個簡單的三步驟流程用於請求審查,以及相關技術文件和資源的連結,可在此處找到。

開始使用

一般設計問題應張貼在我們的 E2E 討論區中,然後才能要求 2.4 GHz 硬體設計審查。

請確實備妥下列必要文件,隨硬體設計審查申請表一起傳送:

  • 確認產品頁上提供的所有硬體文件均已經過審查,例如產品規格表、設計指南、使用指南和其他硬體資源
  • 電路圖的可攜式文件格式 (PDF) 版本可供檢閱
  • 物料清單 (BOM) 可供檢閱
  • 堆疊詳細資料可供檢閱
  • 電路板設計的 Gerber 檔案 (含零件位置和參考指示項) (...)
計算工具
Zigbee 功率計算機工具
此工具專為 Zigbee 軟體用戶設計,可分析 Zigbee 應用中處於休眠模式的終端裝置的系統功耗狀況。
軟體
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
SimpleLink™ 低功率 F3 SDK 提供的元件可讓工程師在德州儀器 SimpleLink CC23xx 和 CC27xx 系列無線微控制器 (MCU) 上開發應用程式。

為何選擇 TI 的 Zigbee

checkmark

領先業界的低功耗性能

Zigbee 裝置提供 0.85-µA 待機電流過熱、以 10 dBm 運作的同級最佳鈕釦型單芯電池等功能,增加電池壽命。

checkmark

長距離網狀網路

運用 +20 dBm 業界最低功率整合式功率放大器和 Zigbee Sub-GHz 選項,實現更長的通訊距離,同時降低功耗。 

checkmark

可靠的軟體

SimpleLink™ 軟體開發套件 (SDK) 與 ZBOSS 軟體通訊協定堆疊相結合,提供針對低功率裝置最佳化且可靠、功能齊全的解決方案。

checkmark

品質、可靠性與認證

Zigbee 解決方案經過實證與測試,符合最高工業與法規遵循標準,並提供連線標準聯盟的簡易認證。

Zigbee 技術

Zigbee 軟體通訊協定堆疊

CC2340 現已支援 Zigbee®,搭載 ZBOSS® 軟體通訊協定堆疊,可在打造穩定且可靠的無線網狀網路時,協助克服相關挑戰。  ZBOSS 由 DSR 開發,具有跨平台相容性,這意味著能以最少心力在裝置間進行移植,即使是跨矽晶廠商也不例外。ZBOSS 可選擇以單體架構、網路協同處理器 (NCP) 架構或分割 MAC 架構的形式操作裝置,因此適合在多種配置中實作,例如終端裝置、路由器和閘道等。此堆疊可為最具挑戰性的應用提供網路功能,例如智慧住宅自動化、能源管理、照明與保全。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:36
Loaded: 2.52%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:36
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Zigbee
CC2340R5 現行 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU
CC2340R2 現行 具有 256kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU

超低功耗 Zigbee 節點

Zigbee 綠能是包含在 Zigbee 3.0 規格中的功能,讓超低功耗能源收集裝置可在 Zigbee 網路上運作。透過減少封包長度、往返、連線重新探索和網路駐留時間,即可讓原先已具有能源效率的裝置 (如 CC2340) 進一步顯著降低功耗。如此一來,裝置即可完全透過能源收集裝置供電,無需進行電池維護作業,並且可成為真正的無線裝置。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 16:01
Loaded: 1.04%
Stream Type LIVE
Remaining Time 16:01
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Zigbee
CC2340R5 現行 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU
CC2340R2 現行 具有 256kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU

探索精選應用

建築自動化
在可能需要大型彈性網狀網路的各種建築自動化專案中,使用可靠且安全的 Zigbee 連線
照明
Zigbee 技術可用於建立可靠的網路,以管控大型照明部署
電網基礎設施
在電網基礎設施應用中新增 Zigbee,以降低維護成本並提高效率,需要大型交錯網路的情況尤其特別適用

在可能需要大型彈性網狀網路的各種建築自動化專案中,使用可靠且安全的 Zigbee 連線

TI 在開發具連線裝置方面的經驗超過 20 年,可幫助:

  • 打造連結各種感測器和控制器的低功耗連網 Zigbee 型建築自動化系統,可協助啟用安全的遠端監測與控制。
  • 實現大型分散式自我修復網路,以實現最大範圍與穩固性。
  • 連接多個感測器,以最佳方式控制室內環境。

特色資源

參考設計
產品
  • CC2652R7 – 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
  • CC2652RSIP – 具有 352-KB 記憶體的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組
  • CC2642R – 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 低耗能無線微控制器
硬件開發
技術資源
軟體開發

Zigbee 技術可用於建立可靠的網路,以管控大型照明部署

利用 Zigbee 網狀技術,以不費力的方式和內建基礎架構控制 75 個或更多節點的照明網路。善用 TI 20 年創新連線經驗、優質產品與業界最佳支援,連接您的下一個照明網路。

特色資源

參考設計
  • TIDC-ZLIGHT2-W – 適用於家庭及建築自動化的簡易白色可調光 ZigBee 連接 LED 照明
  • TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 無線 MCU 和 CC2592 增距器參考設計 - 122dB 鏈路預算
  • TIDA-01095 – 具有日光採集和無線連線功能的 100W 可調光 DC-DC LED 驅動器參考設計
產品
  • CC2652R7 – 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
  • CC2652PSIP – 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組
  • CC2642R – 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 低耗能無線微控制器
硬件開發
技術資源
軟體開發

在電網基礎設施應用中新增 Zigbee,以降低維護成本並提高效率,需要大型交錯網路的情況尤其特別適用

隨著監測與控制功能的提升,電網也一天比一天聰明。其中許多都以安全的 Zigbee 無線連線功能啟用,可用於更換昂貴的纜線,改善維護存取,並在極大的部署區域內授與電網營運商更多控制權。

特色資源

參考設計
產品
  • CC2652R7 – 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
  • CC2652RSIP – 具有 352-KB 記憶體的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組
  • CC2642R – 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 低耗能無線微控制器
硬件開發
技術資源
軟體開發
建立不同的基礎設施時,尺寸、功耗和可靠連線會對工程師帶來諸多挑戰。TI 的 SimpleLink 裝置提供超小巧的解決方案,不但具備最低功耗,而且易於整合至 Zigbee 生態系統中,使用這些裝置,我們即可從這些基礎設施直接將可靠的資料傳送至閘道,進而讓我們的客戶對其設計抱有信心。
– Paolo Redaelli | 專案經理 Krabo

技術資源

資源
資源
Zigbee 產品認證概覽
運用我們的 Zigbee 裝置,讓您的終端產品透過 Zigbee 技術聯盟 (SIG) 認證,並滿足規範合規標準。
資源
資源
TI 射頻範圍評估器
此工具可用於計算無線裝置在室內與室外的射頻 (RF) 鏈路預估值。
Application note
Application note
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
此應用報告說明使用在 Z-Stack 3.5.0 上運作的 SimpleLink CC1352P 和 CC2652R 裝置,來進行 Zigbee® 3.0 大型網狀網路測試時所採用的程序。
document-pdfAcrobat PDF